| |
Haas Automation offre une gamme complète de centres d'usinage à broche horizontale. Cherchez et vous trouverez celui qu'il vous faut !
Notre gamme de centres d'usinage à broche horizontale continue de se développer en offrant une sélection toujours plus vaste de machines solides et puissantes, convenant à chaque application. Ces machines robustes sont non seulement assez puissantes pour usiner sans peine les aciers alliés, les aciers inoxydables, la fonte ou les alliages à haute teneur en nickel, mais également assez rapides pour usiner les alliages d'aluminium.
Tout le monde sait que les centres d'usinage à broche horizontale ont "l'avantage de la gravité". En effet, plutôt que de forcer les copeaux à sortir lors du perçage de trous verticaux, le centre d'usinage à broche horizontale laisse la gravité faire son travail : les copeaux sont évacués d'eux-mêmes. Ce qui permet d'éviter que la fraise en bout ne retravaille inutilement les résidus de copeaux et que le tranchant de l'outil s'amenuise peu à peu. Résultat : moins d'obstruction de la machine et une durée de vie doublée ou triplée pour l'outil. Grâce au changeur de palettes et aux tables rotatives intégrées, la productivité peut facilement doubler par rapport aux centres d'usinages à broche verticale classiques.
Dernier-né de la gamme, le Haas EC-1600 est un robuste centre d'usinage à cône broche, avec des courses XYZ de 1626 × 1016 × 813 mm, une table de 1626 × 813 mm et une broche à engrenages tournant à 6000 tr/min. La table, dotée de rainures en T standards, supporte des pièces pesant jusqu'à 4536 kg. La broche est alimentée par un système de commande vectorielle de 22,4 kW. Un changeur d'outil latéral à 30 positions est également fourni en standard. En configuration de base, le centre EC-1600 est livré sans bloc de cartérisation, ce qui permet un accès complet à la table pour les pièces très volumineuses. L'armoire, disponible en option, comporte un double bac de récupération des copeaux et un système d'arrosage d'une capacité de 300 L.
Le Haas EC-400 est un centre d'usinage à broche horizontale équipé en standard d'une multitude de fonctions haute productivité. Il est équipé d'une base en T avec un cube à usiner généreux de 510 × 510 × 510 mm, un système double palettes de 400 mm avec une capacité de charge de 454 kg, un indexage à incréments (45°), un système de refroidissement de grande capacité et un évacuateur de copeaux à trois godets. Un système de broche à entraînement direct en ligne accouple directement le moteur à la broche, ce qui signifie moins de vibrations, moins de chaleur et moins de bruit par rapport aux systèmes à pignon ou à courroie. On obtient ainsi une meilleure finition de surface, une excellente stabilité thermique et un fonctionnement plus silencieux. La broche à cône 40 standard tournant à 8000 tr/min est entraînée par un système à double commande vectorielle de 14,9 kW. Le changeur d'outil latéral et les avances rapides de 25,4 m/min sont également livrés en standard. De même, un large choix d'options est également disponible pour améliorer encore plus les performances de la machine.
La série HS comprend des machines à très grande course sur l'axe X permettant de gérer des charges extrêmement lourdes, et des broches au cône 50 au couple élevé pour les gros enlèvements de matière. Basées sur les célèbres HS-3 et HS-3R, les configurations modulaires du HS-4, du HS-6 et du HS-7 vous permettent de choisir la machine avec les courses et la taille dont vous avez besoin. Chaque machine est également équipée d'un système de commande vectorielle 22,4 kW et d'un changeur d'outil latéral de 38 outils pour les grosses passes.
Le HS-4, le HS-6 et le HS-7 sont également disponibles avec la table rotative 4e axe, comme les modèles HS-4R, HS-6R et HS-7R. Avec une capacité de 4536 kg et une hauteur de pointe de 1270 mm, vous pouvez facilement usiner les quatre côtés d'une grosse pièce en un seul réglage. Si vous souhaitez gagner plus en moins de temps, les nouveaux centres à broche horizontale de la série HS sont faits pour vous.
|
|