PLAN DU SITE Site Map
VMC
CENTRES BROCHE VERTICALE
 

 

Haas Automation offre une gamme complète de centres d'usinage à broche verticale. Cherchez et vous trouverez celui qu'il vous faut !

Quels que soient les besoins de votre atelier, vous trouverez la machine à broche verticale qu'il vous faut dans le catalogue Haas. Les fraiseuses de la série Toolroom allient la puissance de la CNC avec la simplicité de la commande manuelle. Les centres d'usinage à broche verticale CNC Haas offrent des courses XYZ allant de 406 × 305 × 254 mm, pour les modèles Mini Mill et le Super Mini Mill, à 3048 × 1016 × 762 mm pour l'énorme VF-11. Les tailles de pièces usinables couvrent elles aussi toute la gamme, avec des tables de 305 × 914 mm à 711 × 3048 mm.

Et l'éventail des applications possibles n'est pas en reste : Mini Mill à 5,6 kW, Super Mini Mill à 11,2 kW, moteurs à 14,9 kW à 22,4 kW pour la gamme VF ; vitesses allant de 0 à 7500 tr/min, avec des options à 10 000, 15 000 et 30 000 tr/min ; et des couples allant jusqu'à 610 N·m. Ces machines sont suffisamment flexibles pour les grosses passes qui nécessitent un couple élevé comme pour les opérations d'usinage à grande vitesse les plus délicates.

Grâce à la fameuse commande Haas, tous nos centres d'usinage à broche verticale sont aussi faciles à opérer les uns que les autres. Des fonctions exclusives - édition sur traitement de texte, fonctions à un bouton, télécommande multifonction, ou encore programmation Visual Quick Code - font de la commande Haas la plus conviviale des CNC. Utiliser une machine Haas, c'est comme conduire une voiture sport : puissante, précise, facile à diriger, elle va exactement là où vous lui dites d'aller.

Les machines Haas s'accompagnent d'un vaste choix d'options, d'accessoires et de produits rotatifs. Vous êtes libre de personnaliser entièrement votre machine selon vos besoins. Avant même de vous poser la question des options, vous serez impressionné par la liste interminable des fonctions offertes en standard que peut contenir une machine Haas. Ces caractéristiques, on ne les trouve que sur des machines coûtant plusieurs milliers d'euros de plus, sans parler de certaines fonctions que l'on ne trouvera sur aucune autre machine.

Chaque centre d'usinage à broche verticale Haas est conçu dans l'optique de vous offrir les caractéristiques et la performance dont vous avez besoin. Plus de commodité, plus de flexibilité, plus de productivité - l'un des investissements les plus sensés que vous puissiez envisager.



 

Contactez-nous:
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA  93030
Tél.: 800-331-6746
Fax: 805-278-2255
Haas Portique
Conditions générales | Confidentialité
© 2010
Haas Automation, Inc