SITEMAP Site Map

HAAS CNC-STEUERUNG
 
 
Vorige Seite
 
HAASCNC-STEUERUNG

 

 
HAAS-CNC-STEUERUNG Haas-CNC Dreh- maschinensteuerung
Haas-CNC-Steuerungssimulator Haas-Fräsmaschinensteuerung (VMC/HMC/5-ACHSEN)
HAAS-CNC-STEUERUNG

Drei 32-Bit-Prozessoren
Besitzer und Bediener von Haas-Maschinen wissen es schon seit Jahren - aber jetzt ist es allgemein bekannt: Eine unabhängig veröffentlichte Marktstudie hat ergeben, dass Branchenprofis wie Sie die Haas-Steuerung als die benutzerfreundlichste Steuerung einstufen, mit der sie je gearbeitet haben.

Haas entwickelt und baut eigene CNC-Systeme - sowohl Hardware als auch Software - die optimal auf Haas-Werkzeugmaschinen abgestimmt sind. In diesem System werden drei Hochgeschwindigkeitsprozessoren von Motorola eingesetzt, mit denen für jeden der sechs Motoren 4000 Regelkreis-Berechnungen in der Sekunde ausgeführt werden können und die Programm-Verarbeitungszeiten von bis zu 1000 Blöcken pro Sekunde ermöglichen.

Batteriegestütztes statisches RAM dient ausschließlich der Programmspeicherung. Als Sonderausstattung sind bis zu 16 MB Speicher für große Dateien oder zum Archivieren von Aufträgen auf der Maschine erhältlich. Im Gegensatz zum dynamischen RAM eines PCs, der Daten nur im eingeschalteten Zustand speichert, speichert das batteriegestützte statische RAM Änderungen sofort und dauerhaft. Neben der RAM-Programmspeicherung sind als Sonderausstattung auch andere Speicheroptionen erhältlich, z. B. Diskettenlaufwerk, Ethernet-Anschluss und Festplatten mit bis zu 20 GB.

Alle Haas-Steuerungen sind serienmäßig mit einem kontraststarken TFT-LCD-Farbbildschirm ausgestattet und können mit dem neuen intuitiven Drehsystem bzw. dem intuitiven Frässystem von Haas geordert werden. Diese Software führt den Bediener über eine menügeführte Bildschirmanzeige durch einfache Maschinenfunktionen und Bearbeitungsvorgänge, ohne dass hierzu G-Code-Kenntnisse erforderlich wären.

Autarkes geschlossenes System
Haas möchte seinen Kunden eine robuste, zuverlässige Steuerung zur Verfügung stellen, die einfach zu bedienen und nahtlos in die Maschine integriert ist. Unser geschlossenes System ist weder von PC-Steuerfunktionen noch von NC-Drittanbietern abhängig. Wenn Sie sich für Haas entscheiden, haben Sie es mit einem Unternehmen zu tun, das für die komplette Maschine die volle Verantwortung übernimmt.

Einfache Bedienung
Die Standardisierung der Tastatur ist ein wichtiger Aspekt der einfach zu bedienenden, von Haas entwickelten und gebauten Steuerung (Drehzentren haben einige wenige, für ihre Aufgaben spezifische Tasten). Sobald Sie einmal den Umgang mit einer Haas-Steuerung gelernt haben, können Sie mit jeder Haas-Maschine - egal, ob vertikales/horizontales Bearbeitungszentrum, Drehmaschine oder sogar 5-Achsen-Maschine - sofort umgehen und diese zügig für die Produktion einschalten und programmieren. Darüber hinaus bietet Haas Steuerungssimulatoren für Schulen und andere Ausbildungstätigkeiten an.
Haas-CNC Dreh- maschinensteuerung

Grundausstattung
• Drei 32-Bit-Prozessoren • Moderne Programmbearbeitung • ISO-Standard/G-Code-kompatibel • Direkttasten-Einschaltfunktion (Strom ein) • Werkzeug-/Werkstückversätze: - Direkttasteneingaben - 50 Versätze für Geometrie, Verschleiß und Kegel - Radiuskompensation an der Werkzeugspitze - 105 Versätze für Werkstücke • Werkzeugstandzeit-Verwaltung • Werkzeug-Lastüberwachung • Spiralinterpolation • Hintergrund-Korrektur • Bildschirmteilung - Programmvergleich • Trigonometrie-Kalkulator • Drehzahl-/Vorschub-Kalkulator • Tangenten-Kalkulator • Neustart mitten in Programm • RS232-Schnittstelle • DNC-Anschluss • Zoll- oder metrische Programmierung • Seiten für Nachrichtem • Auswahl von Sprachen • Selbstdiagnosen • Komplette Beschreibung der Alarmhinweise auf Englisch • Programmierbares Spiegeln • Progressives Taschenfräsen • Lochmusterbohren • Trockenlauf mit grafischer Unterstützung • Spezialtastatur • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung • Tragbares Multifunktions-Bedienpult • Gravieren • Synchronisiertes Gewindebohren • Steuern der Konturgenauigkeit • Hergestellt in den USA

Für Haas-Drehmaschinen erhältliche Steuerungs-Sonderausstattung:
• Haas-Programmiersystem "Quick Code" oder "Visual Quick Code" (VQC) • Speichererweiterungen • 3,5"-Diskettenlaufwerk • 8 zusätzliche M-Funktionen • Anwenderdefinierbare Makros • Schlüsselschalter für Programmsperre • Werkstückversatzmessung • Werkzeugversatzmessung • Tragbares Bedienpult • Festplatte und Ethernet-Schnittstelle
Haas-CNC-Steuerungssimulator


Steuerungssimulator-Modul (110 V) mit Doppel-Software (Fräsen und Drehen), LCD-Anzeige, USB-Anschluss, kompakte Abmessungen mit einer Tiefe von nur 7" (178 mm). heruntergeladen werden.
Teil: CSMD Preis: $1,695.00

Haas-Fräsmaschinensteuerung (VMC/HMC/5-ACHSEN)

Grundausstattung
• Moderne Programmbearbeitung • Bürstenlose AC-Servoantriebe • Drei 32-Bit-Prozessoren • ISO-Standard/G-Code-kompatibel • Direkttasten-Einschaltfunktion (Strom ein) • Werkzeug-/Werkstückversätze: - Direkttasteneingaben - Fräserkorrektur (Radius/Durchmesser) - 200 Versätze für Geometrie und Verschleiß - 105 Versätze für Werkstücke • Werkzeugstandzeit-Verwaltung • Werkzeug-Lastüberwachung • Spiralinterpolation • Hintergrund-Korrektur • Bildschirmteilung - Programmvergleich • Trigonometrie-Kalkulator • Drehzahl-/Vorschub-Kalkulator • Tangenten-Kalkulator • Zoll- oder metrische Programmierung • RS232-Schnittstelle • DNC-Anschluss • Neustart mitten im Programm • Seiten für Nachrichten • Auswahl von Sprachen • Selbstdiagnosen • Komplette Beschreibung der Alarmhinweise auf Englisch • Programmierbares Spiegeln • Progressives Taschenfräsen • Lochmusterbohren • Trockenlauf mit grafischer Unterstützung • Spezialtastatur • Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung • S-Kurven-Beschleunigung • Tragbares Multifunktions-Bedienpult • Gravieren • Synchronisiertes Gewindebohren • Steuern der Konturgenauigkeit • Hergestellt in den USA

Für Haas-Fräsmaschinen erhältliche Steuerungs-Sonderausstattung:
• Haas-Programmiersystem "Quick Code" oder "Visual Quick Code" (VQC) • Hochgeschwindigkeitsbearbeitung • Speichererweiterungen • 3,5"-Diskettenlaufwerk • 8 zusätzliche M-Funktionen • Anwenderdefinierbare Makros • Schlüsselschalter für Programmsperre • Anwenderdefinierte 2. Taste für Ausgangsposition (Home Position) • Werkstückversatzmessung • Werkzeugversatzmessung • Haas-VQC-Tastsystem • Steuerung der 4. und 5. Achse • Tragbares Bedienpult • Koordinatendrehung/-skalierung • Festplatte und Ethernet-Schnittstelle

 

 
Kontaktieren Sie uns:
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA  93030
Tel: 800-331-6746
Fax: 805-278-2255
Haas Portal
Geschäfts-
bedingungen |
Datenschutz
© 2010
Haas Automation, Inc