PLAN DU SITE Site Map

HAAS COMMANDE CNC
 
 
Page précédente
 
HAASCOMMANDE CNC

 

 
COMMANDE CNC HAAS Commande CNC pour tours Haas
Simulateur de commandes CNC Haas Commande pour fraiseuses Haas (vertical / horizontal / 5 axes)
COMMANDE CNC HAAS

Triple processeur 32 bits
Les propriétaires et opérateurs de machines Haas en font l'expérience depuis des années, mais c'est désormais de notoriété publique : d'après une enquête indépendante auprès de professionnels de l'industrie, la commande Haas est la commande la plus conviviale du marché.

Haas conçoit et construit son propre système CNC, matériel comme logiciel, spécialement optimisé pour les machines-outils Haas. Le système utilise trois processeurs haute vitesse Motorola, capables d'effectuer 4000 calculs en servoboucle par seconde pour chacun des six moteurs et fournissant jusqu'à 1000 blocs par seconde en vitesse d'exécution de programme.

La RAM statique, alimentée par batterie, sert exclusivement au stockage du programme. Vous pouvez ajouter jusqu'à 16 Mo en option pour gérer les gros fichiers ou archiver les travaux sur la machine. Contrairement à la RAM dynamique que l'on peut trouver sur les PC, et qui ne garde les données en mémoire que si la machine est sous tension, la RAM statique alimentée par batterie stocke les données de façon permanente. En plus du stockage du programme sur RAM, Haas met à votre disposition d'autres options de stockage : disquettes, liaison Ethernet et stockage sur disque dur jusqu'à 20 Go.

Toutes les commandes Haas sont livrées en standard avec un écran couleur à cristaux liquides TFT contraste élevé et sont disponibles en option avec le nouveau système de tournage intuitif Haas (Intuitive Turning System) et le logiciel de fraisage intuitif Haas (Intuitive Milling System). Ce logiciel guide l'opérateur à travers les opérations d'usinage et les fonctions de base de la machine via un simple écran à onglet - la connaissance du code G n'est pas requise.

Asservissement en boucle fermée
Notre objectif est de fournir aux utilisateurs Haas un système de commande robuste et fiable, qui soit facile d'utilisation et entièrement intégré à la machine. Notre système fermé n'est pas basé sur des commandes PC ni sur les commandes numériques d'autres fournisseurs. Chez Haas, nous assumons l'entière responsabilité de toute la machine.

Facilité d'utilisation
La standardisation du clavier est un élément important dans cette recherche de la convivialité. (Les centres de tournage présentent toutefois quelques touches spéciales.) Une fois que vous avez appris à utiliser une commande Haas, toutes les autres machines - verticales, horizontales, tours, voire machines 5 axes - vous paraîtront familières. Vous pourrez les mettre en route et programmer une fabrication en un rien de temps. En outre, Haas propose des simulateurs de commande à l'intention des écoles et autres centres de formation.
Commande CNC pour tours Haas

Fonctions standards
• Trois processeurs 32 bits
• Edition de programme avancée
• Compatibilité avec le code G normalisé ISO
• Mise en marche "une seule touche"
• Corrections outils/pièces :
- Saisie avec un seul bouton
- 50 corrections géométrie / usure / cône
- Compensation selon le rayon du bec de l'outil
- 105 corrections de pièce
• Gestion de la durée de vie des outils
• Surveillance de la charge de l'outil
• Interpolation hélicoïdale
• Edition en arrière-plan
• Révision du programme avec écran en deux parties
• Calculateur trigonométrique
• Calculateur de vitesses et d'avances
• Calculateur d'arc
• Redémarrage à mi-programme
• Port RS-232
• Liaison DNC
• Programmation métrique ou en pouces
• Page de messages
• Choix de langues
• Autodiagnostic
• Alertes entièrement en anglais
• Image miroir programmable
• Fraisage de poches avancé
• Perçage de trous de boulon
• Essai à vide sur écran
• Clavier dédié
• Communication grande vitesse
• Télécommande multifonction
• Gravure
• Taraudage rigide
• Contrôle précis du contournage
• Fabriqué aux États-Unis

Options de commande disponibles pour les tours Haas :
• Système de programmation Haas en Quick Code ou en Visual Quick Code (VQC)
• Augmentation de la capacité mémoire
• Lecteur de disquettes
• Huit fonctions M
• Macros personnalisables
• Interrupteur à clé de blocage de mémoire
• Mesure de la correction de pièces
• Mesure de la correction d'outils
• Télécommande
• Disque dur et interface Ethernet
Simulateur de commandes CNC Haas


Module simulateur de commande (110 V) ; logiciel double (fraiseuse et tour), écran LCD, port USB ; format compact : profondeur de 7" (178 mm) seulement.

Le part: CSMD Prix: $1,695.00

Commande pour fraiseuses Haas (vertical / horizontal / 5 axes)

Fonctions standards
• Edition de programme avancée
• Servomoteurs CA sans balais
• Trois processeurs 32 bits
• Compatibilité avec le code G normalisé ISO
• Mise en marche par une seule touche
• Corrections outils/pièces :
- saisie avec un seul bouton
- compensation d'outil (rayon/diamètre)
- 200 corrections géométrie / usure
- 105 corrections de pièce
• Gestion de la durée de vie des outils
• Surveillance de la charge de l'outil
• Interpolation hélicoïdale
• Edition en arrière-plan
• Révision du programme avec écran en deux parties
• Calculateur trigonométrique
• Calculateur de vitesses et d'avances
• Calculateur d'arc
• Programmation métrique ou en pouces
• Port IRS-232
• Liaison DNC
• Redémarrage à mi-programme
• Page de messages
• Choix de langues
• Autodiagnostic
• Alertes entièrement en anglais
• Image miroir programmable
• Fraisage de poches avancé
• Perçage de trous de boulon
• Essai à vide sur écran
• Clavier dédié
• Communication grande vitesse
• Accélération en S
• Télécommande multifonction
• Gravure
• Taraudage rigide
• Contrôle précis du contournage
• Fabriqué aux États-Unis

Options de commande disponibles pour les fraiseuses Haas :
• Système de programmation Haas en Quick Code ou en Visual Quick Code (VQC)
• Usinage à grande vitesse
• Augmentation de la capacité mémoire
• Lecteur de disquettes
• Huit fonctions M
• Macros personnalisables
• Interrupteur à clé de blocage de mémoire
• Seconde position de départ personnalisable
• Mesure de la correction de pièces
• Mesure de la correction d'outils
• Système de mesure VQC Haas
• Commande 4e et 5e axe
• Télécommande
• Rotation des coordonnées / mise à l'échelle
• Disque dur et interface Ethernet

 

 
Contactez-nous:
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA  93030
Tél.: 800-331-6746
Fax: 805-278-2255
Haas Portique
Conditions générales | Confidentialité
© 2010
Haas Automation, Inc