SITEMAP Site Map
DT-1  

Dimensionen Garantie Kühlmittelfluss Durch Das Werk Messtastsystem Sonderzubehör Standardausrüstungen Steuerungsoptionen Trafo Zubehör Zusätzliche Achse Spezifikationen Preis  

 
 
     



DT-1 DETAILS

 

Die DT-1 ist eine kompakte Hochgeschwindigkeits-Bohr- und Gewindebohrmaschine mit umfassenden Fräsfunktionen. Die Maschine zeichnet sich durch einen großzügigen Arbeitsbereich von 20" x 16" x 15,5" (508 x 406 x 394 mm) und einen 26" x 15" (660 x 381 mm) großen T- Nutentisch sowie durch die sehr kleine Stellfläche aus. Eine leistungsfähige BT-30-Spindel dreht mit 15.000 U/min und ermöglicht beim Gewindebohren eine Drehzahl von bis zu 5.000 U/min. Die direkte Verbindung zwischen Spindel und Motor gewährleistet reibungslosen Betrieb, große Laufruhe und herausragende thermische Stabilität.

Die DT-1 ist mit einem von einem Servomotor angetriebenen Hochgeschwindigkeits-Werkzeugwechsler mit 20 Magazinplätzen ausgerüstet, der Werkzeuge in 0,8 Sekunden wechselt. Die Hochgeschwindigkeits- Eilgänge von 2.400 ipm (61 m/min) sorgen in Verbindung mit der Beschleunigung von 1 g für eine Verkürzung der Zykluszeiten und eine Verringerung der Stillstandszeit. Die maximale Vorschubgeschwindigkeit beträgt 1.200 ipm (30,5 m/min).

Ein 45-Gallonen-Kühlsystem (170 Liter) mit kontinuierlicher Kühlmittelzufuhr ist Standard, während eine programmierbare Kühlmitteldüse und eine Hochdruck-Kühlmittelzufuhr durch das Werkzeug als Zubehör verfügbar sind.

* DT-1  Abbildung zeigt Konfiguration mit Sonderzubehör


Kontaktieren Sie uns:
2800 Sturgis Road
Oxnard, CA  93030
Tel: 800-331-6746
Fax: 805-278-2255
Haas Portal
Geschäfts-
bedingungen |
Datenschutz
© 2010
Haas Automation, Inc