×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
  • الماكينات
    • ماكينات تفريز Haas العمودية
      ماكينات التفريز العمودية
      • ماكينات التفريز العمودية
      • سلسلة VF
      • الماكينات الموحدة
      • سلسلة VR
      • مراكز الماكينات العمودية لتغيير المنصات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • ماكينات صنع القوالب
      • سلسلة ماكينات الحفر/الاستدقاق/التفريز
      • ماكينات تفريز غرفة الأدوات
      • ماكينات تفريز صغيرة
      • سلسلة جسرية
      • مركز التفريز/الخراطة العمودي
      • مركز الماكينات العمودية الكبير للغاية
      • ماكينات تفريز ذات أعمدة مزدوجة
      • ماكينة تفريز مكتبية
      • محمل القطع الآلي لماكينة التفريز
    • Product Image
      حلول متعددة المحاور
      • حلول متعددة المحاور
      • ماكينات تفريز ذات خمسة محاور
      • مخارط المحور Y
    • مخارط Haas
      المخارط
      • المخارط
      • سلسلة ST
      • مزدوجة المغزل
      • مخارط غرفة الأدوات
      • مخرطة ذات رأس ظرفي
      • نظام شحن الأعمدة V2 من Haas
      • محمل القطع الآلي للمخرطة
    • ماكينات تفريز أفقية من Haas
      ماكينات تفريز أفقية
      • ماكينات تفريز أفقية
      • مستدق -50
      • مستدق 40
    • القِطع الدوَّارة والمفهرسات من Haas
      الأجزاء الدوَّارة والمفهرسات
      • الأجزاء الدوَّارة والمفهرسات
      • الطاولات الدوارة
      • المفهرسات
      • القِطع الدوَّارة ذات خمسة محاور
      • قِطع دوَّارة كبير للغاية
    • Product Image
      أنظمة الأتمتة
      • أنظمة الأتمتة
      • أنظمة الروبوت
      • وحدات التحميل الآلي للقطع
      • أنظمة مجمع المنصات
      • مغذي العمود من Haas
      • Models
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      وظائف Haas وظائف Haas التركيب والسعر التركيب والسعر قائمة الأسعار قائمة الأسعار ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • الخيارات
    • Product Image
      المغازل
      • المغازل
    • Product Image
      مبادلات الأدوات
      • مبادلات الأدوات
    • Product Image
      المحور الرابع | الخامس
      • المحور الرابع | الخامس
    • Product Image
      الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
      • الأبراج الدوّارة والأداة المباشرة
    • Product Image
      الفحص
      • الفحص
    • إدارة البُرادة وسائل التبريد في ماكينات Haas
      إدارة البُرادة وسائل التبريد
      • إدارة البُرادة وسائل التبريد
    • وحدة تحكم Haas
      وحدة تحكم Haas
      • وحدة تحكم Haas
    • Product Image
      خيارات المنتج
      • خيارات المنتج
    • Product Image
      الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
      • الأدوات وتثبيت التَرْكِيبات
    • Product Image
      قطع العمل
      • قطع العمل
    • Product Image
      حلول خمسة محاور
      • حلول خمسة محاور
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image
      الأتمتة
      • الأتمتة
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      وظائف Haas وظائف Haas التركيب والسعر التركيب والسعر قائمة الأسعار قائمة الأسعار ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas
      اكتشف الفارق الذي تصنعه Haas
      لماذا Haas MyHaas مجتمع التعليم الصناعة 4.0 شهادة Haas شهادات عملائنا
  • الخدمة
      مرحباً في خدمة Haas
      الصفحة الرئيسية للصيانة أدلة المُشغِّل إجراءات الإرشادات أدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها الصيانة الوقائية قطع غيار من Haas أدوات HAAS الفيديوهات
  • الفيديوهات
  • MyHaas - مكان واحد لكل شيء

    • Compare Quotes
      • Compare Quotes

    • نبذة عن MyHaas
      • نبذة عن MyHaas

    • برنامج شهادة الماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas
      • برنامج شهادة الماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas

    • Haas CNC Certification Program-Redirect
      • Haas CNC Certification Program-Redirect

    • برنامج شهادة الماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas
      • برنامج شهادة الماكينات بنظام التحكم الرقمي من Haas

    • Haas Learning Resources
      • Haas Learning Resources

    • Haas Global Learning Resources
      • Haas Global Learning Resources

    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
    • روابط سريعة سلسلة خاصة  سلسلة خاصة 
      وظائف Haas وظائف Haas التركيب والسعر التركيب والسعر قائمة الأسعار قائمة الأسعار ما الجديد ما الجديد أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك أول ماكينة بنظام التحكم الرقمي لديك HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      تسوق الأدوات
      • تركيب وسعر ماكينة Haas
      • قائمة الأسعار
      • المخزون المتاح
      • تمويل CNCA
      هل تريد التحدث مع شخصٍ ما؟

      يمكن لأي منفذ بيع مصنع HFO) Haas) أن يجيب عن أسئلتك ويطلعك على أفضل الخيارات.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • اتصل بنا

My Cart
MyHaas مرحبًا،
!
Haas Tooling تاريخ طلبات العميل MyHaas/HaasConnect تسجيل الدخول تسجيل Haas Tooling حسابي Order History Return History MyHaas/HaasConnect خروج مرحبًا، ماكيناتي أحدث نشاط عروض الأسعار الخاصة بي حسابي المستخدمون لدي خروج
البحث عن وكيل
  1. اختر اللغة
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Český
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Русский
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
Search
×

نتائج البحث

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

Maincon Control Software Load (Mill VER18 and Lathe VER11)

الصفحة الرئيسية للخدمة الإجراءات الإرشادية *برنامج تحكم Maincon (ماكينة تفريز VER18 ومخرطة VER11)* - تحميل
Recently Updated Last updated: 03/26/2021

برنامج تحكم Maincon (ماكينة تفريز VER18 ومخرطة VER11) - تحميل


*برنامج تحكم Maincon (ماكينة تفريز VER18 ومخرطة VER11)* - تحميل

- الانتقال إلى القسم - 1. مقدمة 2. المتطلبات المسبقة 3. الأدوات المطلوبة 4. تحميل برنامج Maincon (1 خطوة) 5. التهيئة والتنشيط لماكينة التفريز Mill Ver18 والمخرطة Lathe Ver11 وبرمجياتها (11 الخطوات) 6. تثبيت ملف النسخ الاحتياطي 7. تنشيط مَعْلمَة عمود الدوران 8. تنشيط رمز الخيار 9. الإجراءات الضرورية بعد تحديث برنامج التحكم Back to Top

مقدمة

هذا الإجراء يخبرك كيفية القيام بهذه المهام على أي ماكينة CNC ذات لوحة Maincon PCB:

  • قم بتثبيت لوحسة Maincon PCB جديدة.
  • قم بإزالة الذاكرة والبرامج من لوحة Maincon PCB وتثبيتها مرة أخرى.

قائمة العناصر أدناه توضح أنواع مختلفة من البرامج ومساراتها على بوابة Haas:

  1. برمجيات تحكم ماكينة التفريز: Service > Documents and Software > Control Software > Mill > Mill XXX > XXX.zip
  2. برمجيات تحكم المخرطة: Service > Documents and Software > Control Software > Lathe > Lathe XXX > XXX.zip
  3. البرنامج الثابت لـ Enet Firmware إصدار 14.007 &14.011: Service > Documents and Software > Control Software > Mill (Classic Haas Control) > Mill 17.07A > Communications Firmware> XXX.zip
  4. الملف التمهيدي للبرنامج: Service > Documents and Software > Control Software > readme Software Load.txt
  5. دليل مساعد تحميل البرنامج: Service > Training > Procedure > Software Load Assistant
  6. برنامج مدقق المَعْلَمَات: Service > Documents and Software > Control Software > Parameter Program > XXX.zip

 هام: عند اكتمال هذا الإجراء، تأكد من تمكين الدالات الاختيارية الصحيحة. ENTER THE BILL TIME CODE IF AVAILABLE. في حالة عدم توفر كود وقت الفاتورة، تأكد من زيادة الوقت إلى الحد الأقصى للتاريخ المسموح به من بوابة Haas.

المتطلبات المسبقة

استخدام وحدة ذاكرة USB مع النسخ احتياطي للملفات التي تم إنشاؤها باستخدام النسخ الاحتياطي لبيانات الماكينة (ماكينة التفريز 16.xx والطرازات الأعلى، والمخرطة 9.xx والطرازات الأعلى)، تحقق من الجزء الخلفي من خزانة التحكم لوحدة ذاكرة USB أو الاتصال بـ [email protected] للحصول على ملفات النسخ الاحتياطي.

تأكد من أن لديك حق الوصول إلى بوابة Haas(https://portal.haascnc.com).

إذا كنت لا تعرف كيفية تنزيل البرامج، يمكنك الجوع إلى إجراء  البرامج المتاحة للتتنزيل من بوابة HAAS.

الأدوات المطلوبة

  • وحدة ذاكرة USB

إعداد الماكينة - وضع الشاشة

1

اضغط على [EMERGENCY STOP].

افصل جميع وصلات المنفذ التسلسلي RS-232.

اضغط على [POWER OFF].

2

انتظر 10 ثوانٍ، ثم اضغط مع الاستمرار على [PRGRM CONVRS] في حين الضغط على [POWER ON].

اختبار Maincon الكهربائي

1

اكتب E.

اضغط على [WRITE/ENTER].

2

اكتب Y في السؤال الأول [1].

اضغط على [WRITE/ENTER].

اكتب N في السؤال الثاني [2].

فاضغط على [WRITE/ENTER].

اكتب Y في السؤال الثالث [3].

اضغط على [WRITE/ENTER]. ستُجري وحدة التحكم اختبارًا كهربائيًا.

عند اكتمال الاختبار، اضغط على RESET.

 ملحوظة: كرر الاختبار الكهربائي ثلاث مرات إذا ظهر لك الخطأ FLASH NOT ERASED AT 1000000. إذا كنت لا تزال تتلقى رسالة الخطأ هذه، فاستبدل لوحة الدارات maincon.

تحميل برنامج Maincon

1

احصل على وحدة ذاكرة USB تحتوي على الإصدار الصحيح للبرنامج. ضع وحدة ذاكرة USB في منفذ USB على وحدة التحكم المتحركة .

خلال وضع شاشة المراقبة، اكتب FC [1].

اضغط على [WRITE/ENTER].

انتظر حتى تعرض الشاشة الرسالة FLASH CLEAR COMPLETE [2].

اكتب M 6000000 6FFFFFF [3].

 تنبيه: قبل أن تضغط على  WRITE/ENTER، تأكد من كتابة هذا بشكل صحيح. تأكد من أن  M 6000000 لديه 6 أصفار. وتأكد من أن  6FFFFFF لديه 6 Fs.

اضغط على [WRITE/ENTER].

انتظر حتى تظهر هذه الرسالة 3 مرات: MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP. [4]

اضغط على [RESET].

انتظر حتى تعرض الشاشة المؤشر (>_).

لبرمجيات ماكينة التفريز، اكتب N M18xxx.bin. لبرمجيات المخرطة، اكتب N L11xxx.bin.

على سبيل المثال، لماكينة التفريز 18.10C، اكتب N M1810C.bin [5].

اضغط على [WRITE/ENTER].

اكتب Uf [6].

اضغط على [WRITE/ENTER]. تعرض الشاشة الرسالة LOADING 00XXXXX[7].

انتظر حتى تظهر الشاشة LOAD COMPLETE [8].

اضغط على [POWER OFF].

التهيئة والتنشيط لماكينة التفريز Mill Ver18 والمخرطة Lathe Ver11 وبرمجياتها

1

تعرض الشاشة شاشة أداة تحميل ملفات اللغة.

اضغط على [POWER ON].

اختر لغة.

اضغط على [WRITE/ENTER] لتأكيد.

اضغط على [F1] لتحميل اللغات الماخترة.

2

قم بتغيير الإعداد 26 إلى الرقم التسلسلي للماكينة.

ادخل وضعDEBUG.

لتهيئة الماكينة، اكتب الطراز الصحيح.

بالنسبة لماكينات 40 مستدق، اكتب VFx. على سبيل المثال، لـ VF-1، VF1 [1].

بالنسبة لماكينات 50 مستدق، اكتب VFx50. على سبيل المثال، لـ VF-5، اكتب VF550 [2].

اضغط [WRITE/ENTER] لإعادة تشغيل الماكينة.

 ملاحظة: يجب الضغط على مفتاح كل 15 ثانية أو سيتم إيقاف تشغيل عنصر التحكم.

3

قم بتسجيل الرقم التسلسلي وعنوان MAC وإصدار البرنامج ورمز التنشيط من شاشة MACHINE ACTIVATION .

4

انتقل إلى Haas portal (https://portal.haascnc.com).

اختر Service [1].

اختر Machine Activation Codes [2].

حدد Machine Software Update [3].

اكتب الرقم التسلسلي فيSerial Number الحقل [4].

اختر Get Machines [5].

تأكد من عرض الماكينة الصحيحة على الشاشة [6].

اختر Next [7].

5

قم بتحديث كافة المعلومات الموجودة على الصفحة، ثم اختر Next [1].

6

أدخل كود التنشيط.

في حقلReason for Upgrading [1]، قم بتضمين عنوان إصدار البرنامج ورقم المرجع من ملاحظات الإصدار [2].

اختر

7

راجع المعلومات.

إذا كانت المعلومات صحيحة، اختر Submit [1].

8

تسجيل كود التنشيط [1].

مثال: JWXY7

9

أدخل رمز التنشيط في صفحة تنشيط الماكينة.

اضغط على[WRITE/ENTER].

10

إذا رأيت هذه الرسالة، فاضغط على [CANCEL] للاستمرار.

11

كرر عملية إدخال الأكواد للمَعْلمَات الأخرى: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPMو1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.

قم بتنزيل المَعْلمَات من الماكينة وتشغيل برنامج مدقق المَعْلمَات.

قم بتوصيل وفصل الطاقة.

 ملحوظة: تأكد من صحة قيم المَعْلمَات لهذا الإصدار من البرنامج.

تثبيت ملف النسخ الاحتياطي

تنشيط مَعْلمَة عمود الدوران

1

انتقل إلى Machine Software Update على بوابة Haas. أو انتقل إلى قسمMachine Hardware Update.

 ملاحظة :  Machine Software Update و Machine Hardware Update تمنحانك رموز تفعيل عمود الدوران. حدد خيارًا للمهمة.

حدد إصدار البرنامج الصحيح، على سبيل المثال M18.05D، ثم حدد Get Codes.

قم بطباعة قيم المَعْلَمَات الصحيحة [1] أو تسجيلها. اطبع رموز إلغاء القفل [2] أو سجلها.

2

اضغط على [SETNG/GRAPH].

قم بتغيير المعلمة 7 إلى الوضع OFF.[1].

3

قم بتمكين أكواد عدد الدورات في الدقيقة (RPM) لعمود الدوران

على سبيل المثال، أدخل 12000 [1] لـ المعلمة 131 MAX SPINDLE RPM. يُظْهر العرض شاشة PARAMETER AUTHORIZATION.

4

اكتب التعليمات البرمجية للمعلمة 131.

مثال: 23624 [1].

اضغط على [WRITE/ENTER].

كرر عملية إدخال الكود للمَعْلَمَات الأخرى: 183 SP MAX FREQ, 1287 SPINDLE MAX BEARING RPMو 1288 SPINDLE RPM MAX FREQUENCY.

تنشيط رمز الخيار

الإجراءات الضرورية بعد تحديث برنامج التحكم

العثور على موزع
الملاحظات
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

سعر تسليم Haas

يشمل هذا السعر تكلفة الشحن، ورسوم التصدير والاستيراد، والتأمين، وأي نفقات أخرى تحدث خلال الشحن إلى موقع في فرنسا بالاتفاق معك بوصفك المشتري. لا يمكن إضافة أي رسوم إلزامية أخرى إلى تسليم منتج بنظام التحكم الرقمي من Haas.

ابق على اطلاع بأحدث النصائح والتقنيات من HAAS…

سجِّل الآن!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • الخدمة والدعم
  • المالكون
  • طلب خدمة
  • أدلة المُشغِّل
  • قطع غيار من Haas
  • طلب إصلاح الجزء الدوَّار
  • أدلة ما قبل التركيب
  • تسوق الأدوات
  • تركيب وسعر ماكينة Haas جديدة
  • المخزون المتاح
  • قائمة أسعار Haas
  • تمويل CNCA
  • لمحة عن Haas
  • الوظائف
  • الشهادات والسلامة
  • اتصل بنا
  • التاريخ
  • الشروط والأحكام
  • شروط وأحكام أدوات Haas
  • الخصوصية
  • الضمان
  • مجتمع Haas
  • برنامج شهادة كفائة من Haas
  • رياضة سباق السيارات في Haas
  • مؤسسة Gene Haas
  • مجتمع Haas الفني التعليمي
  • الفعاليات
  • الانضمام إلى المحادثة
  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
  • TikTok
© 2022 شركة Haas Automation – ماكينة بنظام التحكم الرقمي CNC

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255

إشعار ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة مستخدمك. إشعار ملفات تعريف الارتباط يصف ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وسبب استخدامنا لها وكيفية عثورك على مزيد من المعلومات عنها. يُرجى تأكيد موافقتك على استخدام ملفات تعريف ارتباط التحليلات. إذا لم توافق، فلا يزال بإمكانك استخدام موقعنا الإلكتروني مع تجربة مستخدم منخفضة.

إدارة الإعدادات

إشعار ملفات تعريف الارتباط

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربة مستخدمك. إشعار ملفات تعريف الارتباط يصف ملفات تعريف الارتباط التي نستخدمها وسبب استخدامنا لها وكيفية عثورك على مزيد من المعلومات عنها. يُرجى تأكيد موافقتك على استخدام ملفات تعريف ارتباط التحليلات. إذا لم توافق، فلا يزال بإمكانك استخدام موقعنا الإلكتروني مع تجربة مستخدم منخفضة.

Functional Cookies

Analytics Cookies