正しいソフトウェアバージョンを含むUSBメモリデバイスを取得します。USBメモリデバイスをペンダントのUSBポートに挿入します。
モニターモードで、「FC」[1]と入力します。
[WRITE/ENTER] を押します。
ディスプレイにFLASH CLEAR COMPLETE [2]のメッセージが表示されるのを待ちます。
「M 6000000 6FFFFFF」[3]と入力します。
注意:WRITE/ENTERを押す前に、入力内容が正しいことを確認してください。「M 6000000」にゼロが6つあることを確認してください。また「6FFFFFF」にFが6つあることを確認してください。
[WRITE/ENTER] を押します。
次のメッセージが3回表示されるまで待ちます。MEMORY TEST PASSED. PUSH RESET TO STOP。[4]
[RESET]を押します。
ディスプレイにカーソル(>_)が表示されるのを待ちます。
ミルソフトウェアの場合は、「N M18xxx.bin」と入力します。旋盤ソフトウェアの場合は、「N L11xxx.bin」と入力します。
たとえば、ミル18.10Cの場合、「N M1810C.bin」[5]と入力します。
[WRITE/ENTER] を押します。
「UF」[6]と入力します。
[WRITE/ENTER] を押します。ディスプレイにLOADING 00XXXXX[7]のメッセージが表示されるのを待ちます。
ディスプレイにLOAD COMPLETE [8]が表示されるのを待ちます。
[POWER OFF] を押します。