HRC210

   
 
Otočný stůl s válečkovou vačkou 210 mm
  • 1 Vřetena
  • 210 mm Velikost talíře
  • 110 ft-lb Max. krouticí moment
  • 830 °/sec Max. rychlost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY

HRC210 je kompaktní, vysokorychlostní otočný stůl poháněný vačkovým systémem zajišťujícím pohyb válečků, který nabízí rychlosti obrábění a indexování až 830° za sekundu. Pohon válců je v průběhu výroby předepnutý, díky čemuž si systém udržuje vysokou tuhost, vysoký kroutící moment a vysoké rychlosti, přičemž se vyznačuje nízkou mírou opotřebení a malými nároky na údržbu.

Vyžaduje frézu Haas s pohonem čtvrté osy a software verze 18.13 nebo novější pro plný výkon 4. osy. Není k dispozici pro samostatné operace.    

  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Hnací systém válečkové vačky
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • Výkon a schopnosti nejlepší v oboru
  • Náš nejrychlejší otočný stůl
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 8.30 in 210 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 157 lb 71.2 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 79 lb 35.6 kg
Počet standardních T-drážek 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 830 °/sec 830 °/sec
Max. krouticí moment 110 ft-lbf 149 Nm
Max. vyosení 0.0005 in 0.013 mm
Výška středu 6.000 in 152.40 mm
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 134 ft-lbf 182 Nm
Převodový poměr 36:1 36:1
Hnací systém Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Opakovatelnost 4 arc-sec 4 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecně S.A.E METRIC
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Typ High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Hmotnost 195 lb 89.0 kg

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Podívejte se na otočné stoly Haas v akci


VÁLCOVÉ VYRÝVÁNÍ POMOCÍ STROJE G47/G107
Jednoduché vyrývání pomocí ručně programovatelné čtvrté osy na fréze Haas – bez systému CAM. Při použití modelů G47 a G107 nemůže být vyrývání na válcové části jednodušší.
RYCHLE OBJEVTE OTOČNÉ PRVKY STROJE HAAS
Mark dnes řeší problém, se kterým se někdy setká každý uživatel otočných produktů Haas. Jak rychle dosáhnout vynulování otočného stroje?
Jak naprogramovat BEZPEČNOU POZICI ZMĚNY NÁSTROJE
Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.
váš nový pětiosý kompaktní otočný stroj
Pokud vyrábíte malé díly a používáte více nastavení, je tento otočný stůl skvělým řešením. Bleskově rychlý a přesný TRT100 se hodí téměř pro každou frézu Haas a pomůže vám zkrátit doby cyklu a zvýšit efektivitu vašich dílen.

Další podobné stroje


Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.