HRT600

   
 
   
 
Otočný stůl 600 mm
  • 1 Vřetena
  • 600 mm Velikost talíře
  • 450 ft-lb Max. krouticí moment
  • 50 °/sec Max. rychlost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY

Ceny dodávky společnosti Haas

Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.

Pro upínání středních až velkých obrobků nebo upínacích prvků jsou k dispozici otočné stoly řady HRT s T-drážkami. Tyto robustní odolné stoly lze připevnit vodorovně nebo svisle a ještě tak zvýšit jejich univerzálnost. Každý stůl je opatřen šesti přesnými T-drážkami k upevňování sklíčidel nebo upínacích prvků a velkými průchozími otvory pro podávání tyčí a upínání příslušenství.

Vyžaduje frézu Haas s pohonem čtvrté osy a software verze 18.00 nebo novější pro úplné obrábění ve čtyřech osách nebo otočný řídicí box pro samostatný provoz.    

  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • Výkon a schopnosti nejlepší v oboru
  • Robustní konstrukce
  • Vyrobeno v USA
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 23.60 in 600 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 1475 lb 669.0 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 738 lb 334.5 kg
Počet standardních T-drážek 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 50 °/sec 50 °/sec
Max. krouticí moment 450 ft-lbf 610 Nm
Max. vyosení 0.0020 in 0.038 mm
Výška středu 14.500 in 368.30 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 1800 ft-lbf 2440 Nm
Převodový poměr 72:1 72:1
Časování 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Průměr šnekového kola 13.5 in 343 mm
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecně S.A.E METRIC
Požadované napájení 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Hmotnost 1690 lb 767.0 kg

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Podívejte se na otočné stoly Haas v akci


VÁLCOVÉ VYRÝVÁNÍ POMOCÍ STROJE G47/G107
Jednoduché vyrývání pomocí ručně programovatelné čtvrté osy na fréze Haas – bez systému CAM. Při použití modelů G47 a G107 nemůže být vyrývání na válcové části jednodušší.
RYCHLE OBJEVTE OTOČNÉ PRVKY STROJE HAAS
Mark dnes řeší problém, se kterým se někdy setká každý uživatel otočných produktů Haas. Jak rychle dosáhnout vynulování otočného stroje?
Jak naprogramovat BEZPEČNOU POZICI ZMĚNY NÁSTROJE
Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.
Váš nový pětiosý kompaktní otočný stroj
Pokud vyrábíte malé díly a máte více nastavení, je tento otočný produkt skvělým řešením. Bleskově rychlý a přesný TRT100 se hodí téměř pro každou frézu Haas a pomůže vám zkrátit doby cyklu a zvýšit efektivitu vašich dílen.

Další podobné stroje


Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.