DT-1-I

   
 
Centrum pro vrtání//závitování CNC s pojezdy o rozměrech 508 × 406 × 394 mm
  • 30 Kužel
  • 3 Osa
  • 10k OT./MIN
  • 20+1 Kapacita nástroje

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora

DT-1-I je hospodárná verze našeho nejprodávanějšího DT-1 centra pro vrtání/řezání závitů. Má štíhlý půdorys, přímo hnané „inline“ vřeteno s kuželem B30 s 10 000 ot/min. a měnič nástrojů s 20 kapsami stejně jako DT-1, ale má snížené rychlosti osy a pomalejší časy pro změnu nástroje.

K dispozici je vysoce výkonný balíček, který zvyšuje rychloposun na 2400 palců/min. a umožňuje rychlejší změny nástrojů, což zkracuje doby cyklu a neobráběcí dobu.

  • Dostupné pouze v Indii
  • Výkonné přímo hnané „inline“ vřeteno s kuželem BT30
  • Rychloposuvy 1880 palců/min.
  • Časy 2,4 sekund od třísky k třísce
  • Možnost řízení vysokorychlostního obrábění
  • Vyrobeno v USA

Standardní prvky

Vřetena

  • Vřeteno 10 000 ot./min.

Měniče nástrojů

  • Boční zásobník nástrojů 20+1

Správa třísek a chladicí kapaliny

  • Nádrž chladicí kapaliny s objemem 55 galonů

Řízení Haas

  • Media Display M-kód; M130
  • HaasConnect: Vzdálené monitorování
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Rozhraní Ethernet
  • WiFi připojení pro řízení Haas
  • Pevné závitování
  • Rotace a změna měřítka souřadnic
  • Vysokorychlostní obrábění
  • Standardní programová paměť, 1 GB
  • Interní vysokonapěťový oddělovací transformátor

Možnosti produktů

  • Výhodná sada

Doprava

  • Balení na vývoz
  • Výbava pro zvedání

Záruka

  • Standardní záruka 1 rok
Dráhy pojezdu S.A.E METRIC
Osa X 20.0 in 508 mm
Osa Y 16.0 in 406 mm
Osa Z 15.5 in 394 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ max.) 21.5 in 546 mm
Vzdálenost od čela vřetena ke stolu (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. výkon 15.0 hp 11.2 kW
Max. rychlost 10000 rpm 10000 rpm
Max. krouticí moment 46 ft-lbf @ 1700 rpm 62 Nm @ 1700 rpm
Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kužel BT30 BT30
Mazání ložisek Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Chlazení Air Cooled Air Cooled
Stůl S.A.E METRIC
Délka 26.0 in 660 mm
Šířka 15.0 in 381 mm
Šířka T-drážek 0.630 in 16 mm
Vzdálenost T-drážek od středu 4.92 in 125 mm
Počet standardních T-drážek 3 3
Max. zatížení stolu (rovnoměrně rozložené) 250 lb 113 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. obrábění 1200 ipm 30.5 m/min
Rychloposuv na X 1880 ipm 48.0 m/min
Rychloposuv na Y 1880 ipm 48.0 m/min
Rychloposuv na Z 1880 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. síla X 2550 lbf 11343 N
Max. síla Y 2550 lbf 11343 N
Max. síla Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Kapacita 20+1 20+1
Max. průměr nástroje (plný) 2.0 in 51 mm
Max. délka nástroje (od kalibrované čáry) 7 in 178 mm
Tříska-tříska (prům.) 2.4 s 2.4 s
Tapping S.A.E METRIC
Max. rychlost závitování 5000 rpm 5000 rpm
General S.A.E METRIC
Objem chladicí kapaliny 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Pož. tlak vzduchu 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Přímá vzduchová hadice 3/8 in 3/8 in
Spojka (vzduchová) 3/8 in 3/8 in
Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 102 in x 72 in x 101 in 259 cm x 183 cm x 257 cm
Export Pallet 102 in x 72 in x 101 in 259 cm x 183 cm x 257 cm
Hmotnost 6000 lb 2730.0 kg

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Výkon a výběr – vysokorychlostní vřetena od značky Haas


10 000 ot./min

  • Standardní vřeteno
  • Přímý pohon „inline“
  • Skvělý celkový výkon & hodnota
  • Dobrý výkon pro 3D profilování

12 000 ot./min

  • Vysoce výkonná volba
  • Přímý pohon „inline“
  • Rychlá akcelerace / zpomalení 
  • Pevné závitování 5 000 ot./min
  • O 20 % rychlejší otáčky a posuvy
  • Lepší výkon pro 3D profilování

15 000 ot./min

  • Vysoce výkonná volba
  • Přímý pohon „inline“
  • Rychlá akcelerace / zpomalení 
  • Pevné závitování 5 000 ot./min
  • O 50 % rychlejší otáčky a posuvy
  • Nejlepší výkon pro 3D profilování

20 000 ot./min

  • Vysoce výkonná volba
  • Přímý pohon „inline“
  • Rychlá akcelerace / zpomalení
  • Pevné závitování 5 000 ot./min
  • O 100 % rychlejší otáčky a posuvy
  • Nejlepší výkon pro 3D profilování

Poznámka: Doplňková vysoce výkonná vřetena mají vyšší požadavky na energii než standardní vřetena. Bližší informace vám sdělí místní prodejna Haas.


 

Podívejte se na řadu DT/DM v akci


Porovnání VMC
Podívejte se, jak předvádíme tři nejoblíbenější frézy Haas zpracovávající stejný díl a zjistěte, který stroj dokončí zpracování jako první.
Představujeme centrum DM-1
Centrum DM-1 pro frézování/vrtání nabízí stejnou vysokou rychlost a výkon jako naše osvědčené centrum pro frézování/závitování DT-1, ale s větším vnitřním vřetenem s kuželem 40 a měničem nástroje 18+1.
Seznamte se se svým novým kompaktním pětiosým produktem
Pokud vyrábíte malé díly a máte více nastavení, je tento otočný produkt skvělým řešením. TRT100 je bleskově rychlý a přesný a hodí se pro téměř každou frézu Haas. Pomůže vám zredukovat doby cyklu a urychlit efektivitu dílny.
DM-2 a DT-2
Bob a Bryan mluví o nových centrech DM-2 a DT-2 a předvádějí skvělou ukázku obrábění, která poukazuje na prvky stroje, jako jsou rychloposuvy 61 m/min a změny nástroje za méně než 1 sekundu.

Další podobné stroje


Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.