Vzduchový zavírač kleštiny A6AC

   
Pneumatická soustava tažné trubky pro otočný stůl HRTA6

Pneumatickou soustavu tažné trubky A6AC lze použít s adaptéry kleštinového upínání A65C a A616C, čímž se umožní pneumatické upínání kleštin 5C a 16C u zařízení HRTA6. S použitím jednotky A6AC lze kleštiny upnout přepnutím páky. A6AC je také kompatibilní s kleštinovými adaptéry 3J, které si můžete zakoupit u místního dodavatele nástrojů. A6AC poskytuje až 5 000 lb (22 242 N) síly tažné tyče s pojezdem 0,125" (3,18 mm). Upínací sílu aktivuje řízená pružina a lze ji nastavit na 100 ft-lb (135 Nm). Jednotka A6AC se utahuje zezadu a má průchozí otvor 1,75" (44,5 mm).

  • Snadná instalace 
  • Průchozí otvor 1,75" (45 mm)
  • Upínací síla až 5 000 lb (22 242 N)
  • Mechanické zavírání, pneumatické otevírání
  • Přidání možnosti přiblížení kleštiny 5C, 3J a 16C k zařízení HRTA6

Ozvěte se nám

Pokud chcete získat více informací o tom, jak může nový stroj Haas dodat vašim výrobkům na zajímavosti, nechejte nám prosím své kontaktní údaje.

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.