Prvotřídní zpracování

Vzdušný prostor a obrana

Přesné a opakovatelné

Kontrola kvality a zpracování obrobků


Proč je Haas tou pravou volbou pro letecký a obranný průmysl? Od našeho inovativního bezdrátového intuitivního systému sondování přes jedinečné funkce zobrazení média M130 až k funkci vzdáleného monitorování HaasConnect společnost Haas vždy přemýšlí o způsobech zvyšování produktivity.

Zásadní význam má řízení procesu


Stroje Haas se standardně dodávají s funkcí zobrazení média M130, která umožňuje zobrazení pracovních pokynů, kreseb a dokonce i videí operátorům strojů. Inovativní funkce HaasConnect umožňuje vzdálené sledování stavu zařízení z počítače, notebooku nebo dokonce z chytrého telefonu.

Sledujte, v čem stroje Haas přinášejí rozdíl do leteckého průmyslu


AeroCision: Stále vyšší potřeba obráběcích strojů v leteckém průmyslu
Společnost AeroCision se sídlem v Connecticutu investuje do soustruhů a vertikálních obráběcí center Haas, aby držela krok s rozvíjejícím se odvětvím leteckého cestování s tím, jak jsou letadla a motory stále efektivnější a spolehlivější a letecké společnosti jich nakupují stále více a více.
Odpovědí na obrábění komplexních dílů pro letecký průmysl je UMC-750
Haas UMC-750 je pětiosé univerzální obráběcí centrum s pojezdy 30" × 20" × 20" a integrovaným stolem radiálního čepu dvojité osy. Tento stroj je vybaven vřetenem s přímým pohonem „inline“ a kuželem 40 (8 000 nebo 12 000 ot./min) a ve standardní výbavě má boční zásobník nástrojů 40+1.
Turbocam India – informace o zákazníkovi
Turbocam Inc. je velmi uznávaná společnost, která vyrábí součásti turbodmychadel pro některé nejvýznamnější značky v leteckém, automobilovém, průmyslovém a lodním sektoru. Při budování indické pobočky Turbocam Pvt. byl výrobní závod vybaven obráběcími stroji s řízením CNC společnosti Haas, se kterou mělo vrchní vedení firmy zkušenosti a které důvěřovalo. Dnes ve výrobním závodu Turbocam India najdete celkem 27 strojů Haas.

Prvky a příslušenství


Revolverová hlavice a poháněné nástroje BMT65
Proč přesouvat soustružené obrobky na frézu k sekundárním operacím, když je můžete kompletně obrábět na soustruhu Haas s revolverovou hlavicí BMT65 a poháněnými nástroji? Vaše dílna bude produktivnější a zkrátí se doby nastavování, a revolverová hlavice BMT65 a poháněné nástroje také zajišťují vyšší výkon při řezání, delší životnost nástroje a lepší přehlednost nástrojů.
Řezání s kuželem 50
Stroje Haas VF s kuželem 50 jsou uzpůsobeny k vysoké rychlosti odebírání materiálu bez ohledu na typ obrábění. Standardní vřeteno s kuželem 50 a 7 500 ot./min má výkon 30 HP a dvourychlostní převodovka poskytuje 610 Nm kroutícího momentu při 500 ot./min.
Haas VMC: Odebírání třísek a mazání nástrojů
Jak vertikální obráběcí centra Haas zajišťují mazání nástrojů a odebírání třísek z frézované oblasti? V tomto videu se můžete podívat, jak stroje Haas VMC tyto důležité úkony zvládají.

Speciální obráběcí stroje a balíčky


Nejoblíbenější VMC

Naše nejoblíbenější VMC, konfigurované pro letecký průmysl

VF-2SS
  • Vřeteno s 15 000 ot./min., kužel 40, vřeteno 30 hp
  • Vnitřní chlazení, 300 psi
  • Pohon a kabeláž čtvrté osy
  • Bezdrátový intuitivní systém sondování
  • Šnek na třísky
  • Osvětlení s vysokou intenzitou
  • 64 GB paměti
  • Vysokorychlostní obrábění
  • WiFi připojení
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Sběrač oleje
SESTAVENÍ A CENA >
   

Multitasking Pro

Redukce nastavení s duálními vřeteny a osou Y

DS-30Y
  • Vysokotlaký systém chladicí kapaliny, 300 psi (21 barů)
  • 24stanicová revolverová hlavice BMT65 (s polovičním indexováním) s poháněnými nástroji o rychlosti 6 000 otáček za minutu
  • Automatické dveře se servosystémem
  • Automatická nástrojová sonda
  • Dopravník třísek
  • Automatický systém doplňování chladicí kapaliny
  • Odsávací systém krytu stroje
  • Osvětlení s vysokou intenzitou
  • Automatická ofukovací tryska
  • Systém odebírání obrobků
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Ethernet
  • Rozšířená paměť 750 MB
  • Makra
  • Dálková rukojeť posuvu
  • Přídavný systém filtru chladicí kapaliny
  • Sběrač oleje v nádrži chladicí kapaliny
SESTAVENÍ A CENA >
   

Velikost a rychlost

Rychlost, pojezd a přesnost ve VMC s velkým rámem

VF-6SS
  • Vnitřní chlazení, 300 psi
  • Vřeteno s 15 000 ot./min, 30 hp, inline
  • Boční zásobník nástrojů s kapsou pro 40 + 1 nástroj
  • Pohon a kabeláž čtvrté osy
  • Bezdrátový intuitivní systém sondování
  • Automatický systém doplňování chladicí kapaliny
  • Osvětlení s vysokou intenzitou
  • Lineární odměřování
  • Ofukování středem nástroje
  • 64 GB paměti
  • Vysokorychlostní obrábění
  • WiFi připojení
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Sběrač oleje
SESTAVENÍ A CENA >
   

Jednoduché pětiosé

Nejoblíbenější a nejjednodušeji ovladatelné obrábění s pěti osami

UMC-750SS
  • Vnitřní chlazení, 300 psi
  • Dopravník třísek
  • Doplnění chladicí kapaliny
  • Programovatelná tryska chladicí kapaliny
  • Ofukování středem nástroje
  • 64 GB paměti
  • WiFi připojení
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
SESTAVENÍ A CENA >
   

Velkokapacitní, s pěti osami

Velkokapacitní možnosti pěti os na osvědčené platformě HMC

EC-1600ZT-5AX
  • Vnitřní chlazení, 300 psi
  • Vřeteno s 10 000 ot./min, 30 hp, dvourychlostní převodovka
  • Boční zásobník nástrojů s kapacitou 50 + 1 nástroj
  • Pásový dopravník třísek v nádrži
  • Chladič skříně řízení CNC
  • Automatický systém doplňování chladicí kapaliny
  • 64 GB paměti
  • Tlačítko 2. výchozí polohy
  • Vysokorychlostní obrábění
  • WiFi připojení
  • Přídavný filtr chladicí kapaliny
  • Sběrač oleje
SESTAVENÍ A CENA >
   

Kompaktní přesnost

Vynikající pro 1" a menší přesné upínání a konektory, to vše za rozumnou cenu

CL-1
  • Integrovaný zásobník tyčí
  • Odebírání obrobků
  • Detekční modul výpadku napájení
  • Makra
  • Ethernet
  • Rozšířená paměť
SESTAVENÍ A CENA >