Původní vybavení a doplňky

Automobilový průmysl

Stroje, které přemění vaše sny o rychlosti a stylu na realitu

Haas je desítky let dodavatelem pro automobilový průmysl


Proto závodní týmy Haas F1 a NASCAR používají obráběcí stroje Haas. Jsme nejen hlavními inovátory v oblasti obráběcích strojů již více než 30 let, ale naše zapojení do motoristických sportů také znamená, že stroje Haas jsou šité na míru pro původní vybavení a doplňky v automobilovém průmyslu.

Jiný způsob myšlení


Ve společnosti Haas nejen navrhujeme obráběcí stroje, ale navrhujeme obráběcí stroje pro lidi, kteří je skutečně používají. Nejsnadněji použitelné řízení v odvětví, plně přizpůsobitelné stroje, díky kterým si nemusíte nikdy nakupovat příslušenství, které nevyužijete, a nacenění předem zajišťují, že vždy získáte spravedlivou cenu.

Od sledování přes výrobní linku po trh s doplňky – Haas vám pomůže uspět


Bullwy-Cycles: Burácení dvouválce
Firma Bullwy-Cycles z německého Stuttgartu používá stroje Haas s řízením CNC k výrobě velmi neobvyklých chopperů, takových, které byste potkali spíše na ulicích v Orange County ve státě New York. Podívali jsme se do zákulisí firmy, abychom se setkali s majitelem Dirkem Rothweilerem a užili si předpremiéru prvního, exotického výtvoru společnosti Bulwy.
Haas a NASCAR
Týmy NASCAR Stewart-Haas a Hendrick Motorsports spoléhají na to, že na obráběcích strojích Haas vyrobí motory a součásti, které je přivedou na vítězný okruh. Zavedeme vás do zákulisí, abyste se mohli podívat, jak Haas pomáhá závodním týmům uspět.
Titan Motorsports
Tato firma se sídlem ve Velké Británii vstoupila do povědomí lidí asi nejvíce díky výrobě součástí pro firmu Caterham – montéry proslulých dvousedadlových sportovních vozů Super 7. Společnost také dodává své výrobky špičkovým výrobcům super vozidel a vyrábí patentovanou řadu dílů pro kluby a profesionální závodní týmy po celém světě.

Prvky a příslušenství


Revolverová hlavice a poháněné nástroje BMT65
Proč přesouvat soustružené obrobky na frézu k sekundárním operacím, když je můžete kompletně obrábět na soustruhu Haas s revolverovou hlavicí BMT65 a poháněnými nástroji? Vaše dílna bude produktivnější a zkrátí se doby nastavování, a revolverová hlavice BMT65 a poháněné nástroje také zajišťují vyšší výkon při řezání, delší životnost nástroje a lepší přehlednost nástrojů.
HaasConnect – neztrácejte spojení
Řízení příští generace (NGC) umí odesílat vám a vámi pověřeným osobám e-mailová a SMS oznámení o provozním stavu vašeho stroje Haas. Nastavení lze rychle a snadno provést prostřednictvím portálu MyHaas na webové stránce HaasCNC.com. Funkce HaasConnect je bezplatnou výbavou každého nového stroje Haas vybaveného řízením příští generace.
Zobrazit obrázky a videa
Mark předvádí výkonnou funkci Haas M130 Media Display. Zadáním příkazu M130 můžete zobrazovat přehledy nastavení, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše přímo v programu.

Speciální obráběcí stroje a balíčky