Na přesnosti záleží

Zdravotnictví a stomatologie

Stroje ovlivňující život

Ty pravé obráběcí stroje pro vás


Ve zdravotnictví potřebujete rychlost, přesnost a opakovatelnost. Proto jsme navrhli stroje a možnosti specifické podle vašich potřeb.

Neustálé inovace


Haas je v popředí technologie obráběcích nástrojů a neustále se zaměřuje na inovace. To znamená, že naše výkonné funkce řízení, jako je vysokorychlostní obrábění (HSM) a dynamické ofsety obrobku / řízení bodu centra nástrojů (DWO/TCPC), vás udrží na špici a pomohou vám udržet si konkurenční výhodu.

Sledujte, jak obráběcí stroje Haas pomáhají vylepšovat životy lidí


Tecomet: Páteř pro investici
Lidé často předpokládají, že před uvedením do praxe přichází příležitost. Ale Peter Wong ze společnosti Tecomet se sídlem ve Willmingtonu, MA investoval do sedmi center DT-1 pro vrtání/závitování se stoly radiálního čepu Haas TR160Y předtím, než se naučil je používat. Společnost teď má moderní obráběcí oddělení a prosperující obchodní jednotku pro spinální implantáty.
Appasamy Group: Odstranění mraků
Firma Appasamy Group vyrábí 80 procent intraokulárních čoček, používaných v Indii k léčbě pacientů se šedým zákalem. Vyrábějí také jednorázové injektory, které slouží k zavedení čočky do oka, a širokou řadu dalších nástrojů a zařízení používaných na očních klinikách a v nemocnicích. Firma spoléhá na to, že na obráběcích strojích Haas bude vyrábět inovativní produkty, které plní místní potřeby za mnohem nižší náklady než při použití importovaných výrobků.
PCML: Budování týmu pro lepší budoucnost
Na samotném začátku byla firma PCML, zákazník Haas UK se sídlem v Cambridgeshire, subdodavatelská obráběcí dílna nabízející omezené služby pouze několika, většinou místním, zákazníkům. Dnes je firma díky pomoci stabilních obráběcích nástrojů Haas prosperujícím smluvním výrobcem složitých, přesných dílů pro rostoucí odvětví technologicky vyspělé výroby, do kterého patří lékařská zařízení, inkoustové tiskárny a přírodní vědy.

Prvky a příslušenství


Revolverová hlavice a poháněné nástroje BMT65
Proč přesouvat soustružené obrobky na frézu k sekundárním operacím, když je můžete kompletně obrábět na soustruhu Haas s revolverovou hlavicí BMT65 a poháněnými nástroji? Vaše dílna bude produktivnější a zkrátí se doby nastavování, a revolverová hlavice BMT65 a poháněné nástroje také zajišťují vyšší výkon při řezání, delší životnost nástroje a lepší přehlednost nástrojů.
HaasConnect – neztrácejte spojení
Řízení příští generace (NGC) umí odesílat vám a vámi pověřeným osobám e-mailová a SMS oznámení o provozním stavu vašeho stroje Haas. Nastavení lze rychle a snadno provést prostřednictvím portálu MyHaas na webové stránce HaasCNC.com. Funkce HaasConnect je bezplatnou výbavou každého nového stroje Haas vybaveného řízením příští generace.
Zobrazit obrázky a videa
Mark předvádí výkonnou funkci Haas M130 Media Display. Zadáním příkazu M130 můžete zobrazovat přehledy nastavení, seznamy nástrojů, pracovní pokyny a dokonce i videa – to vše přímo v programu.

Speciální obráběcí stroje a balíčky