HRC210

   
210 mm rulleknastrundbord
  • 1 Spindler
  • 210 mm Skivestørrelse
  • 110 ft-lb Maks. moment
  • 830 °/sec Maks. hastighed

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Sammenlign maskiner
VERSION OG PRIS
Kontakt forhandler

HRC210 er et kompakt, højhastighedsrundbord, der er drevet af et højtydende rulleknastsystem, som giver indekseringshastigheder på op til 830°/sekund. Idet rulledrevet er forlastet under samling leverer systemet en høj grad af stivhed, et højt moment og høje hastigheder, samtidigt med at det har lave slitageegenskaber og reducerer vedligeholdelse.

Kræver en Haas-fræsemaskine med 4.-aksedrev og softwareversion 18.13 eller senere ved fuld drift med 4. akse. Ikke tilgængelig til selvstændig drift.    

  • Føjer 4-akse funktionalitet til maskinen
  • Rulleknastdrevsystem
  • Nem plug-and-play-tilslutning til Haas-maskiner
  • Industriførende ydeevne og funktionalitet
  • Vores hurtigste rundbord
Platter S.A.E METRIC
Diameter for skive 8.30 in 210 mm
Max Weight on Platter (w/support) 157 lb 71.2 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 79 lb 35.6 kg
Antal std. T-slot 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hastighed 830 °/sec 830 °/sec
Maks. moment 110 ft-lbf 149 Nm
Udløb maks. 0.0005 in 0.013 mm
Centerhøjde 6.000 in 152.40 mm
Bremsemoment ved 100 psi/6,9 bar 134 ft-lbf 182 Nm
Udvekslingsforhold 36:1 36:1
Drevsystem Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Præcision (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Gentagelighed 4 arc-sec 4 arc-sec
Opløsning 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Driftstemperatur (maks. omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. lufttryk 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Type High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Vægt S.A.E METRIC
Bord 157 lb 71.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Vægt 195 lb 89.0 kg

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Se Haas-rundborde i aktion


CYLINDRISK INDGRAVERING VED BRUG AF G47/G107
Du kan nemt håndprogrammere 4.-akse-indgravering på din Haas-fræsemaskine – uden et CAM-system. Med G47 og G107 kunne indgravering på en cylindrisk del ikke være nemmere.
STIL HURTIGT DIN HAAS-DREJEENHED TILBAGE
I dag løser mark problemet, som alle brugere af Haas-drejeenheder vil støde på: Hvordan får jeg hurtigt min drejeenhed tilbage til nul?
Sådan programmerer du en SIKKER VÆRKTØJSSKIFTPOSITION
Mark viser dig, hvordan du styrer en sikker værktøjsskiftposition for at undgå, at værktøjet kolliderer med din emneholder eller drejeenhed. Det hele gøres med et enkelt program, og henvises til med en M-kode.
din nye kompakte 5-akse-drejeenhed
Hvis du laver små dele og har flere konfigurationer, er denne drejeenhed den perfekte løsning. TRT100 er lynhurtig og præcis og passer i stort set alle Haas-fræsemaskiner, og vil hjælpe dig med at forkorte cyklustider og booste dit værksteds effektivitet.

Andre lignende maskiner


Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.