HRT600

   
600 mm-rundborde
  • 1 Spindler
  • 600 mm Skivestørrelse
  • 450 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks. hastighed
Compare Machines
VERSION OG PRIS
Contact Distributor

Til at holde mellemstore til store dele eller emneholdere er HRT-seriens T-åbnings-rundborde løsningen. Disse robuste, tunge borde kan monteres lodret eller vandret for øget alsidighed. Spændepatroner og emneholdere kan nemt boltes fast til bordet ved brug af seks præcisions-T-åbninger, og store gennemgående huller tillader stangfremføring og specielle krav til fastspændingsplaceringer.

Kræver en Haas-fræsemaskine med 4. aksedrev og softwareversion 18.00 eller senere ved fuld drift med 4. akse eller rundbordskontrolboks ved selvstændig drift.    

  • Føjer 4-akse funktionalitet til maskinen
  • Nem plug-and-play-tilslutning til Haas-maskiner
  • Industriførende ydeevne og funktionalitet
  • Kraftigt design
  • Fremstillet i USA
Platter S.A.E METRIC
Diameter for skive 23.60 in 600 mm
Max Weight on Platter (w/support) 1475 lb 669.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 738 lb 334.5 kg
Antal std. T-slot 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hastighed 50 °/sec 50 °/sec
Maks. moment 450 ft-lbf 610 Nm
Udløb maks. 0.0020 in 0.038 mm
Centerhøjde 14.500 in 368.30 mm
Spil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment ved 100 psi/6,9 bar 1800 ft-lbf 2440 Nm
Udvekslingsforhold 72:1 72:1
Tidspunkt 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Præcision (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Gentagelighed 10 arc-sec 10 arc-sec
Opløsning 0.001 ° 0.001 °
Snekkegearsdiam. 13.5 in 343 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Strømkrav 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks. omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. lufttryk 150 psi 10.3 bar
Vægt S.A.E METRIC
Bord 1475 lb 669.0 kg
Børsteløs styring 14.2 lb 6.4 kg

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Se Haas-rundborde i aktion


CYLINDRISK INDGRAVERING VED BRUG AF G47/G107
Du kan nemt håndprogrammere 4.-akse-indgravering på din Haas-fræsemaskine – uden et CAM-system. Med G47 og G107 kunne indgravering på en cylindrisk del ikke være nemmere.
STIL HURTIGT DIN HAAS-DREJEENHED TILBAGE
I dag løser mark problemet, som alle brugere af Haas-drejeenheder vil støde på: Hvordan får jeg hurtigt min drejeenhed tilbage til nul?
Sådan programmerer du en SIKKER VÆRKTØJSSKIFTPOSITION
Mark viser dig, hvordan du styrer en sikker værktøjsskiftposition for at undgå, at værktøjet kolliderer med din emneholder eller drejeenhed. Det hele gøres med et enkelt program, og henvises til med en M-kode.
Din nye kompakte 5-akse-drejeenhed
Hvis du laver små dele og har flere konfigurationer, er denne drejeenhed den perfekte løsning. TRT100 er lynhurtig og præcis og passer i stort set alle Haas-fræsemaskiner, og vil hjælpe dig med at forkorte cyklustider og booste dit værksteds effektivitet.

Andre lignende maskiner


Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.