A6AC, luftspændepatron

   
Pneumatisk trækrørsenhed til HRTA6-rundbordet

Den pneumatiske A6AC-teleskopenhed kan bruges sammen med A65C- og A616C-patroner via spændemøtrikadapter, så der opnås lukkekapacitet for 5C- og 16C-luftspændepatroner for HRTA6. Med A6AC kan spændepatroner spændes ved at vippe en kontakt. A6AC er også kompatibel med 3J-spændemøtrikadaptere, der kan købes gennem din lokale værktøjsleverandør. A6AC giver op til 22.242 N (5.000 lb) trækkraft med vandring på 3,18 mm (0,125"). Fastspændingskraften er fjederaktiveret og kan justeres til 135 Nm (100 ft-lb). A6AC tilspændes fra bagsiden og har et gennemgående hul på 44,5 mm (1,75").

  • Nem installation 
  • 45 mm (1,75") gennemgående hul
  • Op til 22.242 N (5000 lb) fastspændingskraft
  • Lukkes mekanisk, åbnes pneumatisk
  • Føjer 5C-, 3J- og 16C-spændepatronfunktionalitet til HRTA6

Tal med os

Hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan en ny Haas-maskine kan bringe liv i dine produkter, bedes du dele dine kontaktoplysninger.

Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og & lokale afgifter, leverandørinstallationsudgifter og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.