×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
  • maskiner
    • Haas’ vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      • Vertikale fræsere
      • VF-serie
      • Universelle maskiner
      • VR-serien
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Serien af bore-/gevindskære-/fræsere
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • Vertikal fræser/drejning
      • Ekstra store VMC’er
      • Skrivebordsfræser
      • Regulering af simulator
      • Auto Parts Loader til fræsere
    • Product Image
      Multi-aksede løsninger
      • Multi-aksede løsninger
      • 5-aksede fræsere
      • Y-aksedrejebænke
    • Haas-drejebænke
      Drejebænke
      • Drejebænke
      • ST-serien
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stanglader
      • Drejebænk med automatisk emneisætter
    • Haas’ horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      • Horisontale fræsere
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Haas-rundborde og indeksere
      Drejeenheder og indeksere
      • Drejeenheder og indeksere
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Product Image
      Automationssystemer
      • Automationssystemer
      • Robotsystemer
      • Gantryloader
      • Palette pool-systemer
      • Haas' stanglader
      • Models
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Ekstraudstyr
    • Product Image
      Spindler
      • Spindler
    • Product Image
      Værktøjsvekslere
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image
      4.- | 5.-akse
      • 4.- | 5.-akse
    • Product Image
      Revolverhoveder og roterende værktøj
      • Revolverhoveder og roterende værktøj
    • Product Image
      Probing
      • Probing
    • Haas spån- og kølevandshåndtering
      Spån- og kølevandshåndtering
      • Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring
      Haas-styring
      • Haas-styring
    • Product Image
      Produktvalg
      • Produktvalg
    • Product Image
      Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
      • Værktøjsbearbejdning og fastgørelse
    • Product Image
      Emneholder
      • Emneholder
    • Product Image
      5-akse-løsninger
      • 5-akse-løsninger
      • 5 Easy Steps to 5-Axis
    • Product Image
      Automatisering
      • Automatisering
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Why Haas
      Oplev Haas-forskellen
      Hvorfor Haas MyHaas Automatisering HTEC-netværk Industri 4.0 Haas-certificering
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Søg
    • Fejlfindingsvejledninger og fremgangsmåder
      • Product Image
        Fejlfindingsguide
      • Product Image
        How-to-procedure
    • Manualer
      • Product Image
        Betjeningsvejledninger
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Videoer
  • MyHaas – One Place for Everything

    • Compare Quotes
      • Compare Quotes

    • Om MyHaas
      • Om MyHaas

    • Haas CNC-certificeringsprogram
      • Haas CNC-certificeringsprogram

    • Haas CNC Certification Program-Redirect
      • Haas CNC Certification Program-Redirect

    • Haas CNC-certificeringsprogram
      • Haas CNC-certificeringsprogram

    • Haas Learning Resources
      • Haas Learning Resources

    • Haas Global Learning Resources
      • Haas Global Learning Resources
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >

    • HFO Danmark
      • HFO Danmark
      • Showroom Inventory
    • GENVEJE Specialserie  Specialserie  PRISLISTE PRISLISTE VERSION OG PRIS VERSION OG PRIS
      KØB AF VÆRKTØJER
      • VERSION OG PRIS for en Haas
      • Prisliste
      • Tilgængeligt lager
      • CNCA-finansiering
      VIL DU TALE MED NOGEN?

      Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.

      CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >
  • Kontakt os

My Cart
MyHaas Velkommen
!
Haas Tooling Gæste-bestillingshistorik MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling Min konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
Find en forhandler
  1. Vælg sprog
    1. English
    2. Deutsch
    3. Español
    4. Français
    5. Italiano
    6. Português
    7. Česky
    8. Dansk
    9. Nederlands
    10. Magyar
    11. Polski
    12. Svenska
    13. Русский
    14. Türkçe
    15. 中文
    16. Suomi
    17. Norsk
    18. الإنجليزية
    19. Български
    20. Hrvatski
    21. Ελληνικά
    22. Română
    23. Slovenský
    24. Slovenščina
    25. 한국어
    26. 日本語
Search
×

Søgeresultater

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

40-Taper - Inline - Compensating TSC Union - Retrofit - AD0391

Service How-to-procedure Konus 40 - inline-kompenserende TSC Union-retrofit-AD0391
Recently Updated Last updated: 11/06/2020

Konus 40 - inline -kompenserende TSC Union-retrofit


AD0391

_Gælder for maskiner bygget fra: Juni 2013:

Konus 40 - inline-kompenserende TSC Union-retrofit-AD0391

- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Dokument gælder for disse dele 3. Nødvendige værktøjer 4. Konus 40 - inline-kompenserende TSC Union-retrofit (8 trin) 5. Kompenserende EU-test (3 trin) Back to Top

Indledning

Denne procedure gælder for følgende TSC Konfigurationer:

  • TSC 300 PSI
  • TSC 1000 PSI (denne konfiguration har kølevands-pumpe vognen.)
  • TSC 1K PSI

Dokument gælder for disse dele

$ $ $KIT PN: 93-2778, TSC UNION ASSY COMP 40T VF RETROFIT KIT. Antal: 1

  • [A] 30-12156
    • Antal: 1
    • TSC TAB UNION ASSY KOMPENSERER INLINE
  • [B] 58-3002
    • Antal: 1
    • MONTERING, NPT-1/8-F X NPT-1/8MX NPT-1/8-F TEE
  • [C] 58-0303
    • Antal: 1
    • MONTERING, STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M ORIFICE. 031 STR
  • [D] 58-3659
    • Antal: 1
    • MONTERING, PC5/32F STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M 90 STL
  • [E] 52-0086
    • Antal: 1
    • SLANGE ASSY 3/8ID JIC6F JIC6F 90 38"
  • [F] 58-1627
    • Antal: 1
    • MONTERING, STÅLFLADERNIVEAU NPT1/8M STIK STL M/GEVIND TÆTNINGSMIDDEL
  • [G] 58-1446
    • Antal: 1
    • FITG JIC6M NPT3/8M STR STL
  • [H] 58-2010
    • 20 fod
    • SLANGE, 5/32 OD NYLON/$ $ $

Nødvendige værktøjer

  • Spindel låse værktøj (T-1635)
  • Rød-I fedt
  • Indikator for opkald (der kan måle 0,0001") med magnetisk base
  • 99-0698 TSC-EU-justeringsværktøj

Konus 40 - inline-kompenserende TSC Union-retrofit

1

Tag spindel hoved dækslerne af.

Installer spindel låse værktøjet (T-1635) på spindlen.

Find spindlen Solenoid. Fjern hurtig tilslutning og åbning [1].

Installer T-montering, åbning og hurtig tilslutning [2] (del B, C,& D) som illustreret. Installer de fjernede komponenter [1] oven på T-tilpasningen.

Rout den nye 5/32 klar slange fra den nye montering på spindel magnetventilen til TSC Union i spindel hovedet.

Frakobl strømmen til TSC/TAB Union Solenoid. Tag stikket ud og skær den grå slange af CALM panelet og kassér det.

2

Fjern den grå Luftslange og fittings [1] fra den TSC  dræn (vakuum generator). Kassér de fjernede elementer.

Sæt et stik i toppen af TSCafløb [2] (del F).

Udskift den nedre TSC slange montering på kontrolventilen med den nye JIC montering [3] (del G).

3

Fjern og Registrer placeringen af disse dele fra den skafingless TSC Unionen:

  • Højtryks flettet slange [1] (kassér, Fjern fra maskine)
  • 20 ' (6096 mm) 1/4" grå slange [2] (kassér, Fjern fra maskine)
  • 5 ' (1524 mm) 1/4" grå slange [3] (kassér, Fjern fra maskine)
  • klemme til 3/8" sort slange [4]
  • 3/8" sort slange [5]

Fjern disse dele fra spindelmotoren:

  • (4) 1/4-20 sokkel skruer til hoved hætte (SHCS) 6
  • bearingless TSC Union [7]
  • (4) modsætninger [8]
  • aksel [9]

 Bemærk: Drej akslen med uret for at fjerne den.

4

Sådan installeres udskiftnings akslen [2]:

  • Sørg for, at trådene og o-ringen på akslen [2] er rene.
  • Anvende Red-I fedt [1] til o-ringen af akslen [2].
  • Drej akslen [2] mod uret for at montere den på spindelmotoren.
  • Drejningsmoment akslen [2] til 30 ft-lb (41 nm).
  • Fjern spindel låse værktøjet.
  • Brug opkalds indikatoren [3] til at måle den totale udrundede (TIR) af akslen [2] og den øverste hårdmetal [4].

Det radiale [3] og aksiale [4] TIR skal være mindre end. 0,005 ' '.  Hvis TIR overskrider denne værdi, shim TSC aksel.

5

Sådan shim TSC-akslen:

Mål den radiale kast [1].

Markér det høje punkt med en pen [2].

Løsn TSC-akslen nok til at skabe et hul mellem TSC-akslen og motorakslen.

Hvis radial kast er end .0015 ' ' use. 0005 ' ' shim lager.

Hvis den radiale kast er større end .0015 ' ' use. 001 ' ' shim Stock.

Indsæt shim på den markerede placering [3] og drejningsmoment TSC-akslen til 30 ft-lb.

Trim væk den overskydende shim lager.

6

Efter glidning af TSC-akslen:

Mål radial kast [1].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.

Mål aksial kast [2].  Den må ikke overskride. 0,005 ' '.

Hvis aksel rundet ikke kan korrigeres med shims kontakt Haas service.

7

Installer den kompenserende Union med monteringsskruerne [1] løs, og Indsæt justeringsværktøjet [2] gennem montering på toppen af kølevandsUnionen for at justere det med motorakslen.

 Bemærk: T-værktøjet passer måske ikke ind i borehullet længere. For at justere samlestykket skal det flydes ind.

Drej motoren med hånden for at sikre, at akslen ikke gnider, når du strammer samlestykkets bolte.

Hvis T-værktøjet ikke er ført helt ind, drej motoren med hånden, mens den anden hånd mærker efter, om samlestykket gnider med akslen.

Er der ingen gnidning, spænd boltene til 12 ft-lbs (16 Nm)

Fjern justeringsværktøjet.

Kør spindelmotoren ved 100 o/min, og accelerer langsomt for at kontrollere, at samlestykket ikke gnider på akslen.

8

Indsæt en skruetrækker [1] i den øverste JIC-fitting [2], indtil du føler, at den kontakter stemplet [3].

 Bemærk: Det øverste dæksel er blevet fjernet i dette billede for at illustrere stemplet. Skil ikke Unionen ad.

Tryk let nedad, indtil du mærker stemplet [3] Kontakt akslen [4] for at fjerne hullet [5]. Stemplet vil bevæge sig omkring 0,040".

Installer den nye TSC-slange fra kontrolventilen til Unionen. Installer den nye 5/32 klar slange fra spindlen magnetventil til Unionen. afløbsslangen til Unionen.

Kompenserende EU-test

1

Uden værktøj i spindlen, kommando TSC.

Kontrollér, at der kommer en konstant strøm [1] kølevandsud af spindlen.

Kontroller mængden af kølevand, som kommer ud af afløbsrøret. Der bør ikke være kølevandsdræning, men et stabilt dryp [2] er acceptabelt.

2

Køre TSC med spindlen ved 1000 RPM. Langsomt rampe hastigheden op til den maksimale spindel RPM.

Unionen kan foretage ringelyde, når hårdmetal er slidt. Denne støj bør mindskes i løbet af minutters drift for første gang. Støjen kan vende tilbage kortvarigt, hver gang hastigheden eller trykket forøges.

Kontrollér, at der kommer en konstant strøm [1] kølevandsud af spindlen.

Kontroller mængden af kølevand, som kommer ud af afløbsrøret. Der bør ikke være kølevandsdræning, men et stabilt dryp [2] er acceptabelt.

3

Indsætte en TSC værktøj med en lille åbning [1] i spindlen, Kør $ $ $TSC $ $ $ med spindlen ved 1000 RPM. Langsomt rampe spindelhastigheden op til den maksimale RPM.

Kontroller, at mængden af kølevand, der kommer ud af afløbsrøret, ikke er mere end et jævnt dryp [2].

FIND FORHANDLER
Haas Logo

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

Haas-leveret pris

Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.

HOLD DIG OPDATERET MED DE SENESTE HAAS-TIPS OG TEKNOLOGI ...

Tilmeld dig nu!   

HAAS TOOLING ACCEPTS THE FOLLOWING:

  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Anmodning om reparation af rundbord
  • Køb af værktøjer
  • Version og pris for en ny Haas
  • Tilgængeligt lager
  • Haas-prisliste
  • CNCA-finansiering
  • Om Haas
  • Karriere
  • Certificeringer og sikkerhed
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Vilkår og betingelser
  • Haas-værktøj: vilkår og betingelser
  • Databeskyttelse
  • Garanti
  • Haas-fællesskab
  • Haas CNC-certificeringsprogram
  • Haas Motorsports
  • Gene Haas Foundation
  • HTEC-netværk
  • Events
  • Deltag i samtalen
  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • YouTube
  • LinkedIn
  • Instagram
© 2021 Haas Automation, Inc – CNC-maskinværktøj

2800 Sturgis Rd., Oxnard, CA 93030 / Toll Free: 800-331-6746
Phone: 805-278-1800 / Fax: 805-278-2255

Cookieerklæring

Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.

Manage Settings

Cookieerklæring

Vi bruger cookies til at forbedre din brugeroplevelse. Vores cookieerklæring beskriver, hvilke cookies vi bruger, hvorfor vi bruger dem, og hvordan du kan finde flere oplysninger om dem. Bekræft venligst dit samtykke til, at vi bruger cookies til analyse. Hvis du ikke giver samtykke, kan du stadig bruge vores hjemmeside, men med begrænset brugeroplevelse.

Functional Cookies

Analytics Cookies