Maskinteknisk excellence

Flyindustri og forsvar

Præcis og gentagelig

Delkvalitet og proceskontrol


Hvorfor er Haas det rette valg for luftfart- og forsvarsindustrierne? Fra vores innovative trådløse intuitive sondesystem, til vores unikke M130-mediedisplayfunktion, til vores HaasConnect-fjernovervågningsfunktion, tænker Haas altid over nye måder at gøre dig mere produktiv.

Proceskontrol er altafgørende


Haas-maskiner leveres som standard med M130-mediedisplayfunktion, som lader dig vise dine maskinoperatører arbejdsinstruktioner, tegninger og endda videoer. Den innovative HaasConnect-funktion lader dig fjernovervåge din maskinstatus, på en stationær og bærbar computer og endda din smartphone.

Se Haas-maskiner gøre en forskel inden for luftfart


AeroCision: Luftfartindustriens stigende behov for maskiner
Connecticut-baserede AeroCision investerer i Haas-drejebænke og lodrette bearbejdningscentre for at holde trit med den voksende industri, i takt med at fly og motorer bliver mere effektive og pålidelige, og flyselskaber køber dem i større mængder.
UMC-750 er svaret på bearbejdning af komplekse luftfartdele
Haas' UMC-750 er et alsidigt 5-akset, universalt maskinbearbejdningscenter med vandringer på 30" x 20" x 20" og et indbygget dobbelt-akset tapbord. Maskinen er udstyret med en kraftig 40-tilspidset direkte drevspindel (8.100 eller 12.000 o/min), og har som standard en sidemonteret værktøjsskifter til 40+1 værktøjer.
Turbocam India – Kundedokumentar
Turbocam Inc. er en yderst respekteret virksomhed, der tjener nogle af de bedst kendte navne inden for luftfarts-, bil-, industri- og marinesektoren med bladede produktionsdele til turbomaskineri. Da firmaet stiftede Turbocam Pvt. i Indien, udstyrede det fabrikken med CNC-maskinværktøjer fra Haas, et navn som gruppens afdelingsledere kendte og havde tillid til. I dag har Turbocam India-faciliteten i alt 27 Haas-maskiner.

Funktioner og ekstraudstyr


BMT65-revolverhoved og roterende værktøjsopstilling
Hvorfor flytte dine drejede dele til en fræsemaskine med henblik på sekundære aktiviteter, når du kan færdiggøre dem på en Haas-drejebænk med BMT65-revolverhoved og roterende værktøjsopstilling? Dit værksted vil ikke bare blive mere produktivt og opleve kortere opsætningstider, men BMT65-revolverhovedet og roterende værktøjsopstilling vil også give øget skæreydeevne, længere værktøjslevetid og bedre værktøjsfrigang.
Skæring med en 50-konus
Haas 50-tilspidsede VF'er er arbejdsheste, der passer perfekt til høje materialefjernelseshastigheder, uanset hvilken type fræsning du foretager. Standardspindlen med 7.500 o/min og 50-tilspidsning har 30 hk, og gearkasse med to hastigheder leverer et moment på 610 Nm ved 500 o/min.
Haas VMC: Fjernelse af spåner og værktøjssmøring
Hvordan holder Haas' lodrette bearbejdningscentre dine skærende værktøjer smurt og fjerner spåner fra skæreområdet? Denne video viser alle de måder, Haas VMC'er klarer disse vigtige opgaver.

Specielle maskiner og pakker