Uovertruffen kraft

Energi og sværindustri

Når du har brug for hestekræfter til stort arbejde, har Haas det, du skal bruge

En Haas kan håndtere alt, hvad du byder den


Store ressourcer bliver lagt i energiefterforskning – hvilket øger efterspørgslen efter store dele. Uanset om du drejer store aksler til vindmøller, gevindskærer borerør eller bearbejder sikkerhedsventiler, har Haas maskinerne med stor kapacitet, du skal bruge til at håndtere de store job.

Proceskontrol


Haas-maskiner leveres som standard med M130-mediedisplayfunktion, som lader dig vise dine maskinoperatører arbejdsinstruktioner, tegninger og endda videoer. Den innovative HaasConnect-funktion lader dig fjernovervåge din maskinstatus, på en stationær og bærbar computer og endda din smartphone.

Stort arbejde kræver store maskiner


UMC-750 FREMSTILLER EN OLIEFELTBOREBITKONUS
Trekantede borebit bruges til olie- og naturgasudforskning verden over. De mest almindelige designs bruger "knapper" af karbid, som presses og brændes ind i en række huller, der er boret ind i tilspidsningen. UMC-750 er den perfekte maskine til at bore huller i en enkelt konfiguration.
Drømmemaskine til rørgevindskæring
At skære API-gevind til stifter og bokse til oliebranchen er intet problem for Haas' kraftige ST-40-drejecenter. Den har en maksimal drejekapacitet på 25,5" x 44", så den nemt kan håndtere dele med store diametre og lange aksler.
Demonstration af skæring med ST-55
Har du brug for tung skørekapacitet og seriøs stivhed i et drejecenter med stor boring? Vores ST-50- og ST-55-drejecentre egner sig. I denne demonstration bruger vi tunge skæringer og aggressive fremføringshastigheder til at skære mere end 360 kg stål fra et arbejdsemne på 900 kg!

Funktioner og ekstraudstyr


BMT65-revolverhoved og roterende værktøjsopstilling
Hvorfor flytte dine drejede dele til en fræsemaskine med henblik på sekundære aktiviteter, når du kan færdiggøre dem på en Haas-drejebænk med BMT65-revolverhoved og roterende værktøjsopstilling? Dit værksted vil ikke bare blive mere produktivt og opleve kortere opsætningstider, men BMT65-revolverhovedet og roterende værktøjsopstilling vil også give øget skæreydeevne, længere værktøjslevetid og bedre værktøjsfrigang.
Haas-kabinetudsugningssystem
I betragtning af, hvor vigtig en reduktion i cyklustid er i disse dage, er det meget dyrt spild af tid, når maskinoperatører skal stå og vente på, at kølemiddeltåger har spredt sig fra en maskines kabinet, inden der kan skiftes dele. Haas-ingeniører har derfor designet et kabinetudsugningssystem, der er let at bruge, nemt at vedligeholde – og, bedst af alt, koster det halve af, hvad konkurrenterne tilbyder.
Se billeder og videoer med M130
Med M130 kan du se konfigurationsark, værktøjslister, arbejdsinstruktioner og endda videoer – alt sammen i dit program. Nu behøver du ikke længere klistre arbejdsinstruktioner til maskinen eller håndskrive noter, der fortæller din operatør, hvordan en del læsses eller inspiceres; læg det hele i dit NC-program!

Specielle maskiner og pakker