Besuch der Fabrik

1,1 Millionen Quadratmeter Produktionsfläche


Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen der amerikanischen Werkzeugmaschinenzentrale und erfahren Sie, wie wir jeden Monat mehr als 1.200 CNC-Maschinen produzieren.

Zu Besuch bei Haas Automation


Unser Firmensitz befindet sich an der 2800 Sturgis Road in Oxnard, Kalifornien, auf halbem Weg zwischen Downtown Los Angeles und Santa Barbara. Unser globaler Hauptsitz steht für Besichtigungen von Gruppen jeder Größe zur Verfügung. Kundenführungen werden durch Ihr örtliches Haas Factory Outlet koordiniert. Schulgruppen können über einen lokalen HFO oder direkt über Haas Automation betreut werden. Die Führungen dauern in der Regel 60 Minuten, das kann jedoch je nach Kundenpräferenz variieren.

Machen Sie eine Videotour


Haben Sie sich je gefragt, wie es so hinter den Kulissen eines 93.000 Quadratmeter großen Produktionswerks aussieht? Nehmen Sie doch einfach an einem Rundgang durch eine der weltweit modernsten Einrichtungen für die Fertigung von Werkzeugmaschinen teil. So können Sie sich einen Überblick über das Werk, von Roboter-Bearbeitungszellen bis zu technisch führenden flexiblen CNC-Fertigungssystemen, verschaffen und erfahren, wie wir Werkzeugmaschinen fertigen, welche die hohen Ansprüche von Haas erfüllen.

Übernachtungsmöglichkeiten bei einem Besuch von Haas


Homewood Suites by Hilton

1950 Solar Dr., Oxnard, CA 93036
(805) 288-3600  |  Webseite besuchen

Verwenden Sie bei der Buchung die ID 560077345.

 

Residence Inn Oxnard River Ridge

2101 W. Vineyard Ave., Oxnard, CA 93036
(805) 278-2200  |  Webseite besuchen

Verwenden Sie bei der Buchung den Firmencode H7J.

 

Crowne Plaza Ventura Beach Resort

450 E. Harbor Blvd., Ventura, CA 93001
(805) 648-2100  |  Webseite besuchen

Fragen Sie bei der Buchung nach dem Haas Sonderpreis.

 

Marriott Ventura Beach

2055 Harbor Blvd., Ventura, CA 93001
(805) 643-6000  |  Webseite besuchen

Verwenden Sie bei der Buchung den Firmencode HJ7.

 

Hilton Garden Inn

2000 Solar Dr., Oxnard, CA 93036
(805) 983-8600  |  Webseite besuchen

Fragen Sie bei der Buchung nach dem Haas Sonderpreis.

 

Hampton Inn - Channel Islands Harbor

3231 Peninsula Rd., Oxnard, CA 93035
(805) 985-1100  |  Webseite besuchen

Fragen Sie bei der Buchung nach dem Haas Sonderpreis.

 

Four Points Ventura Harbor Resort

1050 Schooner Dr., Ventura, CA 93001
(805) 658-1212  |  Webseite besuchen

Fragen Sie bei der Buchung nach dem Haas Sonderpreis.

 

Holiday Inn Express - Port Hueneme

350 E. Port Hueneme Rd., Port Hueneme, CA 93041
(805) 986-5353  |  Webseite besuchen

Verwenden Sie bei der Buchung die ID 100860167.

 

Courtyard by Marriott - Oxnard

600 E. Esplanade Dr., Oxnard, CA 93036
(805) 988-3600  |  Webseite besuchen

Verwenden Sie bei der Buchung den Firmencode H67.

 

Embassy Suites Mandalay Beach Resort

2101 Mandalay Beach Rd., Oxnard, CA 93035
(805) 984-2500  |  Webseite besuchen

Verwenden Sie bei der Buchung die ID 560077345.

 

Holiday Inn Express - Ventura Harbor

1080 Navigator Dr., Ventura, CA 93001
(805) 856-9533  |  Webseite besuchen

Fragen Sie bei der Buchung nach dem Haas Sonderpreis.

 

Besichtigungsanfrage


Bitte geben Sie alle erforderlichen Informationen an. Ein Mitarbeiter von Haas wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Besichtigung zu koordinieren. Wenn Sie hinsichtlich der Besichtigung ein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Uhrzeit wünschen, oder wenn Sie mit einer großen Gruppe reisen, geben Sie bitte auch diese Details an. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.