HRC160

   
 
160-mm-Drehtisch mit Rollennocken
  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 108 ft-lb Max. Drehmoment
  • 830 °/sec Max. Geschwindigkeit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Maschinen vergleichen
MODELL & PREIS
Händler kontaktieren

Der HRC160 von Haas ist ein kompakter High-Speed Dreh- und Indexiertisch mit einem leistungsstarken Kurvenrollen-System, das eine Schaltgeschwindigkeit von bis zu 830°/Sekunde gewährleistet. Da der Walzenantrieb beim Einbau vorgespannt wird, erreicht das System eine große Steifigkeit und hohe Drehzahl sowie ein großes Drehmoment. Gleichzeitig werden der Verschleiß und der Wartungsaufwand verringert.

Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse für den Betrieb mit voller 4. Achse sowie Software-Version 18.13 oder höher. Nicht erhältlich für den autonomen Betrieb.    

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Rollennockenantriebssystem
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Unser schnellster Drehtisch
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 6.30 in 160 mm
Max Weight on Platter (w/support) 110 lb 50.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 55 lb 25.0 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 830 °/sec 830 °/sec
Max. Drehmoment 108 ft-lbf 146 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 5.000 in 127.00 mm
Bremsmoment bei 6,9 bar (100 psi) 96 ft-lbf 130 Nm
Übersetzungsverhältnis 36:1 36:1
Antriebssystem Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 4 arc-sec 4 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Typ High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 110 lb 50.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 150 lb 69.0 kg

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Siehe Haas Drehtische im Einsatz


ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine - ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Gravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.

Andere ähnliche Maschinen


Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.