HRC210

   
 
210-mm-Drehtisch mit Rollennocken
  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 830 °/sec Max. Geschwindigkeit

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar

Der HRC210 ist ein kompakter High-Speed Dreh- und Indexiertisch mit einem leistungsstarken Kurvenrollen-System, das eine Schaltgeschwindigkeit von bis zu 830°/Sekunde gewährleistet. Da der Walzenantrieb beim Einbau vorgespannt wird, erreicht das System eine große Steifigkeit und hohe Drehzahl sowie ein großes Drehmoment. Gleichzeitig werden der Verschleiß und der Wartungsaufwand verringert.

Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse für den Betrieb mit voller 4. Achse sowie Software-Version 18.13 oder höher. Nicht erhältlich für den autonomen Betrieb.    

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Rollennockenantriebssystem
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Unser schnellster Drehtisch
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 8.30 in 210 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 157 lb 71.2 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 79 lb 35.6 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 830 °/sec 830 °/sec
Max. Drehmoment 110 ft-lbf 149 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 6.000 in 152.40 mm
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 134 ft-lbf 182 Nm
Übersetzungsverhältnis 36:1 36:1
Antriebssystem Roller Cam Roller Cam
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 4 arc-sec 4 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Typ High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Gewicht 195 lb 89.0 kg

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Siehe Haas Drehtische im Einsatz


ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine - ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Gravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.

Andere ähnliche Maschinen


Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.