MyHaas Willkommen
!
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS NEUESTE IN KÜRZE DAS NEUESTE IN KÜRZE IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      Automatisierungszubehör Shop Support Fräsen-Werkzeughalter Fräsmaschinen-Schneidwerkzeuge Bohrsysteme Werkstückhalterung für Fräsen Drehmaschinen-Werkzeughalter Drehmaschinen-Schneidwerkzeuge Drehmaschine-Werkstückhalterung Paketsätze ER Spannzangen und Spannfutter Bohren Gewindedrehen Räumen Spannwürfel und Sätze Manuelle Spannfutter zum Fräsen Entgraten und Schleifen Werkzeug-Voreinstellarm und Wärmeschrumpfer Aufstellung und Bedienung Maschinenwartung Werkzeugzubehör Bekleidung und Zubehör Mess- und Prüfwerkzeuge Winner's Circle Winner's Circle Lagerräumung Hot Deals für heute
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
Haas Tooling Gast-Bestellverlauf MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling Mein Konto Order History Return History MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HMS-3123 Mitre Saw

  1. Werkstattausrüstattung
  2. Gehrungssäge

HMS-3123 Mitre Bandsaw

    NUR CNY
Haas-Gehrungsbandsäge, 9" max. Bearbeitungskapazität

Die Haas-Gehrungsbandsäge HMS-3123 kombiniert Präzisionsschneiden und Mehrwinkel-Flexibilität, um Doppelgehrungsschnitte von 0° bis 60° zu ermöglichen. Das intelligente Steuerungssystem der Maschine, die leistungsstarke hydraulische Aufspannung und das langlebige Klingenführungssystem gewährleisten eine effiziente und genaue Leistung bei einer Vielzahl von Schneidaufgaben. Ganz gleich, ob Sie Stahl, Rohre oder komplexe Profile schneiden, die HMS-3123 bietet stabiles und zuverlässiges Mehrwinkelschneiden, um Ihre Produktionseffizienz zu steigern.

  • Schnittbereich 90° flach – 12,2" x 9" (310 x 230 mm)
  • Schnittbereich 90° rund – 9" (230 mm)
  • 0°–60° Gehrungsbereich
  • Hydraulische Aufspannung
  • Erkennung von Klingenbrüchen
  • LED-Arbeitsplatzleuchte
  • Sicherheitsschutz nach CE-Standard

See Available Stock

Aktuelle Vorlaufzeit

Filter

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN

Derzeit nur in Nordamerika erhältlich. 

Maschinen vergleichen
  • Konfiguration
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Produktgarantie

STANDARDKONFIGURATION

AUSSENSCHUTZ

Sicherheitsschutz nach CE-Standard

ELEKTRISCHE AUSSTATTUNG

Elektrische Sicherheit nach CE

PRODUKTMERKMALE

Hydraulische Aufspannung
Schraubstock-Druckregler
Erkennung von Klingenbrüchen
Manueller Führungsarm
Sprühnebel-Spritzvorrichtung
LED-Arbeitsplatzleuchte

MATERIALVORSCHUB

Einlauftisch
Auslauftisch
Arbeitsstopp

MECHANISCHER AUFBAU

Einzelne Schraubstock-Aufspannung
Bewegung des manuellen Führungsarms

TECHNISCHE DOKUMENTE

TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP) (in Kürze verfügbar)
  • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
  • Installation
  • Bedienerhandbuch
Technische Daten SAE Metrisch
Schnittbereich 90° rund Φ 9 Zoll Φ 230 mm
Schnittbereich 90° flach (B x H) 12,2 x 9 Zoll 310 x 230 mm
Schnittbereich 45° rund Φ 8,3 Zoll Φ 210 mm
Schnittbereich 45° flach (B x H) 8,3 x 8,3 Zoll 210 x 210 mm
Schnittbereich 60° rund Φ 5,5 Zoll Φ 140 mm
Schnittbereich 60° flach (B x H) 5,5 x 5,5 Zoll 140 x 140 mm
Kleinste zu schneidende Größe 0,4 x 0,4 Zoll 10 x 10 mm
Spannbereich 0–12,2 Zoll 0–310 mm
Kürzeste Länge des Abstechwerkzeugs 1,2 Zoll 30 mm
Kürzeste Restlänge Einzelschnitt 2 Zoll 50 mm
Schnittgeschwindigkeit unendlich variabel mit 65,6–262,4 ft/min 20–80 m/min
Sägevorschubgeschwindigkeit 0,04–11,8 Zoll/min 1–300 mm/min
Abmessungen des Sägeblatts 114,6 x 1,06 x 0,03 Zoll 2.910 x 27 x 0,9 mm
Höhe der Materialstütze 34,6 Zoll 880 mm
Gesamtanschlussleistung 2,8 hp 2,1 kW
Leistung des Sägemotors 2 hp 1,5 kW
Hydraulikmotor 0,56 hp 0,42 kW
Länge 31,5 Zoll 800 mm
Breite inkl. Späneförderer 63 Zoll 1.600 mm
Höhe 59 Zoll 1.500 mm
Gesamtgewicht 2.203 lb 500 kg

Haas Produktgarantie – 6 Monate

Dieses Produkt enthält eine sechsmonatige Teilegarantie und Support durch Ihr lokales Haas Factory Outlet.  Es fallen Kosten für die Installation vor Ort, Schulungen, Servicearbeiten und Reisen an.  Wenden Sie sich an Ihr lokales Haas Factory Outlet. 

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.
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
Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.