UMC-750P

   
 
5-Achsen-Profilierung CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 30" x 20" x 20"
  • 40 Kegel
  • 5 Achse
  • 8.1k Drehzahl
  • 40+1 Werkzeugplätze

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Maschinen vergleichen
MODELL & PREIS
Händler kontaktieren

Die 5-Achsen-Bearbeitung ist eine effektive Methode, um den Rüstaufwand zu verringern und die Genauigkeit bei mehrseitigen und komplexen Werkstücken zu erhöhen. Die Universal-Bearbeitungszentren der Haas UMC-Serie sind kostengünstige Lösungen für die 3+2-Bearbeitung und die 5-Achs-Simultanbearbeitung. Die UMC-750P hat eine einzigartige Anordnung der Drehachsen. Die drehbare Spannfläche wurde durch einen stationären Tisch ersetzt, auf dem ein Drehtisch HRT210 mit einer A-Rahmenstütze montiert ist. Der B-Achsen-Schwenkzapfen gewährleistet einen Schwenkwinkel von ±45° und der HRT210 eine Rotation von 360° auf der A-Achse für einen herausragenden Werkzeugabstand und die Bearbeitung großer Teile.

  • 5-Achsen-Simultanbearbeitung
  • Leistungsstarke Spindel mit Inline-Direktantrieb
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit großer Kapazität
  • Mit intuitivem drahtlosen Messtastersystem
  • Hergestellt in den USA

Grundausstattung

Spindeln

  • 8100-U/min-Spindel

Werkzeugwechsler

  • 40+1 seitlich angeordnet

Messtasten

  • Intuitives drahtloses Messtastsystem (WIPS)
  • Drehachsen-Kalibrierwerkzeug

Die Haas-Steuerung

  • M130 Medienanzeige
  • HaasConnect: Fernüberwachung
  • Erkennungsmodul für Stromausfall
  • Ethernet-Schnittstelle
  • WLAN-Anschluss für die Haas Steuerung
  • Tragbares Bedienpult mit LCD-Farbbildschirm
  • Synchronisiertes Gewindebohren
  • Dynamischer Werkstückversatz und Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts
  • Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
  • 1 GB Programmspeicher (Standard)
  • Zweite Ausgangsposition
  • Interner Hochspannungs-Trenntrafo

Produktoptionen

  • Abdeckung Oberseite mit Nebelabsaugung

Garantie

  • Ein Jahr Standardgarantie
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 30.0 in 762 mm
Y-Achse 20.0 in 508 mm
Z-Achse 20.0 in 508 mm
A-Achsen-Drehung 360 ° 360 °
B-Achse – Schwenkwinkel ± 45 ° ± 45 °
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 25.0 in 635 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 8100 rpm 8100 rpm
Max. Drehmoment 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Air Cooled Air Cooled
A-Achse S.A.E METRIC
Reise 360 ° 360 °
Max. Geschwindigkeit 100 °/sec 100 °/sec
Max. Drehmoment 210 ft-lbf 285 Nm
Bremsmoment 200 ft-lbf 271 Nm
max. Vorschub für Zerspanen A 100 °/sec 100 °/sec
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 11.9 in 302 mm
B Axis – Tilt S.A.E METRIC
Reise 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Max. Geschwindigkeit 50 °/sec 50 °/sec
Max. Drehmoment 400 ft-lbf 542 Nm
Bremsmoment 1800 ft-lbf 2440 Nm
Tisch S.A.E METRIC
Länge 40.0 in 1016 mm
Breite 15.0 in 381 mm
Breite der T-Nuten 0.630 in 16 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 1 1
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 660 lb 300 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 650 ipm 16.5 m/min
Eilgänge an X 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge auf Y 1200 ipm 30.5 m/min
Eilgänge an Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 2750 lbf 12233 N
Max. Schubkraft Y 2750 lbf 12233 N
Max. Schubkraft Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 40+1 40+1
Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 3.0 in 76 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 12 in 305 mm
Max. Werkzeuggewicht 12 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 2.8 s 2.8 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 3.6 s 3.6 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 75 gal 284 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Druckluftanschluss 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 160 in x 96 in x 110 in 407 cm x 244 cm x 280 cm
Export Pallet 157 in x 92 in x 101 in 399 cm x 234 cm x 257 cm
Gewicht 19100 lb 8664.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 8100 rpm 8100 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Tief 70 A 70 A
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Hoch 440 VAC 440 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Hoch 35 A 35 A

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Sehen Sie die UMC-Serie im Einsatz


Präzisionsbearbeitung auf UMC-750
Das UMC-750 ist eine kostengünstige Lösung für die 3+2-Bearbeitung und die simultane 5-Achsen-Bearbeitung auf einer intuitiv und einfach zu bedienenden Plattform.
Vereinfachte 3+2 und 5-Achsen-Bearbeitung
Die Softwarefunktionen zum Ermitteln des dynamischen Werkstückversatzes (DWO) und zur Kontrolle des Werkzeugmittelpunkts (TCPC) erlauben Ihnen, das CAM-Programm vorher zu erstellen und die Spannvorrichtung sowie das Werkstück an einer beliebigen Stelle auf dem Maschinentisch zu platzieren, ohne dass das Programm neu geladen werden muss!
Bearbeitung in einer Aufspannung
Normalerweise würde dieses Teil mehrere Einstellungen und Bedienerführung erfordern, aber die UMC-750 produziert das fertige Teil in einer einzigen Aufspannung mit erhöhter Genauigkeit.
5-Achsen für jede Werkstatt
Im ersten Video unserer Baureihe „Keine Angst vor 5 Achsen“ erklärt John Nelson, warum die 5-Achsen-Bearbeitung viel einfacher ist als je zuvor und warum jeder Betrieb ein 5-Achsen-Betrieb sein kann.

Andere ähnliche Maschinen


Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.