VC-400

   
   
2-fach-Paletten VMC
  • 40 Kegel
  • 3 Achse
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Werkzeugplätze

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-Modell-Maschinen sind nur in CNY-Preisen verfügbar

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.

Nur in den USA und Kanada zur Lieferung im vierten Quartal 2020 erhältlich. 

 

Hinweis: Nur technische Daten und Abmessungen vor der Produktion; Änderungen vorbehalten.
 

Der VC-400 kombiniert die Vielseitigkeit eines kleinen vertikalen Bearbeitungszentrums der VF-Serie mit der Palettenwechselfähigkeit unserer EC-400 HMC. Mit dem voll integrierten Palettenwechsler können Sie Aufträge auf einer Palette einrichten, während Sie Teile auf der anderen Palette ausführen. Beladen Sie für zusätzliche Produktivität über Nacht einfach beide Paletten auf und drücken Sie Cycle Start, bevor Sie nach Hause fahren.

Richten Sie für Arbeiten mit hohem Volumen denselben Auftrag auf beiden Paletten ein oder richten Sie jede Palette für Arbeiten mit hohem Mix und geringem Volumen unterschiedlich ein. Für die erweiterte Produktion und umfassende Automatisierungsfähigkeiten sind ein Palettenbahnhof mit 6 Stationen und ein Hochleistungs-Werkzeugwechsler erhältlich. HINWEIS: Der Palettenbahnhof erfordert optional einen 50+1 seitlich angeordneten Werkzeugwechsler.

  • Wird standardmäßig mit 30+1 seitlich angeordnetem Werkzeugwechsler geliefert, umrüstbar auf 50+1
  • Integrierter Palettenwechsler mit 22" x 14,5" T-Nut-Paletten
  • Maschinenteile auf einer Palette, während die andere aufgebaut wird
  • Palettenbahnhof mit 6 Stationen verfügbar
  • Hergestellt in den USA
Verfahrwege S.A.E METRIC
X-Achse 22.0 in 559 mm
Y-Achse 16.0 in 406 mm
Z-Achse 20.0 in 508 mm
Abstand Spindelnase – Maschinentisch (~ Max.) 24.0 in 610 mm
Spindelnase zum Tisch (~ min) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Max. Nennleistung 30.0 hp 22.4 kW
Max. Geschwindigkeit 8100 rpm 8100 rpm
Max. Drehmoment 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Kegel CT or BT 40 CT or BT 40
Lagerschmierung Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Kühlung Liquid Cooled Liquid Cooled
Tisch S.A.E METRIC
Länge 22.0 in 559 mm
Breite 14.5 in 368 mm
Breite der T-Nuten 0.630 in 16 mm
Mittenabstand der T-Nuten 2.76 in 70 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 3 3
Max. Tragfähigkeit auf Tisch (gleichmäßig verteilt) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Palettenmenge 2 2
Palettenlänge 22.00 in 559 mm
Palettenbreite 14.00 in 356 mm
Max. Paletten-Tragfähigkeit 500 lb 227.0 kg
Max. Werkstückhöhe 20.0 in 508 mm
Palettenwechselzeit 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Max. Vorschub für Zerspanen 833 ipm 21.2 m/min
Eilgänge an X 1400 ipm 35.6 m/min
Eilgänge auf Y 1400 ipm 35.6 m/min
Eilgänge an Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. Schubkraft X 3380 lbf 15035 N
Max. Schubkraft Y 3380 lbf 15035 N
Max. Schubkraft Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Typ SMTC SMTC
Tragfähigkeit 30+1 30+1
Max. Werkzeugdurchmesser (voll) 2.5 in 64 mm
Max. Werkzeugdurchmesser (Nebenplätze leer) 5.0 in 127 mm
Max. Werkzeuglänge (von Konuslinie) 12 in 305 mm
Max. Werkzeuggewicht 12 lb 5.4 kg
Werkzeug-zu-Werkzeug (Durchschnitt) 2.3 s 2.3 s
Span-zu-Span (Durchschnitt) 3.2 s 3.2 s
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Fassungsvermögen des Kühlmitteltanks 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Druckluftanschluss 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Inline-Druckluftschlauch 1/2 in 1/2 in
Kupplungsglied (Luft) 1/2 in 1/2 in
Min. Luftdruck 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindeldrehzahl 8100 rpm 8100 rpm
Antriebssystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Spindelleistung 30.0 hp 22.4 kW
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Schwach 220 VAC 220 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Niedrig 70 A 70 A
Eingangsspannung AC (dreiphasig) – Hoch 440 VAC 440 VAC
Volllast Ampere (dreiphasig) – Hoch 35 A 35 A

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Die Maschinen von Haas sind für den Betrieb bei 220 V ausgelegt. Ein optionaler interner Hochspannungstransformator (380–480 VAC) ist für alle Modelle außer der Tischfräse, CL-1 und CM-1 erhältlich.
Hinweis: Dieser optionale interne Hochspannungstransformator kann nicht beim Kunden eingebaut werden. Er muss zusammen mit der Maschine bestellt werden.


 


 

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.