Mehrfach-Spiralspäneförderer

   
Maximale Späneabfuhr für längere Betriebszeiten

Unser Mehrfach-Spiralspäneförderer führt Späne automatisch aus der Maschine ab und drückt die Kühlflüssigkeit heraus. Zwei seitliche Späneförderer transportieren die Späne bis zur Vorderkante der Spänewanne, wo sie dann über den Hauptspäneförderer aus der Maschine entfernt werden. Das System kann über M-Code oder direkt vom Bedienpult aktiviert werden. Durch separate Einstellungen können das Intervall und die Dauer des Förderzyklus für den automatischen Betrieb vorgegeben werden. Das System ist mit einer intelligenten Sensortechnologie ausgestattet und schaltet bei einem Stau automatisch in den Rückwärtsgang.

  • Verhindert die Ansammlung von Spänen im Gehäuse
  • Ideal für hochproduktive Umgebungen
  • Automatische Umkehrung bei Drehmomentüberlastung
  • Aktivierung über M-Code oder manuell über das Steuergerät
  • Benutzereinstellungen zur Steuerung des Startintervalls, der Betriebsdauer und der Abschaltzeit

Reduzieren Sie Ihren Kühlmitteleinsatz - Haas Automation Tipp des Tages


In diesem Tipp des Tages zeigt Ihnen Mark, wie Sie Ihren Späneförderer so programmieren, dass so viel Kühlmittel wie möglich in Ihrer Maschine bleibt. Mit den derzeitigen Kosten für Kühlmittel können Sie es sich nicht leisten, dieses Video zu verpassen!

Spiralspäneförderer

Unser Spiralspäneförderer führt Späne automatisch aus der Maschine ab und drückt die Kühlflüssigkeit heraus. Der Hubwinkel des Späneschachts minimiert den Kühlmittelaustrag und dessen Spanauswurfhöhe von 33" (838 mm) ermöglicht die Verwendung großer Spänefässer.

  • Bei einem Stau fährt er automatisch zurück
  • Aktivierung über M-Code oder über das Steuergerät
  • Einstellungen steuern Betriebsintervall und -dauer
  • Automatischer Betrieb erhöht die Energieeffizienz
  • Hubwinkel minimiert den Kühlmitteleinsatz
  • Komprimiert Späne, spart Platz im Spänebehälter

Einstellungen zur Steuerung des automatischen Förderbetriebs

  • Einstellung 114 FÖRDERERZYKLUS (CONVEYOR CYCLE) steuert das Intervall für den automatischen Betrieb des Spiralförderers (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) während eines Zyklus.
  • Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT (CONVEYOR ON-TIME) regelt die Laufdauer des Spiralförderers (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) im automatischen Betrieb.
  • Einstellung 196 FÖRDERER-ABSCHALTUNG (CONVEYOR SHUTOFF) legt fest, wie lange bei fehlender Aktivität gewartet werden soll, bevor der Spiralförderer anhält.

HINWEIS: Die Bedienertüren müssen geschlossen sein, um den Spiralförderer (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) zu betreiben.

Programmbetrieb des Spiralförderers

  • M31 startet den Spiralförderer (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) in Vorwärtsrichtung, um Späne abzuführen. 
    • Nach dem Start, wenn die Maschine sich im Zyklus befindet, läuft der Spiralförderer so lange, wie in Einstellung 115 FÖRDERER-EINSCHALTZEIT festgelegt, und wird dann abgeschaltet.
    • Nach dem Start, wenn die Maschine sich im Zyklus befindet, startet der Spiralförderer nach der in Einstellung 114 FÖRDERERZYKLUS festgelegten Zeit erneut und läuft so lange, wie in Einstellung 115 angegeben.
    • Während sich die Maschine im Zyklus befindet, können Sie den Spiralförderer starten, indem Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur drücken. Nach dem Start haben die Einstellungen 114 und 115 dieselbe Wirkung wie oben beschrieben.
    • Wenn Einstellung 114 auf Null steht, findet kein automatischer Betrieb statt.
       
  • M33 stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.
    • Halten Sie den Spiralförderer während des Zyklus manuell an, indem Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur drücken. Dies stoppt allen automatischen Förderbetrieb während des Zyklus.

Manueller Betrieb

  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Spiralförderer  (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) in Vorwärtsrichtung zu starten und Späne abzuführen. 
  • Drücken Sie die Taste [CHIP FWD] auf der Tastatur, um den Spiralförderer  (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) in Rückwärtsrichtung zu starten und und so eine Verstopfung aufzulösen.
  • Drücken Sie die Taste [CHIP STOP] auf der Tastatur, um den Spiralförderer  (Mehrfach-Späneförderer oder Bandförderer) anzuhalten.

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.