Pneumatische Spannzangen-Schließvorrichtung A6AC

   
Pneumatisches Zugrohr-Bauteil für den HRTA6 Drehtisch

Die pneumatische Zugrohr-Baugruppe A6AC und die Spannzangenadapterfutter A65C und A616C erweitern den HRTA6 um eine pneumatische 5C/16C-Spannzangenklemmfunktion. Mit der A6AC können Spannzangen einfach durch Umlegen eines Hebels geklemmt werden. Außerdem kann die A6AC mit Dreibacken-Spannzangenadaptern eingesetzt werden, die Sie von einem Werkzeuganbieter in Ihrer Nähe beziehen können. Die A6AC erzeugt eine Zugrohr-Anzugskraft von bis zu 5000 lb (22,242 N) mit einem Hub von 0,125" (3,18 mm). Die Klemmkraft ist federbetätigt und bis auf 135 Nm einstellbar. Die A6AC wird von der Rückseite aus festgezogen und hat eine 1,75"-Durchgangsbohrung (44,5 mm).

  • Leichte Installation 
  • 1,75" (45 mm) Durchgangsbohrung
  • Bis zu 5000 lb (22,242 N) Klemmkraft
  • Mechanisch geschlossen, pneumatisch geöffnet
  • Erweitert den HRTA6 um eine 5C, 3J und 16C-Spannzange

Sprechen Sie mit uns

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas-Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Nicht enthalten sind Fracht, Ausrüstung, Steuern und Gebühren, Installationskosten des Anbieters sowie vom Händler eingebautes Zubehör. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produktes kann abweichen.