OE und Aftermarket

Automobil

Maschinen, mit denen Sie Ihre Geschwindigkeits- und Stilvorstellungen verwirklichen können.

Haas beliefert die Automobilindustrie seit Jahrzehnten


Nicht ohne Grund verwenden das Haas F1-Team und unzählige NASCAR-Rennställe die Maschinen von Haas. Neben der Innovationsführerschaft in der Werkzeugmaschinenindustrie seit über 30 Jahren sind Haas Maschinen auch für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt der Automobilindustrie bestens geeignet.

Eine andere Denkweise


Bei Haas entwickeln wir nicht nur Maschinen, sondern auch Maschinen für die Menschen, die sie tatsächlich nutzen. Die benutzerfreundlichste Steuerung in der Branche; Maschinen, die vollständig anpassbar sind, so dass Sie nie gezwungen sind, Optionen zu kaufen, die Sie nicht benötigen; und Vorab-Preise, sodass Sie immer wissen, dass Sie einen fairen Preis erhalten.

Von der Rennstrecke über die Produktionslinie bis zum Anschlussmarkt, Haas verhilft Ihnen zum Erfolg


Bullwy-Cycles: Das Röhren eines 2-Zylinder-V-Motors
Die Firma Bullwy-Cycles aus Stuttgart baut extreme Custom-Motorräder, echte „Chopper“ eben, wie man sie eigentlich eher auf den Straßen von Orange County, New York, vermuten würde. Wir haben Inhaber Dirk Rothweiler einen Besuch abgestattet und dabei einen Blick auf eine seiner jüngsten Kreationen bekommen können.
Haas und NASCAR
Die NASCAR-Teams Stewart-Haas Racing und Hendrick Motorsports verlassen sich auf Werkzeugmaschinen von Haas, um die Motoren und Komponenten herzustellen, die sie zum Sieg führen. Wir nehmen Sie mit hinter die Kulissen und zeigen Ihnen, wie Haas den Rennteams zum Erfolg verhilft.
Titan Motorsports
Titan Motorsport mit Sitz in Großbritannien ist vielleicht am bekanntesten für die Herstellung von Teilen für Caterham, den Erbauer des berühmten zweisitzigen Super 7-Sportwagens. Das Unternehmen ist auch Lieferant einer Vielzahl von High-End-Supersportwagenherstellern und stellt ein eigenes Teilesortiment für Club- und Profimannschaften auf der ganzen Welt her.

Leistungsmerkmale und Sonderzubehör


Der Werkzeugrevolver BMT65 und angetriebene Werkzeuge
Warum wollen Sie mit den fertig gedrehten Teilen zur Sekundärbearbeitung auf eine Fräsmaschine wechseln, wenn Sie diese mit dem Werkzeugrevolver BMT65 und angetriebenen Werkzeugen auch auf der Haas Drehmaschine bearbeiten können? So wird Ihr Unternehmen nicht nur produktiver und die Rüstzeiten verkürzen sich, sondern der Werkzeugrevolver BMT65 und die angetriebenen Werkzeuge erhöhen auch die Zerspanleistung, verlängern die Werkzeugstandzeit und vergrößern den Werkzeugabstand.
HaasConnect – Immer in Verbindung bleiben
Die Steuerung der nächsten Generation (NGC) von Haas sendet Ihnen und anderen von Ihnen benannten Personen E-Mail- und SMS-Textnachrichten zum Betriebsstatus Ihrer Haas Maschine zu. Die Einrichtung erfolgt über das MyHaas Portal auf HaasCNC.com und ist kinderleicht. HaasConnect ist kostenlos und gehört zum Lieferumfang aller neuen Haas Maschinen, die mit der NGC-Steuerung ausgestattet sind.
Bilder und Videos anzeigen
Die Markierung zeigt die leistungsstarke Haas M130 Medien-Anzeigefunktion. Mit einem M130 können Sie Einrichtungsblätter, Werkzeuglisten, Arbeitsanweisungen und sogar Videos anzeigen, alles aus Ihrem Programm heraus.

Sondermaschinen und -Pakete


Kopfanschlüsse Pro

Speziell konfiguriert für den Anschluss von Köpfen und Einlässen

UMC-750P
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 20,7 bar
  • SK40-Spindel mit 12.000 U/min, 30 PS
  • Späneförderer
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
  • 32 GB Speicher
  • WLAN-Anschluss
  • Zusätzlicher Kühlmittelfilter
MODELL UND PREIS >
   

Schruppscheiben

Hochleistungsmaschine mit den Verfahrwegen für Schruppscheiben bis 24".

VF-3SSYT
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 20,7 bar
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 40+1 Magazinplätzen
  • Spiralspäneförderer
  • Antrieb und Beschaltung für die 4. Achse
  • Intuitives drahtloses Messtastsystem (WIPS)
  • Hochintensive Beleuchtung
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
  • 32 GB Speicher
  • Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
  • Tragbares Bedienpult
  • WLAN-Anschluss
MODELL UND PREIS >
   

Große Kapazität, kleine Stellfläche

Große Naben und Schwungräder sind kein Problem in dieser kleinen, leistungsstarken Maschine.

ST-15
  • 300 PSi Hochdruck-Kühlmittelzuführung
  • Automatische Werkzeugvoreinstellung
  • Späneförderer
  • Reitstock mit hydraulisch betätigter Pinole
  • Teilefänger
  • Makros
  • Spindelorientierung
MODELL UND PREIS >
   

Erhöhte Geschwindigkeit

Unglaubliche SK-40-Leistung in unserer kleinsten Standmaschine

DM-2
  • Spindel 15.000 U/min, 15 PS
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 20,7 bar
  • Antrieb und Beschaltung für die 4. Achse
  • Intuitives drahtloses Messtastsystem (WIPS)
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
  • Späneentsorgungssystem mit Spiralförderer
  • 32 GB Speicher
  • High-Speed-Bearbeitung
  • WLAN-Anschluss
MODELL UND PREIS >
   

Die Drehmaschine für alles

Großer Verfahrweg, Y-Achse fähig, Multitasking, Hochleistungsdrehmaschine

ST-30Y
  • 300 PSi Hochdruck-Kühlmittelzuführung
  • 3400 U/min Spindel, 22,4 kW, 30 PS, 2-Stufen-Getriebe
  • 24 Stationen (Halb-Index) Revolver
  • Automatische Werkzeugvoreinstellung
  • Späneförderer
  • Kühlmittelnebel-Absauganlage
  • Hochintensive Beleuchtung
  • Teilefänger
  • Programmierbarer hydraulischer Reitstock
  • Erkennungsmodul für Stromausfall
  • Anwenderdefinierbare Makros
  • Tragbares Bedienpult
  • Nachrüstung auf hydraulisches 305 mm-Dreibacken-Spannfutter
MODELL UND PREIS >
   

Das VMC-Arbeitspferd

Der beliebteste und leistungsfähigste VMC, der auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist

VF-2SS
  • SK-40-Spindel mit 15.000 U/min, 30 PS
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 20,7 bar
  • Intuitives drahtloses Messtastsystem (WIPS)
  • Antrieb und Beschaltung für die 4. Achse
  • WLAN-Anschluss
  • Automatische Druckluftstrahldüse (AAG)
  • Automatisches Kühlmittel-Auffüllsystem
  • Kühlmittelnebel-Absauganlage
  • Spiralspäneförderer
  • Hochintensive Beleuchtung
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
  • 32 GB Speicher
  • Hochgeschwindigkeitsbearbeitung
  • Tragbares Bedienpult
  • Spindelorientierung
  • Zusätzlicher Kühlmittelfilter
MODELL UND PREIS >