Präzision und Zuverlässigkeit

Formenbau

Auf Sie zugeschnittene Lösungen

Haas hat die Maschine, die Sie brauchen


Haas ist seit jeher führend in der Entwicklung branchenspezifischer Maschinen. Mit unseren Fräsmaschinen der VM-Baureihe können Sie sicher sein, dass die Maschine alle Optionen hat, die Sie benötigen. Von der „High-Speed“-Bearbeitung über unsere automatische Druckluftpistole bis hin zu unserem speziellen Tisch, der sowohl in X- als auch in Y-Richtung geschlitzt ist, für eine einfache Befestigung der Werkzeugbasis, haben wir Ihre Branche abgedeckt.

Neustart eines Programms an beliebiger Stelle im Code


Waren Sie schon einmal mitten in einem langen Werkzeugprogramm und mussten ein Werkzeug inspizieren oder wechseln? Die Chancen stehen gut, dass Sie dies erlebt haben und wissen, wie schwierig es ist, Ihr Programm an der richtigen Stelle neu zu starten. Mit der Einstellung 36 „Program Restart“ der Haas-Steuerung könnte es nicht einfacher sein. Unsere Ingenieure denken immer an reale Szenarien und entwickeln innovative Lösungen, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Leistungsmerkmale und Sonderzubehör


Laufen, Stoppen, Joggen und Fortsetzen
Haben Sie nicht auch schon einmal eine „Pause“ in einen langen Bearbeitungslauf einfügen wollen, vielleicht um sich eine Schneidplatte genauer anzusehen oder vielleicht die Qualität der Oberfläche zu prüfen? In diesem Video erläutern Scott und John eine äußerst praktische Funktion der Dreh- und Fräsmaschinen von Haas, die genau das erlaubt!
HaasConnect – Immer in Verbindung bleiben
Die Steuerung der nächsten Generation (NGC) von Haas sendet Ihnen und anderen von Ihnen benannten Personen E-Mail- und SMS-Textnachrichten zum Betriebsstatus Ihrer Haas Maschine zu. Die Einrichtung erfolgt über das MyHaas-Portal auf HaasCNC.com und ist kinderleicht. HaasConnect ist kostenlos und gehört zum Lieferumfang aller neuen Haas Maschinen, die mit der NGC-Steuerung ausgestattet sind.
Druckluftstrom durch das Werkzeug
Nachschneiden von Spänen bei der Trockenbearbeitung ist schlecht! Das Druckluftgebläse sorgt für einen hohen Druck und einen hohen Luftdurchsatz durch das Werkzeug, um die Späne vom Schnitt fernzuhalten. Mark und Andrew besprechen die Funktionsweise des Systems und demonstrieren seine Vorteile.

Sondermaschinen und -Pakete


Kleine Stellfläche

Großartige Features und Verfahrwege auf kleiner Stellfläche.

VM-2
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 40+1 Magazinplätzen
  • 40-Spindel mit 15.000 U/min, 130 PS Spindel
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 20,7 bar
MODELL UND PREIS >
   

Die Formenbaumaschine

Die original Formenbaumaschine die in Serie gegangen ist

VM-3
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 40+1 Magazinplätzen
  • 40-Spindel mit 15.000 U/min, 130 PS Spindel
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 20,7 bar
MODELL UND PREIS >
   

Große Verfahrwege, große Kapazität

Basierend auf dem erfolgreichen VM-3 kann die VM-6 viel größere Arbeiten bewältigen

VM-6
  • Mehrfach-Spänefördersystem
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 40+1 Magazinplätzen
  • SK-40-Spindel mit 15000U/min Spindel, 30 hp
MODELL UND PREIS >
   

Große Maschine für große Formen

Das perfekte Paket für Maschinen mit Werkzeug- und Formenbau

EC-1600
  • Integrierte 4. Achse-Drehtisch
  • Seitlich angeordneter Werkzeugwechsler mit 50+1 Magazinplätzen
  • 50-Kegel mit 10.000 U/min 30 PS Spindel
MODELL UND PREIS >
   
50000.0 %
AUS
 

5 Seiten, kein Problem

Eliminierung von Rüstvorgängen mit einer kompletten 5-Achsen-Maschine

UMC-750SS
  • Späneförderer
  • Kühlmittelfluss durch die Spindel mit 20,7 bar
  • Programmierbare Kühlmitteldüse
MODELL UND PREIS >
   

Flexible Y-Achse Drehmaschine

Ideal für Kerne und Führungsstifte

ST-25Y
  • Verfahrweg Y-Achse 4“
  • Werkzeugrevolver BMT65 mit angetriebenen Werkzeugen 6000 U/min
  • Die Steuerung von Haas
MODELL UND PREIS >