HRC160

   
   
Mesa giratoria con leva de rodillo 160 mm
  • 1 Husillos
  • 160 mm Tamaño de la plataforma
  • 108 ft-lb Par máx.
  • 830 °/sec Velocidad máx.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Las máquinas del modelo V únicamente están disponibles en precios CNY

Precios entregados por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.

La máquina Haas HRC160 es una mesa divisora ultrarrápida accionada por una leva de rodillo que permite posicionar piezas a hasta 830°/segundo. Como el accionamiento por leva de rodillo se precarga durante el montaje, el sistema es muy rígido, ofrece un par elevado y grandes velocidades, y además sufre poco desgaste y necesita menos mantenimiento.

Se necesita una fresadora Haas con accionamiento del 4.º eje y software versión 18.13 o superior para usar realmente estos cuatro ejes. No funciona de forma autónoma.    

  • Añada un 4.º eje a su máquina
  • Sistema de accionamiento por leva de rodillo
  • Conexión y desconexión fáciles a las máquinas Haas
  • Rendimiento y capacidades líderes del sector
  • Nuestra mesa giratoria más rápida
Platter S.A.E METRIC
Diámetro de la plataforma 6.30 in 160 mm
Peso máximo en la plataforma (con soporte) 110 lb 50.0 kg
Peso máximo en la plataforma (sin soporte) 55 lb 25.0 kg
Número de ranuras en T estándares 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidad máx. 830 °/sec 830 °/sec
Par máx. 108 ft-lbf 146 Nm
Descentrado máx. 0.0005 in 0.013 mm
Altura de centrado 5.000 in 127.00 mm
Par de freno a 100 psi/6,9 bar 96 ft-lbf 130 Nm
Valor de engranajes 36:1 36:1
Sistema de accionamiento Roller Cam Roller Cam
Indexación S.A.E METRIC
Precisión (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repetibilidad 4 arc-sec 4 arc-sec
Resolución 0.001 ° 0.001 °
Rotación/paso máximo (con control giratorio) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Máx. presión del aire 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Tipo High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Caja para exportación 27 in x 21 in x 21 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
Peso 150 lb 69.0 kg

Pregúntenos

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Vea las mesas giratorias de Haas en acción


GRABADO CILÍNDRICO CON G47/G107
Programe fácilmente a mano el grabado con 4.º eje en la fresadora Haas, sin necesidad de un sistema CAM. Con los códigos G47 y G107, el grabado de una pieza cilíndrica no podría ser más fácil.
DESBOBINE SU EQUIPO GIRATORIO DE HAAS RÁPIDAMENTE
Hoy, Mark resuelve un problema al que todo usuario de una máquina giratoria de Haas se enfrenta en algún momento: ¿Cómo pongo rápidamente a cero mi máquina giratoria?
Cómo programar una POSICIÓN SEGURA DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS
Mark nos muestra cómo programar una posición segura de cambio de herramientas para evitar que la herramienta tope con el utillaje o la máquina giratoria. Basta con un sencillo programa y una referencia a él mediante un código M.
su nueva mesa giratoria compacta de 5 ejes
Si fabrica piezas pequeñas y utiliza múltiples configuraciones, esta mesa giratoria es la solución ideal. Precisa y veloz, la mesa TRT100 puede conectarse a casi cualquier fresadora Haas y lo ayudará a reducir los tiempos de ciclo y a aumentar la eficiencia de su taller.

Otras máquinas similares


Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.