HRT600

   
 
Mesa giratoria de 600 mm
  • 1 Husillos
  • 600 mm Tamaño plataforma
  • 450 ft-lb Par máx.
  • 50 °/sec Velocidad máx.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Comparar máquinas
CONFIGURACIONES Y PRECIOS
Póngase en contacto con el distribuidor

Para sujetar piezas o utillajes medianos o grandes, la serie HRT de mesas giratorias con ranuras en T es la solución perfecta. Estas robustas mesas de rendimiento intensivo pueden montarse vertical u horizontalmente para mayor versatilidad. Los platos de garras y los utillajes se pueden sujetar fácilmente a la mesa con tornillos mediante las seis ranuras en T de precisión. Por su parte, los agujeros pasantes de gran tamaño permiten alimentar la máquina de barras y cumplir requisitos especiales de centrado de los utillajes.

Se necesita una fresadora Haas con accionamiento de 4.º eje y software versión 18.00 o superior para usar realmente estos ejes o una caja de control giratorio para funcionamiento autónomo.    

  • Añada un 4.º eje a su máquina
  • Conexión y desconexión fáciles a las máquinas Haas
  • Rendimiento y capacidades líderes del sector
  • Diseño apto para mecanizado intensivo
  • Fabricado en EE. UU.
Platter S.A.E METRIC
Diámetro de la plataforma 23.60 in 600 mm
Max Weight on Platter (w/support) 1475 lb 669.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 738 lb 334.5 kg
Número de ranuras en T estándares 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocidad máx. 50 °/sec 50 °/sec
Par máx. 450 ft-lbf 610 Nm
Excentricidad máx. 0.0020 in 0.038 mm
Altura de centrado 14.500 in 368.30 mm
Holgura 30 arc-sec 30 arc-sec
Par de freno a 100 psi/6,9 bar 1800 ft-lbf 2440 Nm
Valor de engranajes 72:1 72:1
Cronometraje 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precisión (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repetibilidad 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolución 0.001 ° 0.001 °
Diámetro de engranaje de tornillo sin fin 13.5 in 343 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Potencia necesaria 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Temperatura operativa (ambiental máx.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Máx. presión del aire 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Mesa 1475 lb 669.0 kg
Control sin escobillas 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Peso 1690 lb 767.0 kg

Pregúntenos

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Vea las mesas giratorias de Haas en acción


GRABADO CILÍNDRICO CON G47/G107
Programe fácilmente a mano el grabado con 4.º eje en la fresadora Haas, sin necesidad de un sistema CAM. Con los códigos G47 y G107, el grabado de una pieza cilíndrica no podría ser más fácil.
PONGA RÁPIDAMENTE A CERO SU EQUIPO GIRATORIO DE HAAS
Hoy, Mark resuelve un problema al que todo usuario de una máquina giratoria de Haas se enfrenta en algún momento: ¿Cómo pongo rápidamente a cero mi máquina giratoria?
Cómo programar una POSICIÓN SEGURA DE CAMBIO DE HERRAMIENTAS
Mark nos muestra cómo programar una posición segura de cambio de herramientas para evitar que la herramienta tope con el utillaje o la máquina giratoria. Basta con un sencillo programa y una referencia a él mediante un código M.
Su nueva mesa giratoria compacta de 5 ejes
Si fabrica piezas pequeñas y utiliza múltiples configuraciones, esta mesa giratoria es la solución ideal. Precisa y veloz, la mesa TRT100 puede conectarse a casi cualquier fresadora Haas y lo ayudará a reducir los tiempos de ciclo y a aumentar la eficiencia de su taller.

Otras máquinas similares


Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.