DT-2-I

   
 
Centro de taladrado/roscado CNC con recorridos de 711 x 406 x 394 mm
  • 30 Cono
  • 3 Eje
  • 10k RPM
  • 20+1 Capacidad herramienta

美元价格不包括关税、报关费用、保险费和增值税。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance and VAT.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Comparar máquinas
CONFIGURACIONES Y PRECIOS
Póngase en contacto con el distribuidor

El DT-2-I es la versión económica de nuestro centro de taladrado/roscado DT-2 más popular. Tiene el mismo accionamiento de husillo con acoplamiento directo de cono BT30 con 10 000 rpm, superficie ocupada en planta para tareas de producción ajustada y un cambiador de herramientas de 20 posiciones como el DT-2 estándar, pero con menores velocidades de eje y tiempos de cambio de herramienta más lentos.

El centro DT-2-I ofrece el mismo rendimiento y los mismos beneficios que el DT-1-I, pero añade más recorrido del eje X y una mesa de mayores dimensiones para trabajar con piezas más largas.

Hay disponible un paquete de alto rendimiento que aumenta los avances rápidos hasta 2400 ipm y ofrece cambios de herramienta más rápidos para acortar los tiempos de ciclo y reducir el tiempo muerto.

  • Disponibles solamente en India
  • Potente accionamiento de husillo con acoplamiento directo y cono BT30
  • Avances rápidos de 1880 ipm
  • Tiempos de viruta a viruta de 2,4 segundos
  • Opción de control de mecanizado de alta velocidad
  • Fabricado en EE. UU.    

Características estándar

Husillos

  • Husillo a 10 000 rpm

Cambiadores de herramientas

  • Montaje lateral 20+1

Tratamiento de refrigeración y virutas

  • Depósito del refrigerante de 208 litros

El control Haas

  • Pantalla multimedia código M: M130
  • HaasConnect: Supervisión remota
  • Módulo de detección precoz de fallos de potencia
  • Interfaz Ethernet
  • Conexión wifi para el control Haas
  • Roscado rígido
  • Funciones de escalado y rotación de coordenadas
  • Mecanizado de alta velocidad
  • Memoria de programación estándar de 1 GB
  • Transformador de aislamiento de alta tensión interno

Opciones para productos

  • Kit auxiliar

Envío

  • Embalaje para exportación
  • Preparada para elevación

Garantía

  • Garantía estándar de 1 año
Recorridos S.A.E METRIC
Eje X 28.0 in 711 mm
Eje Y 16.0 in 406 mm
Eje Z 15.5 in 394 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) 21.5 in 546 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Capacidad máxima 15.0 hp 11.2 kW
Velocidad máx. 10000 rpm 10000 rpm
Par máx. 46 ft-lbf @ 1700 rpm 62 Nm @ 1700 rpm
Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono BT30 BT30
Lubricación de los rodamientos Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refrigeración Air Cooled Air Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Longitud 34.0 in 864 mm
Ancho 15.0 in 381 mm
Ancho de las ranuras en T 0.630 in 16 mm
Distancia del centro de las ranuras en T 4.92 in 125 mm
Número de ranuras en T estándares 3 3
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) 250 lb 113 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 1200 ipm 30.5 m/min
Rápidos en X 1880 ipm 48.0 m/min
Rápidos en Y 1880 ipm 48.0 m/min
Rápidos en Z 1880 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Empuje máx. X 2550 lbf 11343 N
Empuje máx. Y 2550 lbf 11343 N
Empuje máx. Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidad 20+1 20+1
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) 2.0 in 51 mm
Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) 7 in 178 mm
Viruta a viruta (media) 2.4 s 2.4 s
Tapping S.A.E METRIC
Velocidad de roscado máx. 5000 rpm 5000 rpm
General S.A.E METRIC
Capacidad de refrigerante 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Aire requerido 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Manguera de aire entrada 3/8 in 3/8 in
Acoplador (aire) 3/8 in 3/8 in
Presión mín. aire 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 102 in x 91 in x 100 in 259 cm x 231 cm x 254 cm
Export Pallet 102 in x 91 in x 100 in 259 cm x 231 cm x 254 cm
Peso 6300 lb 2870.0 kg

Pregúntenos

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Potencia y selección – Husillos de alta velocidad fabricados por Haas


10 000 rpm

  • Husillo estándar
  • Acoplamiento directo en línea
  • Valor y rendimiento general sobresalientes
  • Buen rendimiento para el contorneado 3D

12 000 rpm

  • Opción de alto rendimiento
  • Acoplamiento directo en línea
  • Tasas de aceleración y desaceleración altas 
  • Roscado rígido a 5000 rpm.
  • Velocidades y avances un 20 % más rápidos
  • Mejor rendimiento para el contorneado 3D

15 000 rpm

  • Opción de alto rendimiento
  • Acoplamiento directo en línea
  • Tasas de aceleración y desaceleración altas 
  • Roscado rígido a 5000 rpm.
  • Velocidades y avances un 50 % más rápidos
  • El mejor rendimiento para el contorneado 3D

20 000 rpm

  • Opción de alto rendimiento
  • Acoplamiento directo en línea
  • Tasas de aceleración y desaceleración altas
  • Roscado rígido a 5000 rpm.
  • Velocidades y avances un 100 % más rápidos
  • Rendimiento inmejorable para el contorneado 3D

Nota: los husillos de alto rendimiento opcionales tienen un mayor requisito de potencia que el husillo estándar. Póngase en contacto con su tienda Haas local para obtener información.


 

Vea las máquinas de las series DT/DM en acción


Comparación de CMV
Vea el vídeo de tres de las fresadoras más populares de Haas fabricando la misma pieza y compruebe qué máquina termina antes.
Conozca el centro DM-1
El centro de taladrado/fresado DM-1 de Haas Automation ofrece el mismo alto nivel de rendimiento y velocidad que nuestro probado centro de taladrado/roscado DT-1, pero cuenta con un husillo de accionamiento directo de cono ISO 40 más grande y un cambiador de herramientas 18+1.
Le presentamos a su nueva máquina compacta de 5 ejes
Si fabrica piezas pequeñas y utiliza múltiples configuraciones, seguro que esta mesa giratoria es la solución para usted. Precisa y veloz, la mesa TRT100 puede conectarse a casi cualquier fresadora Haas y le ayudará a reducir los tiempos de ciclo y a aumentar la eficiencia de su taller.
Los centros DM-2 y DT-2
Bob y Brian hablan de los centros de taladrado/roscado/fresado DM-2 y DT-2 y hacen una magnífica demostración de corte que resalta las características de las máquinas, como los avances rápidos de 61 m/min y los cambios de herramientas en menos de 1 segundo.

Otras máquinas similares


Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.