VC-400

   
   
VMC con sistema de doble paletas
  • 40 Cono
  • 3 Eje
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacidad de herramientas

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Las máquinas del modelo V únicamente están disponibles en precios CNY

Precios entregados por Haas

Este precio incluye el coste de envío, los aranceles de exportación e importación, el seguro y cualquier otro gasto en el que se incurra durante el envío a un lugar en Francia acordado con usted como comprador. No se pueden agregar otros costes obligatorios a la entrega de un producto CNC de Haas.

Disponible para entrega en T4 2020 solamente en EE. UU. y Canadá. 

 

Nota: Especificaciones y dimensiones preproducción solamente; sujetos a cambios sin previo aviso.
 

VC-400 combina la versatilidad de un pequeño centro de mecanizado vertical de la serie VF con la capacidad de cambio de paletas de nuestra HMC EC-400. El cambiador de paletas totalmente integrado le permite configurar trabajos en una paleta, mientras ejecuta piezas en la otra paleta. Para mayor productividad durante la noche, simplemente cargue ambas paletas y presione Cycle Start antes de volver al inicio.

Para trabajos de alto volumen, configure el mismo trabajo en ambas paletas, o configure cada paleta de manera diferente para trabajos de gran volumen y baja mezcla. Para capacidades de producción extendida y verdaderamente fiable y automatizada están disponibles un pallet pool de 6 estaciones y un cambiador de herramientas de alta capacidad. NOTA: El pallet pool requiere el cambiador de herramientas de montaje lateral 50+1 opcional.

  • Cambiador de herramientas de montaje lateral para herramientas estándares 30+1, con 50+1 disponibles
  • Cambiador de paletas incorporado con paletas con ranura en T de 22" x 14,5"
  • Piezas de la máquina en una paleta, mientras configura la otra
  • Pallet pool de 6 estaciones disponible
  • Fabricado en EE. UU.
Recorridos S.A.E METRIC
Eje X 22.0 in 559 mm
Eje Y 16.0 in 406 mm
Eje Z 20.0 in 508 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ máx.) 24.0 in 610 mm
Nariz del husillo a la mesa (~ mín.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Potencia máx. 30.0 hp 22.4 kW
Velocidad máx. 8100 rpm 8100 rpm
Par máx. 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cono CT or BT 40 CT or BT 40
Lubricación del cojinete Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refrigeración Liquid Cooled Liquid Cooled
Mesa S.A.E METRIC
Longitud 22.0 in 559 mm
Anchura 14.5 in 368 mm
Anchura de ranuras en T 0.630 in 16 mm
Distancia entre ejes con ranura en T 2.76 in 70 mm
Número de ranuras en T estándares 3 3
Peso máx. en mesa (distribuido uniformemente) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Cantidad de paletas 2 2
Longitud de la paleta 22.00 in 559 mm
Anchura de la paleta 14.00 in 356 mm
Carga máx. de paletas 500 lb 227.0 kg
Altura máx. de pieza 20.0 in 508 mm
Tiempo de cambio de paletas 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Corte máximo 833 ipm 21.2 m/min
Rápidos en X 1400 ipm 35.6 m/min
Rápidos en Y 1400 ipm 35.6 m/min
Rápidos en Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Empuje máx. X 3380 lbf 15035 N
Empuje máx. Y 3380 lbf 15035 N
Empuje máx. Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Tipo SMTC SMTC
Capacidad 30+1 30+1
Diámetro máx. de herramienta (ocupado) 2.5 in 64 mm
Diámetro máx. de herramienta (contiguo vacío) 5.0 in 127 mm
Longitud máx. de herramienta (desde línea de calibración) 12 in 305 mm
Peso máx. de herramienta 12 lb 5.4 kg
Herramienta a herramienta (media) 2.3 s 2.3 s
Viruta a viruta (media) 3.2 s 3.2 s
Características generales S.A.E METRIC
Capacidad de refrigerante 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Aire necesario 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Manguera de aire entrada 1/2 in 1/2 in
Acoplador (aire) 1/2 in 1/2 in
Presión mín. aire 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidad del husillo 8100 rpm 8100 rpm
Sistema de accionamiento Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Potencia de husillo 30.0 hp 22.4 kW
Tensión de entrada CA (3 fase) - Baja 220 VAC 220 VAC
Amperios carga completa (3 fase) - Bajo 70 A 70 A
Tensión de entrada CA (3 fase) - Alto 440 VAC 440 VAC
Amperios carga completa (3 fase) - Alto 35 A 35 A

Pregúntenos

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Las máquinas Haas están diseñadas para funcionar con una potencia de 220 V CA. Existe un transformador opcional interno de alta tensión (380-480 V CA) para todos los modelos, excepto la fresadora de sobremesa, CL-1 y CM-1.
Nota: Este transformador opcional interno de alta tensión no se instala en el campo: tiene que solicitarse con la máquina.


 


 

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.