Extractor múltiple de virutas sin-fin

   
Maximice la retirada de virutas para aumentar el tiempo de actividad de las máquinas

El extractor múltiple de virutas sin-fin tipo cinta transportadora evita que las virutas se acumulen en el cerramiento de la máquina, las comprime y les exprime el refrigerante. Los dos extractores laterales transportan las virutas hasta la parte delantera de la barca, donde el extractor principal las recoge y las descarga de la máquina. El extractor se puede activar mediante código M o directamente desde el control colgante, y ofrece ajustes para controlar el intervalo y la duración del ciclo del extractor para su funcionamiento automático. El sistema usa una tecnología de detección inteligente para invertir automáticamente el sentido de la marcha si se produce un atasco.

  • Evita la acumulación de virutas en el cerramiento
  • Ideal para un entorno de producción intensiva
  • Retracción automática en caso de sobrecarga de par
  • Se activa mediante código M o manualmente desde el control colgante
  • Ajustes de usuario para controlar el tiempo de intervalo de inicio, en hora y apagado

Reduzca la pérdida de refrigerante: Consejo del día de Haas


En este consejo del día, Mark muestra cómo programar el extractor de virutas o extractor de virutas sin-fin para reducir al mínimo la pérdida de refrigerante. Con lo que cuesta el refrigerante, no se puede perder este vídeo.

Extractor de virutas sin fin

Nuestro sistema de extracción de virutas basado en un tornillo sin-fin elimina las virutas de la máquina a la vez que las comprime y extrae el refrigerante. El ángulo elevado de la tolva de viruta minimiza la reducción de refrigerante y la altura de expulsión de viruta de 838 mm (33") permite el uso de grandes contenedores de viruta.

  • Invierte automáticamente el sentido de la marcha si se produce un atasco
  • Se activa mediante código M o manualmente desde el control colgante
  • Los ajustes controlan el intervalo y la duración del ciclo de funcionamiento
  • El funcionamiento automático aumenta la eficiencia energética
  • Su ángulo elevado minimiza la pérdida de refrigerante
  • Comprime las virutas, lo que ahorra espacio en el contenedor de virutas

Ajustes que controlan el funcionamiento automático del extractor

  • El ajuste 114 CICLO DE CINTA controla el intervalo al que el extractor (extractor múltiple o tipo transportador) arranca el funcionamiento automático durante un ciclo.
  • El ajuste 115 CINTA A TIEMPO controla la duración del ciclo de funcionamiento del extractor (extractor múltiple o tipo transportador) durante el funcionamiento automático.
  • El ajuste 196 CIERRE DE CINTA especifica el tiempo de espera sin actividad previamente a la parada del extractor.

NOTA: Las puertas del operario deben estar cerradas para operar el extractor (extractor múltiple o tipo transportador).

Programación del funcionamiento del extractor

  • M31 arranca el funcionamiento del extractor (extractor múltiple o tipo transportador) en dirección de avance para eliminar las virutas. 
    • Una vez arrancada, con la máquina en funcionamiento, el extractor funcionará durante el tiempo especificado en el ajuste 115 CINTA A TIEMPO y luego se parará.
    • Una vez arrancada, con la máquina en funcionamiento, el extractor volverá a arrancar una vez transcurrido el tiempo especificado en el ajuste 114 CICLO DE CINTA y funcionará durante el tiempo especificado en el ajuste 115.
    • Mientras la máquina ejecuta el ciclo, puede arrancar el extractor pulsando el botón [CHIP FWD] del teclado. Una vez arrancado, los ajustes 114 y 115 tendrán el mismo efecto que el explicado más arriba.
    • Si el ajuste 114 está en cero, no se producirá el funcionamiento automático del extractor.
       
  • M33 para el funcionamiento automático del extractor durante la ejecución de ciclo.
    • Detiene manualmente el extractor durante la ejecución de ciclo pulsando el botón [CHIP STOP] del teclado. Así se detiene todo funcionamiento automático del extractor durante la ejecución de ciclo.

Operación manual

  • Pulse el botón [CHIP FWD] del teclado para arrancar el extractor (extractor múltiple o tipo transportador) en la dirección de avance para eliminar las virutas. 
  • Pulse el botón [CHIP REV] del teclado para arrancar el extractor (extractor múltiple o tipo transportador) en la dirección de retroceso para desbloquear atascos.
  • Pulse el botón [CHIP STOP] del teclado para detener el extractor (extractor múltiple o tipo transportador).

Pregúntenos

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.