Husillo a 10 000 rpm

   
Husillo de alta velocidad para máquinas de las series VF y EC con cono ISO 50
  • 10k Velocidad
  • 50 Cono
  • 30 CV Potencia
  • Caja de engranajes Accionamiento

Este husillo de 10 000 rpm para máquinas con cono ISO 50 incorpora una caja de engranajes de 2 velocidades fabricada por Haas para proporcionar una banda de caballos de potencia constante y un buen par de fuerza a bajas revoluciones para mecanizar piezas pesadas y un par más elevado para velocidades superiores a 500 rpm. Los engranajes de Haas se mecanizan por CNC y se tallan en acero aleado, luego se someten a un tratamiento térmico a 60 Rc y se rectifican con precisión hasta lograr la calidad de Clase 13 según la AGMA (Asociación Norteamericana de Fabricantes de Engranajes). Nota: Esta opción requiere portaherramientas equilibrados con característica nominal G2.5.

  • La caja de engranajes de 2 velocidades se diseña, produce y fabrica internamente
  • Mecanizado de alta velocidad en un paquete de cono ISO 50
  • Más potencia para materiales más duros o herramientas de diámetro más largo
  • Selección automática de velocidades altas o bajas según las rpm indicadas
  • Selección de velocidades altas o bajas programable por el usuario mediante códigos M

Pregúntenos

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.