Cierre con garras neumáticas A6AC

   
Conjunto del tubo de tracción neumática para la mesa rotativa HRTA6

El conjunto de tubo de tracción neumática A6AC funciona con los platos con adaptador de pinzas A65C y A616C para permitir opciones de cierre neumático de las pinzas 5C y 16C para HRTA6. Con el modelo A6AC, las pinzas se pueden bloquear con solo mover una palanca. El A6AC es también compatible con adaptadores de pinzas 3J, que pueden adquirirse a través de su proveedor de herramientas local. El A6AC ofrece hasta 22 242 N (5000 lb) de fuerza en el tubo interior, con un recorrido de 3,18 mm (0,125"). La fuerza de sujeción la proporciona un muelle y puede regularse hasta 135 Nm (100 ft-lb). El A6AC se aprieta desde la parte posterior y dispone de un agujero pasante de 44,5 mm (1,75").

  • Instalación fácil 
  • Agujero pasante de 45 mm (1,75")
  • Hasta 22 242 N (5000 lb) de fuerza de fijación
  • Cierre mecánico, apertura neumática
  • Añade capacidad de cierre mediante pinza 5C, 3J y 16C al centro HRTA6

Pregúntenos

Si desea más información sobre cómo la nueva máquina de Haas puede dar vida a sus productos, indíquenos su información de contacto.

Precios y especificaciones sujetos a cambios sin previo aviso. Impuestos, accesorios, gastos de envío, instalación, configuración y otros gastos no incluidos. La empresa no se responsabiliza de los errores tipográficos ni de imprenta. Las máquinas se muestran con equipo opcional. El aspecto real de las máquinas puede variar.