La siguiente generación de controles CNC Haas

Formación e instituciones educativas

Su socio para la formación CNC

Modelos diseñados específicamente para escuelas


Haas siempre ha sido líder en el apoyo a escuelas e instituciones técnicas. Desde nuestro programa HTEC mundial, a nuestros modelos de máquinas y precios especiales exclusivos para escuelas, no existe otro fabricante de máquinas tan implicado en el apoyo a la formación como nosotros.

Opciones y características concebidas específicamente para el nuevo maquinista


Para el diseño de nuestras máquinas, pensamos primero en el operador. Por eso disponemos de opciones como el sistema de palpado intuitivo inalámbrico, que permite configurar herramientas y correctores de piezas a operadores con una mínima formación. Se acabaron los días en que era necesario un experto y caro maquinista de configuración; con Haas, todo el mundo puede aprender rápida y fácilmente los conceptos básicos del funcionamiento de una máquina CNC.

Inversión en los maquinistas del mañana


Nuestra red mundial de centros de formación técnica de Haas (HTEC) y la Fundación Gene Haas trabajan para reducir la brecha de las habilidades de fabricación en todo el mundo.

Funciones y opciones


Volantes manuales electrónicos
¿Le gusta utilizar volantes manuales para realizar operaciones de giro básicas? La opción de volante manual electrónico para los tornos Toolroom de la serie TL garantiza un control manual fácil y preciso de ambos ejes para posicionar, cortar y otras muchas tareas. Realice movimientos rápidos o de avance con los botones de avance, ajuste el avance por revolución, los incrementos de avance e incluso achaflane barras, todo con el volante manual electrónico.
Trucos sobre refrigerante programable
Mark hace una demostración de diferentes formas de programar la boquilla de refrigerante programable (P-Cool) y revela un par de secretos de programación que seguramente no conocía. Si alguna vez ha ajustado la posición del refrigerante para taladrar un agujero profundo o fresar una cavidad solo para que el refrigerante toque el lateral de la pieza y no la herramienta, hay un truco para esto. ¿Qué le parece una macro que posiciona automáticamente la boquilla P-Cool para cada herramienta del carrusel? Mark también va a demostrar cómo hacerlo.
Mostrar imágenes y vídeos con M130
Mark muestra en este vídeo la potente pantalla multimedia M130 de Haas. Los comandos M130 permiten mostrar láminas de configuración, listas de herramientas, instrucciones de trabajo e incluso vídeos; todo desde su programa.

Paquetes y máquinas especiales