HRT600

   
 
600 mm:n pyöröpöytä
  • 1 Karat
  • 600 mm Lautasen koko
  • 450 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing
Vertaile koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

HRT-sarjan T-urilla varustetut pyöröpöydät ovat vastaus keskikokoisten ja suurten osien ja kiinnittimien kiinnitykseen. Monikäyttöisyyden lisäämiseksi nämä tukevat pöydät voi kiinnittää pysty- tai vaakasuunnassa. Istukoiden ja kappaleiden kiinnitys pöytään tapahtuu pulttiliitoksilla kuuden tarkkuustyöstetyn T-uran avulla. Suuret läpireiät mahdollistavat tankoaihion syötön ja tavallisesta poikkeavat kiinnityksien paikoitukset.

Edellyttää 4:nnen akselin käyttömoottorilla varustettua Haas-jyrsinkonetta ja ohjelmistoversiota 18.00 tai uudempaa, jotta neljäs akseli on täysin käytettävissä. Vaihtoehtoisesti voidaan valita erillinen ohjausrasia erilliskäyttöä varten.    

  • Lisää koneeseesi neliakselinen koneistuskyky
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • Suorituskyky ja ominaisuudet suoraan alan huipulta
  • Järeä rakenne
  • Valmistettu USA:ssa
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 23.60 in 600 mm
Max Weight on Platter (w/support) 1475 lb 669.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 738 lb 334.5 kg
Vakio-T-urien määrä 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 50 °/sec 50 °/sec
Enimmäisvääntömomentti 450 ft-lbf 610 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0020 in 0.038 mm
Keskipistekorkeus 14.500 in 368.30 mm
Takaisku 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 1800 ft-lbf 2440 Nm
Välityssuhde 72:1 72:1
Ajoitus 3:1  3:1 
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Toistettavuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Kierävaihteen halkaisija 13.5 in 343 mm
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
General S.A.E METRIC
Vaadittu teho 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 150 psi 10.3 bar
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 1475 lb 669.0 kg
Harjaton ohjaus 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export Crate 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Paino 1690 lb 767.0 kg

Keskustele kanssamme

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Näe Haas-pyöröpöydät toiminnassa


SYLINTERIKAIVERRUS G47/G107:ÄÄ KÄYTTÄEN
Helposti käsin ohjelmoitava 4:nnen akselin kaiverrus Haas-jyrsimeesi – ilman CAM-järjestelmää. Sylinterimäisen osan kaiverrus ei voisi olla helpompaa kuin G47:n ja G107:n avulla.
PALAUTA HAAS-PYÖRÖPÖYTÄSI NOPEASTI NOLLAPISTEESEEN
Tänään Mark ratkaisee ongelman, jonka jokainen Haas-pyöröpöydän käyttäjä kohtaa jossain vaiheessa: Miten saan nollattua pyöröpöytäni nopeasti?
Kuinka TURVALLINEN TYÖKALUNVAIHTOPAIKOITUS ohjelmoidaan
Mark näyttää, kuinka määritetään turvallinen työkalunvaihtopaikoitus, jotta vältyttäisiin työkalun törmäämiseltä kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tapahtuu yksinkertaisella ohjelmalla, johon viitataan M-koodilla.
Uusi kompakti 5-akselinen pyöröpöytäsi
Jos teet pieniä osia ja käytössäsi on useita asetuksia, on tämä pyöröpöytä täydellinen ratkaisu. Salamannopea ja tarkka TRT100 sopii lähes kaikkiin Haas-jyrsimiin ja auttaa sinua lyhentämään kiertoaikoja ja parantamaan työpajasi tehokkuutta.

Muut vastaavat koneet


Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus,& paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Näytetyissä koneissa on valinnaisvarusteita. Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa.