A6AC kiinnitysholkin paineilmakiristin

   
Pneumaattinen vetoputkikokoonpano HRTA6-pyöröpöydälle

Pneumaattinen vetoputkikokoonpano A6AC toimii A65C- ja A616C-kiinnitysholkki-istukoiden adapterien kanssa. Se lisää HRTA6-pyöröpöytään pneumaattisen 5C- ja 16C-kiinnitysholkkien kiristysmahdollisuuden. A6AC:n avulla kiinnitysholkin sulkeminen onnistuu vipua kääntämällä. A6AC on yhteensopiva myös 3J-kiinnitysholkkiadapterien kanssa. Niitä on saatavana paikalliselta työkalutoimittajalta. A6AC tuottaa 22 242 N:n (5 000 lbs) vetovoiman, ja liikealue on 3,18 mm (0,125"). Puristus on jousitoiminen, ja puristusvoima on säädettävissä maksimiarvoon 135 Nm (100 ft-lb) saakka. A6AC kiristetään takaa, ja siinä on 44,5 mm:n (1,75") läpireikä.

  • Helppo asennus 
  • 45 mm:n (1,75") läpireikä
  • Maksimipuristusvoima 22 242 N (5 000 lbs)
  • Mekaaninen kiinnitys, pneumaattinen avaus
  • Lisää HRTA6-pyöröpöytään 5C-, 3J- ja 16C-kiinnitysholkkien sulkemismahdollisuuden

Keskustele kanssamme

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus,& paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Näytetyissä koneissa on valinnaisvarusteita. Tuotteen todellinen ulkonäkö voi poiketa.