Erinomaista konetekniikkaa

Ilmailu- ja avaruusteollisuus ja puolustus

Tarkkuutta ja toistettavuutta

Osien laatu ja prosessin ohjaus


Miksi Haas on oikea valinta ilmailu- ja puolustusteollisuuteen? Innovatiivisesta langattomasta intuitiivisesta mittausjärjestelmästä ainutlaatuiseen M130-medianäyttöön ja HaasConnect-etävalvontaan, Haas ajattelee aina uusia tapoja tehdä pajastasi tuottavampi.

Prosessinhallinta on elintärkeää


Haasin koneissa on vakiona M130-Medianäyttö, josta voidaan tarkastella työohjeita, piirustuksia ja jopa koneen käyttöä käsitteleviä videoita. Innovatiivinen HaasConnect-ominaisuus antaa sinun valvoa koneesi tilaa etänä tietokoneelta, läppäriltä tai jopa älypuhelimesta.

Katso, kuinka Haas vaikuttaa ilmailu- ja puolustusteollisuuteen


AeroCision: Ilmailuteollisuuden kasvava konetarve
Connecticutissa sijaitseva AeroCision on hankkinut Haasin sorveja ja pystytyöstökeskuksia pysyäkseen nopeasti kehittyvän lentomatkailualan kyydissä lentokoneiden ja moottoreiden tullessa aina tehokkaammiksi ja luotettavimmiksi ja lentoyhtiöiden ostaessa niitä suuremmissa määrin.
UMC-750 on vastaus monimutkaisten osien valmistukseen ilmailuteollisuudelle
Haasin UMC-750 on monipuolinen 5-akselinen yleiskoneistuskeskus, jossa on 30" x 20" x 20" liikealueet ja integroitu kaksiakseli-saranatappipöytä. Koneessa on inline-suorakäyttöinen 40-kartioinen kara (8 100 tai 12 000 rpm), ja se toimitetaan vakiona 40+1 -sivukiinnitteisen työkalunvaihtajan kanssa.
Turbocam Intia – Asiakasdokumentti
Turbocam Inc on erittäin arvostettu organisaatio, joka tuottaa ilmailuteollisuuden, autoteollisuuden, raskaan teollisuuden ja meriteollisuuden parhaiten tunnettuja merkkejä terällisillä turbokoneosilla. Kun yritys perusti Turbocam Pvt:n Intiassa, se hankki tehtaalleen Haasin CNC-konetyökalut, koska konsernin vanhemmat johtajat tunsivat nimen ja luottavat siihen. Nykyisin Turbocamin Intian tuotantolaitoksessa on yhteensä 27 Haasin konetta.

Ominaisuudet ja asetukset


BMT65-revolveri ja pyörivät työkalut
Miksi siirtää sorvatut osat jyrsimeen toissijaisia toimintoja varten, kun voit työstää ne yhdessä asennuksessa Haasin sorvissa, jossa on BMT65-revolveri ja pyörivät työkalut? Sen lisäksi, että työpajastasi tulee tuottavampi ja valmisteluajat lyhenevät, BMT65-revolverin ja pyörivien työkalujen ansiosta saavutetaan myös parempi leikkuutulos, pidempi työkalujen käyttöikä sekä parempi työkalun välys.
Leikkaaminen 50-kartioisella
Haasin 50-kartioiset VF-koneet ovat työjuhtia, jotka sopivat hyvin korkeisiin materiaalinpoistonopeuksiin leikkaustavasta riippumatta. Vakiossa 7 500 rpm:n 50-kartioisessa karassa on 30 hv, ja sen 2-nopeuksinen vaihdelaatikko tuottaa 450 ft-lb:n vääntömomentin 500 rpm:llä.
Haas VMC: Lastujen poisto ja työkalun voitelu
Miten Haas-pystytyöstökeskukset pitävät leikkaustyökalusi voideltuina ja siirtävät lastut pois leikkausalueelta? Tämä video esittää kaikki eri tavat, joilla Haas VMC:t hoitavat näitä tärkeitä tehtäviä.

Erikoiskoneet ja -paketit