Ylivoimaista tehoa

Raskas teollisuus ja energia

Kun tarvitset hevosvoimia suuriin töihin, Haas hoitaa homman

Haas pystyy kaikkeen, millä haastat sen


Energiantuotantoala on valtavan suuri ala, ja siinä tarvitaan monenlaisia suuria koneenosia. Sorvasitpa tuulimyllyjen raskaita akseleita, kierteistät porausputkea uudelleen tai koneistat automaattisia sulkuventtiileitä, Haasilla on suurkapasiteettiset koneet, joita tarvitset suurten töiden hoitamiseen.

Prosessinhallinta


Haasin koneissa on vakiona M130-Medianäyttö, josta voidaan tarkastella työohjeita, piirustuksia ja jopa koneen käyttöä käsitteleviä videoita. Innovatiivinen HaasConnect-ominaisuus antaa sinun valvoa koneesi tilaa etänä tietokoneelta, läppäriltä tai jopa älypuhelimesta.

Suuret työt vaativat suuria koneita


UMC-750 VALMISTAMASSA ÖLJYKENTÄN PORAKARTIOTA
Kolmikartioisia poranteriä käytetään öljyn ja maakaasun etsinnässä maailmanlaajuisesti. Tavallisimmissa malleissa käytetään karbidipainikkeita, jotka on puristettu ja jäähdytetty kartioon porattuun reikärivistöön. UMC-750 on täydellinen kone näiden reikien poraamiseen yhdellä asetuksella.
Unelmakone putkien kierteitykseen
API-kierteiden leikkaaminen öljykentillä tarvittaviin varusteisiin ei tuota ongelmia Haasin ST-40 raskaalle sorvauskeskukselle. Sen enimmäissorvauskapasiteetti on 25,5" x 44", joten halkaisijaltaan suurten osien ja pitkien akseleiden käsittely on helppoa.
ST-55-leikkausdemo
Tarvitsetko raskasta leikkaustehoa ja oikeaa jämäkkyyttä suuressa sorvauskeskuksessa? ST-50- ja ST-55-sorvauskeskuksemme mahtuvat tähän budjettiin. Tässä demossa käytämme raskasta leikkaamista ja korkeita syöttöarvoja jyrsiessämme yli 800 paunaa terästä 2 000 paunan työkappaleesta!

Ominaisuudet ja asetukset


BMT65-revolveri ja pyörivät työkalut
Miksi siirtää sorvatut osat jyrsimeen toissijaisia toimintoja varten, kun voit työstää ne yhdessä asennuksessa Haasin sorvissa, jossa on BMT65-revolveri ja pyörivät työkalut? Sen lisäksi, että työpajastasi tulee tuottavampi ja valmisteluajat lyhenevät, BMT65-revolverin ja pyörivien työkalujen ansiosta saavutetaan myös parempi leikkuutulos, pidempi työkalujen käyttöikä sekä parempi työkalun välys.
Haasin koteloitu pakojärjestelmä
Jos muistamme, miten tärkeää kiertoajan lyhentäminen nykyisin on, koneen käyttäjillä ei ole varaa odotella jäähdytysnestehöyryn haihtumista koneen kotelosta ennen osan vaihtoa. Tämän vuoksi Haasin insinöörit ovat kehittäneet Koteloidun pakojärjestelmän, joka on helppokäyttöinen ja -huoltoinen. Mikä parasta, sen hinta on vain puolet siitä, mitä kilpailijat tarjoavat.
Katso kuvia ja videoita M130:n käytöstä
M130:llä voit näyttää asetustietoja, työkaluluetteloja, työohjeita ja jopa videoita omassa ohjelmassasi. Ei enää työohjeiden naputtelua koneelle tai käsin kirjoitettuja muistilappuja operaattorille siitä, miten ladata tai tarkastaa osa, vaan vie kaikki tämä NC-ohjelmaasi!

Erikoiskoneet ja -paketit