Interactive Service Manuals
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
Haas Tooling Historique des commandes de clients MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling Mon compte Order History Return History MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Bar Feeder

Product Image

TÉLÉCHARGER UN DEVIS PERSONNALISÉ INSTANTANÉ POUR N’IMPORTE QUELLE MACHINE HAAS

OBTENIR UN DEVIS


Ravitailleur de barres

    CNY UNIQUEMENT
    CNY UNIQUEMENT
Automatisez le production de pièces par votre tour

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.

Votre navigateur ne supporte pas les vidéos HTML5.
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Présentation
  • Caractéristiques
  • Gallerie
  • Envoyer les informations

Le ravitailleur de barres Haas permet d’automatiser, de façon efficace et abordable, le processus de production des pièces réalisées sur les centres de tournage Haas afin d’augmenter la productivité. Il est conçu et fabriqué exclusivement pour une utilisation avec des centres de tournage Haas, et se connecte directement à la commande Haas. Une conception innovante à dégagement offre un accès aisé à la partie arrière de la broche de la tour, facilitant le remplacement du tube de réduction de broche et les changements de tube de réduction de broche.

  • Conception tout compris, avec capacités plug-and-play avec une tour Haas
  • Intégration directe à la commande Haas
  • Inclut des fourreaux de broches Haas brevetés
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Guide d’installation
  • Manuel d’utilisation
  • Flyer série de dispositifs d’alimentation de barres
Recently Updated

Conçu spécifiquement pour les tours Haas


Conçu et fabriqué pour une utilisation avec les centres de tournage CNC Haas des séries ST et DS, le ravitailleur de barres Haas se connecte directement à la commande Haas. Notre conception unique du dégagement permet d’accéder facilement à la partie arrière de la broche du tour, facilitant le remplacement du fourreau et de l’adaptateur associé. Le disposifif d‘alimentation de barres est par ailleurs doté de deux râteliers de rangement qui accueillent les fourreaux afin que vous les ayez à disposition quand vous en avez besoin ; un accès immédiat qui favorise des échanges rapides.

Recently Updated

Encore plus facile et plus efficace


Après avoir passé un nombre incalculable d’heures à observer les opérateurs utiliser nos très populaires dispositifs d’alimentation de barres Servo Bar 300, nos ingénieurs se sont remis au travail, afin de développer un dispositif d’alimentation de barres encore plus simple à utiliser et plus efficace. Le dispositif d’alimentation de barres Haas en résultant intègre des capacités simplifiées et plus rentables d’automatisation de la production sur les centres de tournage Haas.

Recently Updated

Automatiser la production de pièces


De par son réglage rapide et sa capacité de commutation aisée, le ravitailleur de barres se distingue nettement de la concurrence. Notre conception du dégagement vous permet de basculer en quelques minutes entre les fourreaux de broche extrudés Haas brevetés, et nos pousse-barres à changement rapide se mettent en place sans outil. Les ajustements de hauteur de barre sont rapides et faciles à l’aide d’une manivelle unique, et notre système de transport de barres à courroie offre des vitesses de retrait ultra-rapides afin de réduire les temps de cycle.

BOOSTER LA PRODUCTIVITÉ DES TOURS AVEC UN TIRE-BARRE
Mark vous montre comment utiliser un tire-barre sur votre tour Haas, et vous fournit également quelques astuces de programmation pour vous rendre plus efficace.
Utilisez les compteurs M30 pour le suivi de vos pièces
Le compteur M30 est le plus couramment utilisé pour compter le nombre de pièces que vous avez produites, mais il peut faire bien plus. Dans cette vidéo, Mark offre quelques conseils utiles sur le M30 que vous ignoriez peut-être, comme l’utilisation de deux compteurs en même temps, et comment utiliser le compteur dans des programmes en boucle.

Available Options

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Bar Capacities S.A.E METRIC
Bar Diameter Range (varies w/lathe model) 0.375 in to 3.00 in 10 mm to 76 mm
Capacité de longueur de barre 48 in 1219 mm
Longueur de barre max. recommandée dans la broche 48 in 1219 mm
Longueur de barre minimale 10 in 254 mm
Charging Tray S.A.E METRIC
Poids total maximal des barres 650 lb 295 kg
Max Bar Weight Capacity S.A.E METRIC
Limite de poids max. sur le bras de levage 80 lb 36 kg
Pushrod S.A.E METRIC
Limite max. de poussée 100 lbf 445 N
Accuracy S.A.E METRIC
Positionnement sans butée ± 0.010 in ± 0.25 mm
Généralités S.A.E METRIC
Poids de la machine 900 lb 408 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 90 in x 66 in x 56 in 229 cm x 168 cm x 143 cm
Poids 1200 lb 545.0 kg

Caractéristiques :

  • Conception du dégagement assurant un accès facile pour des changements de tube de réduction rapides
  • Vitesses de pousse-barre élevées pour réduire les temps de cycle de pièces uniques
  • Possibilité d’utiliser le pousse-barre comme butée
  • Conception mécanique améliorée pour augmenter la fiabilité et la performance
  • Commutation facile de diamètre des barres (réglage de la hauteur), via un mécanisme plus ergonomique
  • Conception des pousse-barres à changement rapide, sans outil
  • Espace de rangement acceptant les pousse-barres d’un diamètre de 9,5 mm (3/8") et 20 mm (3/4")
  • Espace de rangement facilement accessible pour tous les fourreaux extrudés

Spécifications :

  • Plage de diamètres des barres allant de 9,5 à 79,4 mm (0.375" à 3.125")
  • Longueur de barre maximale : 1 219 mm (48")
  • Précision de longueur d’avance de ± 0,25 mm (± 0.01"), avec tête de pince de type rétractable
  • Longueur de barre minimale : 254 mm (10")
  • Capacité du bac : largeur de surface d’accueil 762 mm" (30)
  • Poids de barre maximal : 36,3 kg (80 lb)
  • Longueure de barre recommandée : 36" (914 mm) 

Discutons-en

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.
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
Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.
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
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.

Manage Settings

Avis sur les cookies

Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.

Functional Cookies

Analytics Cookies