ST-10-V

   
 
Tour CNC avec capacité max. 14 po. x 16 po. et capacité en barres 1,75 po.
  • 6.5" Taille du mandrin
  • 1.75" Capacité en barres
  • 6k Tr/min
  • 15 hp Puissance

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Les centres de tournage de haute performance de série ST de Haas ont été conçus dès le départ afin d’offrir flexibilité pour le réglage, rigidité optimale et stabilité thermique élevée. La ST-10 est une tour grand alésage de très petite taille, offrant une enveloppe de travail généreuse. Cette machine offrent les meilleures performances possibles pour le prix (la meilleure valeur) dans sa catégorie.

Nos modèles V sont des configurations spéciales de nos machines-outils de la série ST à succès. Nous les offrons aux prix les plus bas possibles, exclusivement pour le marché chinois, afin que vous puissiez profiter de la qualité, des performances et de la haute valeur ajoutée de Haas. 

  • Encombrement extra-réduit
  • Vitesse et rapides élevées
  • Poupée mobile manuelle avec fourreau hydraulique
  • Macros utilisateur
  • Orientation de la broche
  • Fabriqué aux États-Unis

La ST-10 au travail


Les pièces complexes sont parfaites pour la ST-10, avec ses courses généreuses et son faible encombrement. Ici, nous voyons le tournage d’un arbre tourné entre les pointes. Grâce à la rigidité exceptionnelle de la ST-10, nous sommes parvenus à un fini miroir, en dépit d’un rapport longueur-diamètre de près de 10:1, sans avoir à ralentir l’avance/la vitesse.

Caractéristiques standard

Broches

  • Broche 6 000 tr/min

Tourelles et porte-outils entraînés

  • Tourelle pour outils boulonnée 12 positions

Gestion des copeaux et du liquide d’arrosage

  • Réservoir de liquide d'arrosage, 114 litres

La commande Haas

  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Taraudage rigide
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Porte automatique pour tours

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile manuelle avec fourreau hydraulique
  • Mandrin hydraulique 165 mm, A2-5

Expédition

  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Swing Diameter S.A.E METRIC
Diamètre de pièce max. 16.5 in 419 mm
Par-dessus la cale 16.5 in 419 mm
Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 6.5 in 165 mm
Diamètre de coupe max. (varie selon la tourelle) 14.0 in 356 mm
Max Cutting Length (varies with workholding) 16.0 in 406 mm
Capacité en barres 1.75 in 44 mm
Déplacements S.A.E METRIC
Axe X 7.9 in 200 mm
Axe Z 16.0 in 406 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Poussée max. X 3300 lbf 14679 N
Poussée max. Z 3300 lbf 14679 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-5 A2-5
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Couple max. 75 ft-lbf @ 1300 rpm 102 Nm @ 1300 rpm
ø d’alésage de la broche 2.31 in 58.7 mm
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12-Station BOT 12-Station BOT
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de la barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 0.75 in 19.1 mm
Généralités S.A.E METRIC
Capacité d'arrosage 30 gal 114 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air nécessaire 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau d’air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 123 in x 73 in x 80 in 312 cm x 185 cm x 203 cm
Export Pallet 123 in x 73 in x 80 in 312 cm x 185 cm x 203 cm

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Découvrez la série ST en action


Perçage avec TOUR : TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR
Mark vous montre tout ce que vous avez besoin de savoir concernant le perçage sur une tour Haas. Que vous ayez une tour axe double standard, une tour double broche ou même une tour avec porte-outil entraîné, Mark simplifie le processus et décrit tous les codes G et M dont vous aurez besoin quelque soit la situation.
RÉDUISEZ LES CYCLES DE TEMPS ET POSITIONNEZ VOTRE TOURELLE AVEC G53
Mark montre comment utiliser une commande G53 à la place de la G28, non seulement économise un temps de cycle précieux, mais réduit également le risque de plantage de votre machine. Mark vous présente les deux codes G, et explique comment et quand utiliser chaque code.
LA TOURELLE BMT65 HAAS
Pourquoi transférer vos pièces tournées dans une fraiseuse pour les opérations secondaires s’il est possible de les usiner complètement grâce à une tour Haas avec tourelle BMT65 et porte-outils entraîné ? Le système BMT65 offre des performances de coupe supérieures, une durée de vie des outils plus longue, et un meilleur espacement des outils.
Réglage des porte-outils entraînés
Régler avec précision les porte-outils entraînés sur un centre de tournage peut s’avérer compliqué. Mark vous explique comment faire, via un tutoriel étape-par-étape qui mettra fin à toutes vos interrogations.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.