ST-20Y-V

   
 
Tour CNC à axe Y avec capacité max. 11.75" x 22,5" et capacité en barres 2,5"
  • 8.3" Taille du mandrin
  • 2.5" Capacité en barres
  • 4k Tr/min
  • 20 hp Puissance

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Nous avons entièrement reconçu nos centres de tournage de la série ST-20, parmi les plus populaires, afin d'offrir des performances, des fonctions et une valeur inégalées ! Nous avons tout repensé de zéro, pour créer une machine plus rigide, avec une plus grande capacité en barres, des performances de coupe accrues et une multitude d'options pour améliorer la productivité.

  • Nouvelles pièces coulées – plus compactes et rigides
  • 11 % moins encombrant que le modèle précédent
  • Alésage de la broche plus large pour une plus grande capacité en barres
  • Course sur l’axe Z accrue
  • Porte automatique standard
  • WiFi standard
  • Idéal pour les environnements de haute production et à volume élevé
  • Fabriqué aux États-Unis

Caractéristiques standard

Broches

  • Broche 4 000 rpm

Tourelles et porte-outils entraînés

  • Porte-outil entraîné 4 000 tr/min avec axe C, inclut la tourelle BMT65 12 positions

Gestion des copeaux et du liquide d’arrosage

  • Réservoir de liquide d'arrosage 208 l (55 gallons)
  • Convoyeur de copeaux à courroie, Tour

La commande Haas

  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Taraudage rigide
  • Orientation de la broche
  • Macros définissables par l’utilisateur
  • Mémoire programme 1 Go standard

Options de produit

  • Porte automatique pour tours

Outillage et montages de fixation

  • Kit porte-outil standard BMT65
  • Kit porte-outil entraîné BMT65

Dispositifs de serrage de pièces

  • Poupée mobile hydraulique programmable
  • Mandrin hydraulique 211 mm, A2-6

Garantie

  • Garantie standard 1 an

Présentation

Nous avons entièrement reconçu nos centres de tournage de la série ST-20, parmi les plus populaires, afin d'offrir des performances, des fonctions et une valeur inégalées ! Nous avons tout repensé de zéro, pour créer une machine plus rigide, avec une plus grande capacité en barres, des performances de coupe accrues et une multitude d'options pour améliorer la productivité.

  • Nouvelles pièces coulées – plus compactes et rigides
  • 11 % moins encombrant que le modèle précédent
  • Alésage de la broche plus large pour une plus grande capacité en barres
  • Course sur l’axe Z accrue
  • Porte automatique standard
  • WiFi standard
  • Récupérateur de pièces automatique à deux niveaux (en option)
  • Broche auxiliaire (en option)
  • Chargeur automatique de pièces (en option)

Comparaison des spécifications (pouce)

       NOUVEAU MODÈLE     ANCIEN MODÈLE
Encombrement (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur 130" x 64" x 77" 125" x 78" x 77"
Diamètre (ou rayon) maximum de braquage de la pièce 21,0" 31,75"
Capacité en barres, vitesse de broche maximum 2,5", 4 000-Tr/min 2,0", 4 000-Tr/min
Caractéristiques nominales d'alimentation électrique maximum, système d’entraînement 20 ch, entraînement par courroie 20 ch, entraînement par courroie
Nez de broche, taille du mandrin A2-6, 8,3" A2-6, 8,3"
Diamètre de coupe max. (peut varier selon la tourelle) 10" 15"
Longueur de coupe max. (peut varier selon le dispositif de serrage de la pièce) 22,5" 21"
Courses sur l’axe (X, Z) 8,4", 22,5" 9,3", 21,0"
Course sur l’axe Y (Modèles à axe Y uniquement) 4,0" 4,0"

Comparaison des spécifications

  NOUVEAU MODÈLE ANCIEN MODÈLE
Encombrement (Longueur, Profondeur, Hauteur) sans le convoyeur 3302 x 1626 x 1956 mm 3175 x 1981 x 1956 mm
Diamètre (ou rayon) maximum de braquage de la pièce 533 mm 806 mm
Capacité en barres, vitesse maximum 63,5 mm, 4 000-tr/min 51 mm, 4 000-tr/min
Caractéristiques nominales d'alimentation électrique maximum, système d’entraînement 14,9 kW, Entraînement par courroie 14,9 kW, Entraînement par courroie
Nez de broche, taille du mandrin A2-6, 210 mm A2-6, 210 mm
Diamètre de coupe max. (peut varier selon la tourelle) 254 mm 381 mm
Longueur de coupe max. (peut varier selon le dispositif de serrage de la pièce) 572 mm 533  mm
Courses sur l’axe (X, Z) 213 mm, 572 mm 236 mm, 533 mm
Course sur l’axe Y (Modèles à axe Y uniquement) 100 mm 100 mm

Augmentation de la taille de l'alésage

La nouvelle ST-20/Y repensée a un alésage barre de traction de 2,5" (63,5 mm). Elle est 25 % plus grande que le modèle précédent, pour une capacité en barres accrue. Le mandrin inclus possède également une plus grande gorge pour accommoder des pièces plus grandes à l'intérieur des mors de mandrin, ou pour un meilleur dégagement lors de l’alésage ou du filetage de grands trous.

Meilleure ergonomie du chargement des pièces

L'encombrement au sol plus compact et la tôle métallique repensée de la nouvelle conception assurent une distance plus courte entre la porte et le centre du mandrin, pour une meilleure ergonomie. Le mandrin étant plus proche, cela facilite le chargement et le déchargement manuel des pièces par les opérateurs de la machine.

Augmentation de l'angle du chariot

Nous avons augmenté l'angle du chariot de 45 degrés à 55 degrés, ce qui améliore le flux global de copeaux à l'intérieur de l'enveloppe de travail et réduit l'encombrement de la machine de 11 %.

Porte automatique standard

La porte automatique Haas est fournie en standard sur les machines repensées, ce qui réduit la fatigue de l'opérateur et simplifie l'automatisation. La porte automatique ouvre automatiquement les portes de la machine via un code M, ou peut les ouvrir manuellement via un bouton de la console de commande. Cela réduit la fatigue de l’opérateur lors des tâches répétitives et permet une opération automatique lorsque celle-ci est utilisée conjointement avec un chargeur à robot ou notre APL en option. Les portes se ferment automatiquement au début du cycle, et peuvent être commandées via des réglages afin de s’ouvrir à la fin d’un cycle, ou lors d’un arrêt optionnel.

  • Améliore l'ergonomie de la machine
  • Réduit la fatigue de l’opérateur lors d’opérations d’usinage répétitives
  • Fonctionne automatiquement via code M, ou manuellement à l’aide d’un bouton de la console de commande.
  • Permet une opération automatique lorsqu’utilisée conjointement avec un chargeur à robot ou un APL.
  • Se ferme automatiquement au début du cycle et  peut s’ouvrir automatiquement à la fin du cycle ou lors d’un arrêt optionnel. 

Connectivité WiFi standard

Toutes les machines Haas sont équipées en standard d’une connexion WiFi intégrée pour une connectivité sans fil rapide entre la commande Haas et un réseau local. Utilisez le WiFi pour partager et transférer facilement des fichiers, sans fil, et surveiller votre machine à distance via la fonctionnalité HaasConnect. La configuration de la connexion est facile avec la commande Haas et prend en charge les fonctionnalités Netshare. 

  • Aucun câble requis
  • Idéale pour les grands ateliers avec de nombreuses machines
  • Idéale pour les ateliers où les machines sont éloignées du routeur réseau
  • Transférez et partagez facilement des fichiers 

Broche auxiliaire (en option)

Notre broche auxiliaire de finition en option vous permet non seulement de gagner en productivité, mais vous offre également de nouvelles options pour la finition de vos pièces d’opérations secondaires.

Cette broche A2-5 abordable est équipée d’un mandrin hydraulique de 5,3" (135 mm) et se synchronisera parfaitement avec la broche principale pour le transfert de pièces « en cours de cycle ». Cela vous permettra de finaliser les deux côtés de vos pièces grâce à un réglage unique. Chargez simplement votre pièce à usiner brute pour obtenir une pièce finie dès la prochaine ouverture de la porte. Un éjecteur de pièces projette la pièce terminée dans un récupérateur de pièces optionnel pour un fonctionnement automatique. Remarque : Incompatible avec l’option poupée mobile.  
 

  • 6 000 tr/min.
  • Nez de broche A2-5
  • Mandrin hydraulique 5,3" (135 mm) 
  • Alésage de broche de 1,3" (33 mm) (non traversant)
  • Permet le passage de pièces de manière parfaitement synchronisée 
  • Éjecteur de pièces intégré
  • Climatiseur d’armoire de commande CNC inclus

 

Récupérateur de pièces à deux niveaux (en option)

Notre récupérateur de pièces automatique à deux niveaux sort complètement de l'enveloppe de travail primaire lors de l'usinage. Il se met ensuite rapidement en place lorsqu'il est commandé à la fin du cycle. Pour les pièces avec des temps de cycle courts, le bras peut être laissé dans sa position étendue  : seul le plateau tournera vers le haut pour attraper les pièces à la fin du cycle. 

Le plateau servant à attraper les pièces s'ajuste facilement pour différents emplacements de pièces finies et peut être positionné pour réceptionner les pièces de la broche principale ou de la broche auxiliaire en option.

Chargeur automatique de pièces (en option)

Le chargeur automatique de pièces Haas permet d’automatiser, de façon efficace et abordable, le processus de production des pièces réalisées sur les centres de tournage Haas afin d’augmenter la productivité. Il est conçu et fabriqué exclusivement pour une utilisation avec des centres de tournage Haas, et se connecte directement à la commande Haas. 

  • Conception tout inclus, avec capacité « plug-and-play » avec les modèles ST-10 à ST-35 de centres de tournage Haas, y compris les modèles à axe Y
  • Intégration directe à la commande Haas
  • Convient aux pièces jusqu'à Ø5,8" x 5" x 10 lb (Ø147 x 127 mm x 4,5 kg)
  • Inclut un rideau lumineux pour une opération en toute sécurité
  • Fabriqué aux États-Unis

Nouvelle conception de Poupée Mobile (en option)

La nouvelle conception de la poupée mobile permet de régler la pression hydraulique à partir de 60 psi (4,1 bar) pour minimiser la déformation de la pièce lors de l'usinage de pièces minces. Le système d'entraînement à vis Acme offre un meilleur soutien de la poupée mobile lors des opérations de dégrossissage lourdes.

Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 8.3 in 210 mm
Diamètre de braquage max. de la pièce 21.0 in 533 mm
Max Cutting Diameter (with BMT65 turret) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Length (varies with workholding) 22.5 in 572 mm
Capacité en barres 2.50 in 64 mm
Déplacements S.A.E METRIC
Axe X 8.4 in 213 mm
Axe Y ± 2.0 in ± 51 mm
Axe Z 22.5 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 472 ipm 12.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Poussée max. X 4100 lbf 18238 N
Poussée max. Y 2300 lbf 10231 N
Poussée max. Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-6 A2-6
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Caractéristiques nominales maximales 20.0 hp 14.9 kW
Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
Couple max. 150 ft-lbf @ 500 rpm 203 Nm @ 500 rpm
ø d’alésage de la broche 3.50 in 88.9 mm
Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 5.0 hp 3.7 kW
Positionnement (±) 0.01 ° 0.01 °
Force de serrage du frein 1000 lbf 4448 N
Diamètre de frein 14.4 in 366 mm
Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT) 12-Station Hybrid (6 VDI; 6 BOT)
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de la barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 4.00 in 102.0 mm
Live Tooling S.A.E METRIC
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Outillage VDI40 VDI40
Généralités S.A.E METRIC
Capacité d'arrosage 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air nécessaire 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau d’air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 142 in x 90 in x 89 in 361 cm x 229 cm x 226 cm
Export Pallet 143 in x 90 in x 89 in 363 cm x 229 cm x 226 cm

Démo de coupe avec le ST-20Y


Découvrez notre tour ST-20Y, avec la tourelle à outils BMT65, en action.

Découvrez la série ST en action


Perçage avec TOUR : TOUT CE QUE VOUS AVEZ BESOIN DE SAVOIR
Mark vous montre tout ce que vous avez besoin de savoir concernant le perçage sur une tour Haas. Que vous ayez une tour axe double standard, une tour double broche ou même une tour avec porte-outil entraîné, Mark simplifie le processus et décrit tous les codes G et M dont vous aurez besoin quelque soit la situation.
RÉDUISEZ LES CYCLES DE TEMPS ET POSITIONNEZ VOTRE TOURELLE AVEC G53
Mark montre comment utiliser une commande G53 à la place de la G28, non seulement économise un temps de cycle précieux, mais réduit également le risque de plantage de votre machine. Mark vous présente les deux codes G, et explique comment et quand utiliser chaque code.
LA TOURELLE BMT65 HAAS
Pourquoi transférer vos pièces tournées dans une fraiseuse pour les opérations secondaires s’il est possible de les usiner complètement grâce à une tour Haas avec tourelle BMT65 et porte-outils entraîné ? Le système BMT65 offre des performances de coupe supérieures, une durée de vie des outils plus longue, et un meilleur espacement des outils.
Réglage des porte-outils entraînés
Régler avec précision les porte-outils entraînés sur un centre de tournage peut s’avérer compliqué. Mark vous explique comment faire, via un tutoriel pas à pas qui mettra fin à toutes vos interrogations.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.