HRC160

   
Table rotative à came à galet 160 mm
  • 1 Broches
  • 160 mm Dimensions du plateau
  • 108 ft-lb Couple max.
  • 830 °/sec Vitesse max.
Comparer les machines
CRÉER ET TROUVER LE PRIX
Contacter un distributeur

La HRC160 est une table rotative compacte à grande vitesse entraînée par un système de came à galet haute performance qui assure des vitesses d'indexage pouvant atteindre 830°/seconde. De plus, comme l’entraînement du galet est précontraint lors de l’assemblage, le système arbore une grande rigidité, un couple élevé et des hautes vitesses, tout en présentant des caractéristiques de faible usure et une maintenance réduite.

Requiert une fraiseuse Haas avec entrainement du quatrième axe, et la version logicielle 18.13 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète. Non disponible pour un fonctionnement autonome.    

  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Système d’entraînement à came à galet
  • Connection facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • Notre table rotative la plus rapide
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau 6.30 in 160 mm
Max Weight on Platter (w/support) 110 lb 50.0 kg
Max Weight on Platter (unsupported) 55 lb 25.0 kg
Nombres de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 830 °/sec 830 °/sec
Couple max. 108 ft-lbf 146 Nm
Faux-rond max. 0.0005 in 0.013 mm
Hauteur de pointe 5.000 in 127.00 mm
Couple de freinage à 100 psi/6,9 bar 96 ft-lbf 130 Nm
Rapport d’engrenage 36:1 36:1
Système d’entraînement Roller Cam Roller Cam
Indexing S.A.E METRIC
Précision (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Répétabilité 4 arc-sec 4 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Max Rotation/Step (with rotary control) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
Type High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
Poids S.A.E METRIC
Table 110 lb 50.0 kg

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Découvrez les tables rotatives Haas en action


GRAVURE CYLINDRIQUE AVEC G47/G107
Programmez facilement manuellement la gravure de 4e axe sur votre fraiseuse Haas, sans système CAM. Avec G47 et G107, la gravure sur une pièce cylindrique ne saurait être plus facile.
DÉROULER RAPIDEMENT VOTRE TABLE ROTATIVE HAAS
Aujourd’hui, Mark résout un problème que tout utilisateur de table rotative Haas rencontre à un certain moment : Comment puis-je réinitialiser ma table rotative rapidement ?
Comment programmer une POSITION DE CHANGEMENT D’OUTILS SÛRE ?
Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple, et référencé avec un code M.
votre nouvelle table rotative 5 axes compacte
Si vous produisez des petites pièces ou avez des réglages multiples, ce produit rotatif est la solution parfaite. Extrêmement rapide et précis, le modèle TRT100 s’adapte à quasiment toute fraiseuse Haas, et vous aidera à réduire les temps de cycle et à augmenter l’efficacité de votre atelier.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.