HRT600

   
 
   
 
Table rotative 600 mm
  • 1 Broches
  • 600 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 450 ft-lb Couple max.
  • 50 °/sec Vitesse max.

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY

Tarifs de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.

La série HRT de tables rotatives à rainures en T constitue la solution idéale pour le serrage des pièces d'encombrement au sol moyen à large. Ces tables solides et robustes peuvent être montées verticalement ou horizontalement pour encore plus de flexibilité. À l'aide des six rainures en T de précision, vous pouvez facilement boulonner des mandrins et fixations. Quant aux larges alésages de bout en bout, ils permettent de positionner des barres et de répondre aux exigences spécifiques en matière de positionnement des outillages de fixation.

Requiert une fraiseuse Haas avec prédisposition électrique 4 ème axe, et la version logicielle 18.00 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète, ou un boîtier de commande rotative pour une opération autonome.    

  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • Performances et capacités leaders dans le secteur
  • Conception robuste
  • Fabriqué aux États-Unis
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 23.60 in 600 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 1475 lb 669.0 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 738 lb 334.5 kg
Nombre de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 50 °/sec 50 °/sec
Couple max. 450 ft-lbf 610 Nm
Faux-rond max. 0.0020 in 0.038 mm
Hauteur de pointe 14.500 in 368.30 mm
Jeu à l'inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 1800 ft-lbf 2440 Nm
Rapport de l’engrenage 72:1 72:1
Synchronisation 3:1  3:1 
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Diam. roue à vis sans fin 13.5 in 343 mm
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ± 10% @ 15 A 115 VAC ± 10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 48 in x 39 in x 25 in 122 cm x 100 cm x 64 cm
Poids 1690 lb 767.0 kg

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Découvrez les tables rotatives Haas en action


GRAVURE CYLINDRIQUE AVEC G47/G107
Programmez manuellement et facilement la gravure de 4e axe sur votre fraiseuse Haas, sans système CAM. Avec G47 et G107, la gravure sur une pièce cylindrique ne saurait être plus facile.
DÉROULER RAPIDEMENT VOTRE TABLE ROTATIVE HAAS
Aujourd’hui, Mark résout un problème que tout utilisateur de table rotative Haas rencontre à un certain moment : Comment puis-je réinitialiser ma table rotative rapidement ?
Comment programmer une POSITION DE CHANGEMENT D’OUTILS SÛRE ?
Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre outillage de fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple, et référencé avec un code M.
Votre nouvelle table rotative 5 axes compacte
Si vous produisez des petites pièces ou avez des réglages multiples, ce diviseur est la solution parfaite. Extrêmement rapide et précis, le modèle TRT100 s’adapte à quasiment toute fraiseuse Haas, et vous aidera à réduire les temps de cycle et à augmenter l’efficacité de votre atelier.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.