DT-2-I

   
 
Centre de perçage-taraudage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm
  • 30 Cône
  • 3 Axe
  • 10k Tr/min
  • 20+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

Le DT-2-I est la version économique de notre Centre de perçage/taraudage DT-2 à succès. Il a le même encombrement de type léger, une broche à entraînement direct en ligne à cône BT30 à 10 000 tr/min et un changeur d’outils à 20 logements comme le DT-2 standard, mais avec des vitesses d’axe réduites et des temps de changement d’outil plus lents.

Le DT-2-I offre les mêmes performances et avantages que le DT-1-I, tout en offrant plus de course sur l’axe X et une table plus longue pour les tâches sur des pièces de plus grande taille.

Un ensemble haute performance est disponible pour augmenter les avances rapides à 2 400 ipm et permettre un changement d'outil plus rapide, et ainsi raccourcir les temps de cycle et les temps hors usinage.

  • Disponible exclusivement en Inde
  • Broche à cône BT30 et entraînement direct en ligne puissante
  • Avances rapides de 1 880 ipm
  • 2,4 secondes de temps de copeau à copeau
  • Option de commande usinage à grande vitesse
  • Fabriqué aux États-Unis    

Caractéristiques standard

Broches

  • Broche 10 000 rpm

Changeurs d’outils

  • Montage latéral 20+1

Gestion des copeaux et du liquide d’arrosage

  • Réservoir de liquide d'arrosage 208 l (55 gallons)

La commande Haas

  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Taraudage rigide
  • Rotation des coordonnées et mise à l’échelle
  • Usinage grande vitesse
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Transformateur interne isolé haute tension

Options de produit

  • Pack tranquillité

Expédition

  • Emballage d’exportation
  • Option de levage

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Déplacements S.A.E METRIC
Axe X 28.0 in 711 mm
Axe Y 16.0 in 406 mm
Axe Z 15.5 in 394 mm
Du nez de broche à la table ((~ max) 21.5 in 546 mm
Du nez de broche à la table (~ min.) 6.0 in 152 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
Vitesse max. 10000 rpm 10000 rpm
Couple max. 46 ft-lbf @ 1700 rpm 62 Nm @ 1700 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône BT30 BT30
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Air Cooled Air Cooled
Table S.A.E METRIC
Long. 34.0 in 864 mm
Largeur 15.0 in 381 mm
Largeur des rainures en T 0.630 in 16 mm
Distance entre centres des rainures en T 4.92 in 125 mm
Nombres de rainures en T standard 3 3
Poids max. sur la table (répartition uniforme) 250 lb 113 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Frasage max. 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur X 1880 ipm 48.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1880 ipm 48.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1880 ipm 48.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Poussée max. X 2550 lbf 11343 N
Poussée max. Y 2550 lbf 11343 N
Poussée max. Z 4200 lbf 18683 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité : 20+1 20+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.0 in 51 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 7 in 178 mm
Copeau à copeau (moyenne) 2.4 s 2.4 s
Tapping S.A.E METRIC
Vitesse de taraudage max. 5000 rpm 5000 rpm
Généralités S.A.E METRIC
Capacité d'arrosage 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air nécessaire 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Tuyau d’air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 102 in x 91 in x 100 in 259 cm x 231 cm x 254 cm
Export Pallet 102 in x 91 in x 100 in 259 cm x 231 cm x 254 cm
Poids 6300 lb 2870.0 kg

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Puissance et sélection - Broche grande vitesse fabriquée par Haas


10 000 tr/min

  • Broche standard
  • Entraînement direct en ligne
  • Excellente performance & globale
  • Bonnes performances pour le profilage 3D

12 000 tr/min

  • Option haute performance
  • Entraînement direct en ligne
  • Taux élevés d’accélération/décélération 
  • Taraudage rigide à 5 000 tr/min
  • Vitesses et avances augmentées de 20 %
  • Meilleures performances pour le profilage 3D

15 000 tr/min

  • Option haute performance
  • Entraînement direct en ligne
  • Taux élevés d’accélération/décélération 
  • Taraudage rigide à 5 000 tr/min
  • Vitesses et avances augmentées de 50 %
  • Performances supérieures pour le profilage 3D

20 000 tr/min

  • Option haute performance
  • Entraînement direct en ligne
  • Taux élevés d’accélération/décélération
  • Taraudage rigide à 5 000 tr/min
  • Vitesses et avances augmentées de 100 %
  • Performances ultimes pour le profilage 3D

Remarque : Les broches haute performance en option requièrent une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Contactez votre magasin d'usine de Haas local pour de plus amples informations.


 

Découvrez la série DT/DM en action


Comparaison de CUV
Regardez trois de nos fraiseuses Haas les plus populaires travailler la même pièce, et découvrez quelle machine termine en premier.
Présentation du DM-1
Le centre de perçage-fraisage DM-1 de Haas Automation offre la même vitesse élevée et les mêmes performances que notre centre de perçage-taraudage DT-1 éprouvé en atelier, mais avec une broche en ligne plus large à 40 cônes et un changeur d’outils 18+1.
Découvrez votre nouvelle machine compacte à 5 axes
Si vous produisez de petites pièces et avez des réglages multiples, ce produit rotatif est probablement adapté à vos besoins. Extrêmement rapide et précis, le modèle TRT100 s’adapte à quasiment toutes les fraiseuses Haas et vous aidera à réduire les temps de cycle et à augmenter l’efficacité de votre atelier.
Le DM-2 et le DT-2
Bob et Bryan parlent des nouveaux DM-2 et DT-2 et font une excellente démonstration de la coupe en mettant en évidence les fonctions des machines, telles que des rapides de 2 400 ipm et des changements d'outils en moins d’une seconde.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.