UMC-750P

   
 
Fraiseuse CNC verticale de profilage 5 axes avec courses de 30" x 20" x 20"
  • 40 Cône
  • 5 Axe
  • 8.1k Tr/min
  • 40+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Model Machines are only available in CNY pricing

L'usinage à 5 axes constitue une méthode efficace pour réduire les réglages et augmenter la précision des pièces complexes et multicôtés. Les centres d'usinage universels Haas de série UMC sont des solutions économiques pour l'usinage 3+2 et l'usinage à 5 axes simultanés. Le modèle UMC-750P possède une disposition unique des axes de rotation. La sellette rotative a été remplacée par une table fixe sur laquelle est montée une table rotative HRT210 avec un support du cadre A. Le tourillon sur l'axe B autorise une inclinaison de ±45°, tandis que la HRT210 assure sur l'axe A une rotation sur 360°, pour un excellent dégagement d'outil et une capacité de prise en charge des pièces volumineuses.

  • Usinage à 5 axes simultanés
  • Broche puissante à entraînement direct en ligne
  • Changeur d'outil à montage latéral de grande capacité
  • Inclut le système de palpage intuitif sans fil
  • Fabriqué aux États-Unis

Caractéristiques standard

Broches

  • Broche 8 100 rpm

Changeurs d’outils

  • Montage latéral 40+1

Palpage

  • Système de palpage intuitif sans fil
  • Outil d’étalonnage d’axe de rotation

La commande Haas

  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Manivelle de marche manuelle à distance avec écran LCD couleur
  • Taraudage rigide
  • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
  • Usinage grande vitesse
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Seconde position d'origine
  • Transformateur interne isolé haute tension

Options de produit

  • Couvercle supérieur avec système d’aspiration de brouillard

Garantie

  • Garantie standard 1 an

UMC-750P


La machine UMC-750P de Haas a été conçue pour répondre aux besoins des ateliers qui effectuent des travaux d'alésage de culasse à cinq axes et autres travaux automobiles similaires. Si la 750P excelle dans ce type de travail, cette machine polyvalente est capable de bien plus ! Grâce à sa configuration unique d'axes rotatifs, l'UMC-750P peut facilement traiter une multitude de pièces différentes à 3, 4 et 5 axes.

Exécuter un montage de fixation multi-pièces sur l'UMC-750P


Profitez du HRT210 rotatif de votre UMC-750P pour dynamiser votre production, en ajoutant un bloc à outil Haas. Dans cet exemple, nous utilisons un montage de fixation de 28 pièces – une réduction de 23,5 % sur le temps de cycle de chaque pièce !

Déplacements S.A.E METRIC
Axe X 30.0 in 762 mm
Axe Y 20.0 in 508 mm
Axe Z 20.0 in 508 mm
Axe A - Rotation 360 ° 360 °
Axe B - Inclinaison ± 45 ° ± 45 °
Du nez de broche à la table ((~ max) 25.0 in 635 mm
Du nez de broche à la table (~ min.) 5.0 in 127 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 8100 rpm 8100 rpm
Couple max. 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Air Cooled Air Cooled
Axe A S.A.E METRIC
Voyage 360 ° 360 °
Vitesse max. 100 °/sec 100 °/sec
Couple max. 210 ft-lbf 285 Nm
Couple de freinage 200 ft-lbf 271 Nm
Coupe max. A 100 °/sec 100 °/sec
Diamètre de braquage max. de la pièce 11.9 in 302 mm
B Axis – Tilt S.A.E METRIC
Voyage 45 ° to 45- ° 45 ° to 45- °
Vitesse max. 50 °/sec 50 °/sec
Couple max. 400 ft-lbf 542 Nm
Couple de freinage 1800 ft-lbf 2440 Nm
Table S.A.E METRIC
Long. 40.0 in 1016 mm
Largeur 15.0 in 381 mm
Largeur des rainures en T 0.630 in 16 mm
Nombres de rainures en T standard 1 1
Poids max. sur la table (répartition uniforme) 660 lb 300 kg
Feedrates S.A.E METRIC
Frasage max. 650 ipm 16.5 m/min
Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1200 ipm 30.5 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Poussée max. X 2750 lbf 12233 N
Poussée max. Y 2750 lbf 12233 N
Poussée max. Z 3400 lbf 15124 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité : 40+1 40+1
Diamètre d’outil max. (plein) 3.0 in 76 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 12 in 305 mm
Poids d’outil max. 12 lb 5.4 kg
Outil à outil (moyenne) 2.8 s 2.8 s
Copeau à copeau (moyenne) 3.6 s 3.6 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité d'arrosage 75 gal 284 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air nécessaire 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Domestic Pallet 160 in x 96 in x 110 in 407 cm x 244 cm x 280 cm
Export Pallet 157 in x 92 in x 101 in 399 cm x 234 cm x 257 cm
Poids 19100 lb 8664.0 kg
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Tension d’entrée (Phase 3) - Élevée 440 VAC 440 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Élevée 35 A 35 A

Discutons-en !

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Décalage d'origine dynamique + Contrôle du point central des outils = 5 axes simplifiés


Standard sur tous les centres d'usinage universels de la série UMC

AVEC DWO/TCPC, INUTILE DE :

   Replacer la pièce exactement au même endroit à chaque fois

    Resoumettre le programme en cas de changement du montage de fixation

    Resoumettre le programme si le travail est transféré sur une autre machine Haas

DWO/TCPC EST LA SOLUTION IDÉALE :

✓   Gain de temps sur la programmation et la configuration

   Réduction des coûts du montage de fixation

   Augmentation du nombre d'opérateurs multi-axes

   Augmentation de la productivité et des profits

Découvrez la série UMC en action


Usinage de précision sur UMC-750
Le modèle UMC-750 constitue une solution abordable pour l'usinage 3+2 et l'usinage à 5 axes simultanés, sur une plateforme intuitive et facile d'emploi.
Simplifiez l'usinage 3+2 et 5 axes
Grâce aux fonctions DWO/TCPC (décalage d'origine dynamique/contrôle du point central des outils), vous pouvez désormais créer votre programme CAM de manière anticipée, puis positionner le dispositif de serrage et la pièce n'importe où sur la table, sans avoir à modifier votre programme !
Usinage avec réglage unique
Généralement, cette pièce nécessiterait plusieurs réglages et une manipulation par l'opérateur, mais le modèle UMC-750 produira la pièce finie en un réglage unique, avec une précision accrue.
5 axes pour tout atelier
Dans cette première vidéo de notre série « Don't Fear 5-axis » (« N'ayez pas peur de l'usinage 5 axes »), John Nelson explique pourquoi l'usinage 5 axes est beaucoup plus simple que jamais auparavant, et pourquoi tout atelier peut devenir un atelier 5 axes.

Autres machines similaires


Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.