VC-400

   
   
CUH à double palette avec courses 22" x 16" x 20" (559 x 406 x 508 mm)
  • 40 Cône de broche
  • 3 Axe
  • 8.1k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Les machines modèle V ne sont disponibles qu’avec les tarifs CNY

Tarifs de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.

Disponible au quatrième trimestre 2020, livraison uniquement aux États-Unis et Canada. 

 

Remarque : Spécifications de préproduction et dimensions seulement ; sujet à modifications sans préavis.
 

Le VC-400 combine la polyvalence d’un centre d'usinage à broche verticale de petite série VF à la capacité d’échange de palette de notre CUH EC-400. Le changeur de palettes entièrement intégré vous permet de configurer des travaux sur une palette tandis que vous vous affairez à des pièces sur l’autre palette. Et pour une productivité accrue sur une nuit, il vous suffit de charger les deux palettes et d’appuyer sur Cycle Start (Démarrage cycle) avant de rentrer chez vous.

Pour une tâche impliquant un grand volume, configurez le même travail sur les deux palettes ou sur chaque palette différemment pour les productions mixtes ou à faible volume. Pour une production plus soutenue ou une opération entièrement automatique, une réserve de palettes à 6 stations ainsi qu’un changeur d’outils de haute capacité sont disponibles. REMARQUE : Le magasin de palettes nécessite le changeur d’outils latéral 50+1 en option.

  • Changeur d’outils latéral 30+1 standard, avec 50+1 disponible
  • Changeur de palette intégré avec palettes de rainure en T 22" x 14,5"
  • Pièces de machine sur une palette durant la configuration de l’autre
  • Palettisation automatique - 6 postes disponible
  • Fabriqué aux États-Unis
Courses S.A.E METRIC
Axe X 22.0 in 559 mm
Axe Y 16.0 in 406 mm
Axe Z 20.0 in 508 mm
Du nez de broche à la table (~ max.) 24.0 in 610 mm
Du nez de broche à la table (~ min.) 4.0 in 102 mm
Spindle S.A.E METRIC
Caractéristiques nominales maximales 30.0 hp 22.4 kW
Vitesse max. 8100 rpm 8100 rpm
Couple max. 90 ft-lbf @ 2000 rpm 122 Nm @ 2000 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Cône de broche CT or BT 40 CT or BT 40
Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
Refroidissement Liquid Cooled Liquid Cooled
Table S.A.E METRIC
Longueur 22.0 in 559 mm
Largeur 14.5 in 368 mm
Largeur des rainures en T 0.630 in 16 mm
Entre axe des rainures en T 2.76 in 70 mm
Nombre de rainures en T standard 3 3
Poids max. sur la table (distribution uniforme) 880 lb 399 kg
Pallet Changer S.A.E METRIC
Quantité de palettes 2 2
Longueur de palette 22.00 in 559 mm
Largeur de palette 14.00 in 356 mm
Charge de la palette max. 500 lb 227.0 kg
Poids max. de la pièce 20.0 in 508 mm
Temps de changement de palettes 15 s 15 s
Feedrates S.A.E METRIC
Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
Avances rapides sur X 1400 ipm 35.6 m/min
Avances rapides sur l’axe Y 1400 ipm 35.6 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 1400 ipm 35.6 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 3380 lbf 15035 N
Effort max. Y 3380 lbf 15035 N
Effort max. Z 3380 lbf 15035 N
Tool Changer S.A.E METRIC
Type SMTC SMTC
Capacité 30+1 30+1
Diamètre d’outil max. (plein) 2.5 in 64 mm
Diamètre d’outil max. (adjacent vide) 5.0 in 127 mm
Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 12 in 305 mm
Poids d’outil max. 12 lb 5.4 kg
D’outil à outil (moyenne) 2.3 s 2.3 s
Copeau à copeau (moyenne) 3.2 s 3.2 s
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 95 gal 360 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Débit d’air requis 9 scfm @ 100 psi 255 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 1/2 in 1/2 in
Accouplement (Air) 1/2 in 1/2 in
Pression d’air min. 100 psi 6.9 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 8100 rpm 8100 rpm
Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
Puissance de broche 30.0 hp 22.4 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Tension d’entrée (Phase 3) - Élevée 440 VAC 440 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Élevée 35 A 35 A

Discutons-en

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA. L’option transformateur haute tension interne (380 - 480 VAC) est disponible sur tous les modèles, à l’exception des fraiseuses de bureau CL-1 et CM-1.
Remarque :L’option transformateur haute tension interne n’est pas installée sur site, elle doit être commandée avec la machine.


 


 

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, les frais d’installation du fournisseur et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.